Termometro compatto con connettore M12, Pt100 oppure 4...20 mA

Termometro compatto con connettore M12, Pt100 oppure 4...20 mA

Easytemp TMR31

da CHF76.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • PC programmabile con uscita 4...20 mA o sensore Pt100
    • Lunghezza sensore selezionabile
    • Veloce tempo di risposta

    Informazioni in breve:

    Campo di temperatura –50...+200 °C
    Lunghezza di immers. (mm) 40...600 (⌀ 6 mm)
    Accuratezza <0,08 %, Pt100 classe A
    Tempo di risposta (sensore) <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Uscita; campo di misuraAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4..20mA max.150°Senza; giunto a compressione, 316L, L=>100mm (3.94") lunghezza d'inserzione giunto a compressione, da ordinare separatamente.141.-132.-124.- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Filetto ISO228 G1/2, 316L150.-139.-132.- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Senza; giunto a compressione, 316L, L=>100mm (3.94") lunghezza d'inserzione giunto a compressione, da ordinare separatamente.141.-132.-124.- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Filetto ISO228 G1/2, 316L150.-139.-132.- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN Cl. A, 4 filiSenza; giunto a compressione, 316L, L=>100mm (3.94") lunghezza d'inserzione giunto a compressione, da ordinare separatamente.87.-80.-76.- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Filetto ISO228 G1/2, 316L95.-88.-83.- TMR31-A11xBBAX1AAA
    Senza; giunto a compressione, 316L, L=>100mm (3.94") lunghezza d'inserzione giunto a compressione, da ordinare separatamente.87.-80.-76.- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Filetto ISO228 G1/2, 316L95.-88.-83.- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    MANICOTTO A SALDARE G1/2 giunto a compressione a tenuta52.61 51004751
    MANICOTTO A SALDARE G1/227.79 51004752
    Giunto di compressione TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    64.10 TA50-HP
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin +ReadWin2000+adattatore M12142.59 TXU10-BA
    Cavo M12x1 l=5m Cavo 5m 4x 0,34 mm2, stampato in PVC connettore angolare, connettore M12x1 Vite Cu Sn/Ni, IP67.10.86 51005148

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il termometro compatto Easytemp TMR31 è utilizzato in serbatoi e tubazioni da –50...150°C (200°C con collo di estensione).
    Flessibile ed adattabile alle caratteristiche del processo, TMR31 è l'ideale per le semplici misure in serbatoi in tutte le tipologie di
    aziende.

     

     

    Funzione

    Il termometro compatto è composto da un sensore completo con Pt100 (attacco 4-fili ), classe di protezione e diversi attacchi al processo. Nel caso in cui necessiti un pozzetto di protezione, il TMR31 è disponibile anche senza connessione al processo, questo permette di essere
    facilmente connesso al pozzetto TW251. Le elettroniche incorporate possono essere programmate attraverso un PC utilizzando un
    connettore plug-in M12 e convertono il segnale in ingresso della Pt100 in temperatura lineare 4...20 mA.

    Montaggio

    Installazione serbatoio


    a) Sulla curva contro la corrente del flusso

    b) In piccoli tubi, girato contro la direzione del flusso

    c) Perpendicolare alla direzione del flusso


    L = Lunghezza di immersione

  • Dati tecnici

    Sensore
    Elementi sensibili

    1 × Pt100

    Tolleranza

    Classe A IEC 751

    Temperatura di proces

    50...+150 °C (200 °C collo di estensione)

    Materiale

    316L
    Diametro 6 mm
    Lunghezza 40...600 mm selezionabile (specificare)
    Tempo di risposta T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Pressione max 100 bar (100 mm e 20 °C, dipende dalla connessione al processo)
    Connessioni al processo
    Versione

    G ½", 316L; (nella versione senza attacco al processo è richiesto un giunto a compressione
    o una flangia a saldare filettata)

    Custodia
    Grado di protezione IP 66/67
    Connessione elettrica Connettore plug-in M12
    Materiale 304
    Uscite
    Segnale in uscita Con elettronica 4...20 mA, 20...4 mA senza elettronica Pt100
    Segnale d'allarme
    • Campo di misura minimo:
      riduzione lineare 3,8 mA
    • Campo di misura massimo:
      aumento lineare 20,5 mA
    • Rottura sensore; corto circuito:
      ≤3,6 mA o 21,0 mA
    Carico Max. (Ualimentazione –10 V )/0,023 A
    Corrente indotto ≤3,5 mA
    Limite corrente ≤23 mA
    Ritardo accensione 2 s
    Alimentazione
    Tensione Ub = 10...35 V DC
    Fluttuazione residua permessa Uss ≤3 V a Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Precisione
    Tempo di risposta
    trasmettitore
    1 s
    Condizioni operative
    di riferimento
    0 °C (bagno di ghiaccio)
    Errore di misura 0,1 K o 0,08 %
    Influenza voltaggio ≤±0,01 %/V deviazione da 24 V
    Influenza
    temperatura
    ambiente (deriva
    temperature)
    Td = ±(15 ppm/K × (valore fondo scala del campo di misura + 200) + 50 ppm/K × imp campo di misura) × Δθ
    Δθ = deviazione della temperatura ambiente dalle condizioni operative di riferimento.
    Stabilità a lungo
    termine
    ≤0,1 K/anno o 0,05 %/anno
    Influenza del carico ≤±0,02 %/100 Ω
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente  –40...+85 °C
    Temperatura di
    immag.
    –40...+85 °C
    Classe climatica  EN 60 654-1, Classe C
    Condensazione Permessa
    Resistenza agli shock

    4 g/2...150 Hz - IEC 60068-2-6

    EMC in accordo IEC 61326 e NAMUR NE21

    Dimensioni (in mm)

    Senza attacco al processo

    L1 = lunghezza selezionabile da 40...600 mm

    * Versione con collo di estensione 35 mm

    Con attacco al processo G½"

    L1 = lunghezza selezionabile da 40...600 mm

    * Versione con collo di estensione 35 mm

    Thermowell TW251**

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    ** Il TMR31 deve essere almeno 50 mm più lungo di L2


    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    4...20 mA

    1×Pt100

    Campo di misura

    Codice Campo di misura

    AA

    4…20 mA, 0…+100 °C

    BA

    4…20 mA, 0…+150 °C

    CA

    4...20 mA, –50...+100 °C

    DA

    4...20 mA, –50...+150 °C

    EB

    4...20 mA, –50...+200 °C con collo di estensione
    FB 4...20 mA, 0...+200 °C con collo di estensione

    XB

    4...20 mA, Specificare campo di misura

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per TMR31