Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Trasduttore di pressione con sensori in metallo igienici, montaggio a filo

Cerabar PMP23 - Sostituisce PMP135

da CHF266.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Riproducibilità e stabilità elevate
    • Campi di misura personalizzati
    • Fluido di riempimento conforme a FDA

    Informazioni in breve

    Prodotto Caso, vapori, liquidi e polveri
    Uscita 4...20 mA
    Accuratezza di riferimento ±0,3 %
    Campo della temperatura di processo –10 ... +100 °C; +135 °C per un'ora max.
    Campi di misura

    Da –400 ... +400 mbar a –1 ... +40 bar

    Cerabar PMP23 : Area sicura - Campo di misura personalizzato

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Uscita / Connessione elettricaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A324.-292.-266.- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG333.-299.-273.- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG338.-304.-277.- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG381.-343.-312.- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A352.-317.-289.- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG360.-324.-295.- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG366.-329.-300.- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG408.-367.-335.- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Area sicura - Campo di misura = campo del sensore

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Uscita - Connessione elettricaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A324.-292.-266.- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG333.-299.-273.- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG338.-304.-277.- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG381.-343.-312.- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A324.-292.-266.- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG333.-299.-273.- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG338.-304.-277.- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG381.-343.-312.- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A352.-317.-289.- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG360.-324.-295.- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG366.-329.-300.- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG408.-367.-335.- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A352.-317.-289.- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG360.-324.-295.- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG366.-329.-300.- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG408.-367.-335.- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Campo di misura personalizzato

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Uscita / Connessione elettricaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A434.-391.-356.- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG442.-398.-363.- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG448.-403.-367.- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG491.-441.-402.- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Weld-in adapter G1, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo per con dummy.90.48 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Certificato di Inspezione materiale EN10204-3.1. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo con dummy.151.61 52010171
    Adattatore a saldare G1, d=60, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Guarnizione: silicone O-ring. Approvazione FDA, EHEDG, 3A. Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.47.02 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Guarnizione: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3A. EN10204-3.1 certif. ispez. materiali. Per:FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, TM401/TM411, TMR35.166.31 52011896
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.8.77 52010285
    Connettore M12 90° Auto collegamento. Uso: connettore M12.30.75 71114212
    Cavo 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m Connettore M12x1 5m di cavo PVC, 316L lock Principalmente per applicazioni sanitarie.25.18 52024216
    Display PHX20 Display ad innesto 4-20mA,4 cifre rosse. connettore DIN43650, protezione IP65. scala libera di indicazione. caduta di tensione < 5V Per: Cerabar T174.-162.-154.- 52022914

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di pressione Cerabar non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il Cerabar è un trasduttore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa in gas, vapori, liquidi e polveri per applicazioni con requisiti igienici. Il Cerabar è versatile e può essere utilizzato in varie applicazioni grazie all'ampia gamma di approvazioni e connessioni al processo.

    Funzione

    La pressione operativa determina una flessione della membrana di processo che, mediante un fluido di riempimento, trasferisce la pressione a un ponte Wheatstone (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di uscita del ponte, che dipende dalla pressione.

    Esempio di applicazione

    Trasduttore di pressione Cerabar PMP23 uscita analogica 4 ... 20 mA (a) con alimentazione ausiliaria, ad es. RN221NRMA42 (b) da E-direct

  • Dati tecnici

    Uscita
    Segnale di uscita Da 4...20 mA (2 fili)
    IO-Link da 4...20 mA (3 o 4 fili)
    Capacità di switch – Stato interruttore ON: Ia ≤250 mA
    – Stato interruttore OFF: Ia ≤1 mA
    – Caduta di tensione PNP: ≤2 V
    Campo del segnale 4 ... 20 mA 3,8...20,5 mA
    Carico 4 ... 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Segnale di allarme 4 ... 20 mA Allarme max. >21 mA;
    Corrente di allarme min. regolabile
    Comportamento dinamico Da 4...20 mA: costante di tempo (T90) 15 ms
    IO-Link: costante di tempo (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistenza di carico max.; UB: tensione di alimentazione
    Alimentazione
    Tensione di alimentazione 10...30 V c.c.
    Consumo di corrente Da 4...20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: max. ≤300 mA
    Grado di protezione - Cavo: IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P
    - Connettore M12 Plastica: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    - Connettore M12 Metallo: IP66/69 NEMA Tipo 4X
    - Connettore valvola: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influenza dell'alimentazione ≤0,005 % del fondo scala/1 V
    Ripple residuo ±5 %
    Caratteristiche operative
    Accuratezza di riferimento ±0,3 %
    Variazione termica dell'uscita di zero e del campo di uscita <1 bar: <1.2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Stabilità a lungo termine

    1 anno: ±0,2 %;
    5 anni: ±0,4 %
    8 Jahre: ±0,45 %

    Tempo di attivita ≤2 s
    Ambiente
    Campo di temperatura ambiente –40 ... +85 °C
    Dispositivi per aree pericolose o con IO-Link: –40 ... +70 °C
    Campo temperatura di immagazzinamento –40 ... +85 °C
    Classe climatica Classe 4K4H
    Compatibilità elettromagnetica

    – Emissione di interferenza secondo EN 61326 attrezzature B
    – Immunità alle interferenze secondo EN 61326, appendice A (utilizzo industriale)
    – Raccomandazione NAMUR EMC (NE21)(Non per dispositivi con IO-Link)

    Processo
    Campo temperatura di processo –10 ... +100 °C; SIP (Sterilization in place) a +135°C per un'ora max.
    Materiali
    Materiali non a contatto con il processo – Custodia: Acciaio inox 316L
    – Fluido di riempimento: Olio sintetico polialfaolefine FDA 21 CFR 178.3620, NSF H1
    Materiali a contatto con il processo

    – Connessioni al processo: 316L
    – Membrana di processo in metallo: AISI 316L
    – Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo

    Approvazioni
    Ex

    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4

    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb

    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

    Dimensioni (in mm)

    Custodia

    a) Connettore M12, Coperchio della custodia in plastica

    b) Connettore M12, Coperchio della custodia in metallo

    c) Connettore valvola

    d) Cavo

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni al processo con membrana di processo in metallo flush mounted

    a) Filettatura ISO 228 G 1" Giunto metallico

    b) Filettatura ISO 228 G 1" tenuta O-ring

    c) Filettatura M24×1,5

     

    Connessioni igieniche

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51 

    h) Tubo Varivent F DN25-32

    i) Tubo Varivent F DN40-162

    j) Adattatore universale 44 mm

    Connessioni elettriche

     

    a) Uscita 4…20 mA

    b) Connettore M12

    c) Connettore valvola

    d) Cavo:

    e) Dispositivi con IO-Link

    f) Connettore M12

     

    Cavo:
    1:   marrone = L+
    2:   blu = L-
    3:   verde/giallo = terra Connessione
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

     

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per PMP23
  • IO-Link

    Oltre ai suoi vantaggi generali, riassunti di seguito, la comunicazione punto-punto IO-Link utilizzata con il nostro sensore di pressione igienico Cerabar PMP23 consente:

    • L'impostazione del campo di misura
    • L'impostazione dell'uscita analogica e dell'uscita switch

     

    Benefici generali di IO-Link

    Valori digitali misurati:

    • Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
    • Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale


    Più dati

    • Possibilità di gestire più valori
    • Informazioni dettagliate sui guasti
    • Ulteriori informazioni sul processo

     

    Memorizzazione dei parametri

    • Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
    • La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
    • Manutenzione del sensore remoto
  • Previous model: PMP135

    Previous model:

    Ricerca:
    Nessun risultato