Trasmettitore di temperatura da testa programmabile

Trasmettitore di temperatura da testa programmabile

iTEMP TMT80

da CHF47.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Programmazione universale tramite ReadWin® 2000
    • Segnale di guasto per rottura o corto circuito sensore, configurabile secondo NAMUR NE43
    • Isolamento galvanico

    Informazioni in breve

    Ingresso Pt100, Pt1000; TC tipo B, K, N, R, S
    Campo di misura liberamente programmabile dipende dal sensore
    Accuratezza deviazione 0,5 K (Pt100)
    Installazione adatta per la testa del sensore (modulo B)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Approvazione1 a 34 a 1011+
    area sicura57.-51.-47.- TMT80-AA

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin + ReadWin2000123.08 TXU10-AA

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo trasmettitore di temperatura non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il trasmettitore da testa iTEMP TMT80 può essere installato nella testa di un sensore forma B. Uscita analogica 4...20 mA. Il campo di misura può essere liberamente impostato tramite il software di configurazione ReadWin® 2000. iTemp TMT80 può essere utilizzato per termometri resistivi (RTD) così come per le più comuni termocoppie.

    Funzione

    Il trasmettitore da testa iTEMP TMT80 converte il segnale d'ingresso da resistenza (RTD) a 2-, 3- o 4- fili, oppure di una termocoppia
    in un segnale 4...20 mA.

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Segnale Termometro di resistenza: Pt100, Pt1000 secondo IEC 60751
    Termocoppie: tipo B, K, N, R, S
    Campo di misura dipende dall' elemento sensore applicato
    Uscita
    Segnale 4...20 mA
    Caduta segnale secondo NAMUR NE 43
    Carico max (Valimentazione –8 V)/0,025 A
    Corrente ingresso
    richiesta 
    ≤3,5 mA
    Soglia corrente ≤25 mA
    Ritardo accensione 4 s (durante l'accensione Ia ≈ 3,8 mA)
    Tempo di risposta 1 s  
    Segnale di allarme
    Valore limite inferiore
    del campo di misura
    caduta lineare 3,8 mA
    Valore limite
    superiore del campo
    di misura
     crescita lineare 20,5 mA
    Rottura del sensore;
    corto circuito del
    sensore 1)
    <3,6 mA o >21 mA possono essere impostati
    Connessione elettrica
    Alimentazione Ub = 8 a 35 V DC
    Isolamento galvanico Û = 0,5 kV
    Ondulazione
    consentita
    Uss ≤3 V a Ub ≥15 V, fmax. = 1 kHz
    Condizioni di
    riferimento
    Temperatura di calibrazione 25 °C ±5 K
    Accuratezza
    Influenza dell'
    alimentazione
    ≤ ±0,01 %/V deviazione da 24 V
    Influenza del carico ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Deriva della
    temperatura
    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (campo misura e valore - valore iniziale campo di misura max)) + 50 ppm/K × campo
    di misura preimpostato) × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (campo di misura e valore - valore iniziale campo di misura ))
    + (50 ppm/K × max campo di misura)] × Δθ

    Δθ = Deviazione della temperatura ambiente secondo le condizioni di riferimento (+25 °C ±5 K)
    Accuratezza di misura 0,5 K (Pt100)
    Condizioni di installazione
    Temperatura
    ambiente
    –40...+85 °C
    Temperatura di
    immagazzinamento
    –40...+100 °C
    Classe climatica secondo EN 60654-1, Class C
    Resistenza alle
    vibrazioni
    4 g/2...150 Hz - IEC 60 068-2-6
    EMC Immunità alle interferenze e alle emissioni di interferenza secondo IEC 61326 e NAMUR NE 21
    Custodia DIN 50446 form B
    1) Non per termocoppie

    Dimensioni (in mm)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Alimentazione e uscita corrente

    Connessione sensore

    a) 2-fili RTD

    b) 3-fili RTD

    c) 4-fili RTD

    d) TC

    e) rosso

    f) bianco

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per TMT80