Termometro compatto con connettore M12, per applicazioni igieniche, Pt 100 oppure 4...20 mA
A3

Termometro compatto con connettore M12, per applicazioni igieniche,
Pt 100 oppure 4...20 mA

Easytemp TMR35

da CHF88.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Connessioni al processo igienica, superficie di finitura Ra ≤0,8 μm
    • Tempi di risposta senza ridurre il puntale
    • Termometro compatto in acciaio inox

    Informazioni in breve

    Campo di temperatura –50...+200 °C
    Lunghezza di immers. (mm) 40...600 (⌀ 6 mm)
    Accuratezza <0,08 %, Pt100 classe A
    Tempo di risposta (sensore) <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    Termometro compatto TMR35 w. per campo di misura impostato

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processoLength1 a 34 a 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Liberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    conico metallo-metallo G1/2, 316LLiberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-ALiberamente selezionabile189.-176.-166.- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F tubo DN25-32, PN40, 316L, 3ALiberamente selezionabile189.-176.-166.- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL31/33) adattatore a saldare Liquiphant MLiberamente selezionabile189.-176.-166.- TMR35-A1xxACAX1AAA
    dado caricato a molla per montaggio in pozzetto G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); non previsto212.-197.-187.- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metallo/metallo 85mm288.-268.-253.- TMR35-A1xCR1WC1AAA

    Termometro compatto TMR35 con campo di misura specificato dal cliente

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processoLunghezza1 a 34 a 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Liberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    conico metallo-metallo G1/2, 316LLiberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-ALiberamente selezionabile189.-176.-166.- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F tubo DN25-32, PN40, 316L, 3ALiberamente selezionabile189.-176.-166.- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL31/33) adattatore a saldare Liquiphant MLiberamente selezionabile189.-176.-166.- TMR35-A1XxACAX1AAA
    dado caricato a molla per montaggio in pozzetto G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); non previsto212.-197.-187.- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metallo/metallo 85mm288.-268.-253.- TMR35-A1XCR1WC1AAA

    Termometro compatto TMR35 ; Pt100 uscita

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processoLunghezza1 a 34 a 1011+
    Pt100, DIN Cl. A, 4-filiClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Liberamente selezionabile100.-93.-88.- TMR35-A11BDBAX1AAA
    conico metallo-metallo G1/2, 316LLiberamente selezionabile100.-93.-88.- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-ALiberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F tubo DN25-32, PN40, 316L, 3ALiberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL31/33) adattatore a saldare Liquiphant MLiberamente selezionabile144.-134.-127.- TMR35-A11BACAX1AAA
    dado caricato a molla per montaggio in pozzetto G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); non previsto168.-156.-148.- TMR35-A11CR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metallo/metallo 85mm243.-226.-214.- TMR35-A11CR1WC1AAA

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Adattatore a saldare G3/4 d=50, 316L,3.1120.70 52018765
    Adattatore a saldare G3/4 d=50, 316L32.09 71258355
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin +ReadWin2000+adattatore M12155.70 TXU10-BA
    Cavo M12x1 l=5m Cavo 5m 4x 0,34 mm2, stampato in PVC connettore angolare, connettore M12x1 Vite Cu Sn/Ni, IP67.11.86 51005148

    I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di temperatura non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    I termometri Easytemp TMR35 con disegno igienico (Ra≤0,8 μm) sono utilizzati per misurare le temperature da –50...+150°C in
    serbatoi e tubazioni. Trovano applicazione su impianti o macchinari per la produzione di bevande e alimentari.

    Montaggio

    Installazione serbatoio


    a) Sulla curva contro la corrente del flusso

    b) In piccoli tubi, girato contro la direzione del flusso

    c) Perpendicolare alla direzione del flusso


    L = lunghezza di inserzione

    Funzione

    Il termometro compatto TMR35 è composto da un sensore completo di Pt100 classe A, un trasmettitore e una custodia con diversi attacchi al processo. Sono disponibili ulteriori attacchi al processo come accessori. Le elettroniche incorporate possono essere programmate tramite PC,
    utilizzando il connettore plugin M12 e convertendo il segnale in ingresso della Pt100 in temperatura lineare con segnale 4...20 mA.

     

  • Dati tecnici

    Sensore
    Elemento sensibile 1 × Pt100
    Tolleranza Classe A secondo IEC 751
    Temper. di processo –50...+200 °C
    Materiale 316L
    Rugosità Ra≤0,8 μm
    Diametro del sensore 6 mm
    Lunghezza sensore 40...600 mm selezionabili
    Tempo di risposta T50 = <1,0 s; T90 = <2,0
    Pressione max 100 bar (a 100 mm e 20 °C, dipendente
    dalla connessione al processo)
    Attacco al processo
    Versione Attacco con tenuta conica metallica, con G ½"; TRI-CLAMP® flangia 1"...1½", ISO 2852 DN25/38, Microclamp ½"...¾". Attacco latte DIN 11851 DN25.
    Varivent® D = 68 mm per tubazioni DN32/125
    Testina terminale
    Classe di protezione IP 66/67
    Attacchi elettrici Connettore M12 plug-in
    Materiale 304
    Valori in uscita
    Segnale in uscita 4...20 mA, 20...4 mA / Pt100
    Segnale d'allarme Rottura sensore; corto circuito sensore: ≤3,6 mA oppure ≥21,0 mA
    Carico Max. (Ualimentazione –10 V)/0,023 A
    Corrente indotta ≤3,5 mA
    Limite corrente ≤23 mA
    Ritardo 2 s
    Alimentazione
    Voltaggio Ub = 10...35 V DC
    Fluttuazione residua Fluttuazione residua permessa Uss ≤3 V at Ub ≥13 V, fmax= 1 kHz
    Precisione
    Tempo di risposta
    trasmettitore
    1 s
    Condizioni di
    riferimento
    0 °C (bagno di ghiaccio)
    Errore misurato 0,1 K o 0,08 %
    Influenza voltaggio
    alimentazione
    ≤ ±0,01 %/V deviazione da 24 V
    Effetti della
    temperatura
    ambiente (deriva di
    temperatura)
    Td = ±(15 ppm/K × (valore fondo scala del campo di misura + 200) + 50 ppm/K × del campo di misura impostato) × Δθ 
    Δθ = deviazione della temperatura ambiente dalle condizioni operative di riferimento.
    Stabilità a lungo
    termine
     ≤0,1 K/anno o 0,05 %/
    Influenza del carico ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Condizioni operative
    Temperatura
    ambiente
    –40...+85 °C
    Temp. di immagaz. –40...+85 °C
    Classe climatica EN 60 654-1, Classe C
    Resistente agli shock 4 g/2...150 Hz secondo IEC 60068-2-6
    EMC in accordo IEC 61326 e NAMUR NE21
    Certificati
     3A  

    Dimensioni (in mm)

    Generale

    a) TRI-CLAMP®
    b) MicroClamp TriClamp
    c) Attacco alimentare
    d) G ½"
    e) Varivent®
    f) con dado G ₃/8"

    L = lunghezza selezionabile da 40 a 600 mm
    * Versione con collo di estensione 35 mm


    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Thermowells

    a) G ½"

    b) Thermowell pezzo angolo DN15

    c) Thermowell pezzo-T (diritto) DN10

     

    Connessioni elettriche

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) rosso
    b) bianco

    Campo di misura

    Codice

    Campo di misura

    A

    4...20 mA, 0...+100 °C con collo

    B

    4...20 mA, 0...+150 °C con collo

    C

    4...20 mA, –50...+100 °C con collo

    D

    4...20 mA, –50...+150 °C con collo

    E

    4...20 mA, –50...+200 °C con collo

    F

    4...20 mA, 0...+200 °C con collo

    X

    4...20 mA, –50...+150 °C con collo

    Specificare campo di misura.

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per TMR35