Trasmettitore universale

Trasmettitore universale

RMA42

da CHF249.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • 1 o 2 ingressi universali, in opzione anche a sicurezza intrinseca
    • LCD retroilluminato a 5 cifre
    • 2 relè di soglia con uscita di stato addizionale

    Informazioni in breve:

    Funzionamento Linearizzazione, calcoli matematici, pacchetto di pressione differenziale
    Uscite 2 relè, 1/2 uscita analogica
    Ingressi 1/2 ingressi universali corrente, tensione, resistenza, temperatura, sicurezza intrinseca opzionale
    Dimensioni 45 × 115 × 118 mm
    Display LCD – 2 linee; nero/bianco/ giallo; funzione alternanza tra i due canali
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneIngresso; uscita1 a 34 a 1011+
    area sicura1x universale; 1x analogico303.-273.-249.- RMA42-AAA
    2x universale; 2x analogico412.-371.-338.- RMA42-AAB
    1x universale; 1x analogico + 2 relè368.-332.-302.- RMA42-AAC
    2x universale; 2x analogico + 2 relè476.-429.-391.- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universale; 1x analogico358.-322.-294.- RMA42-BHA
    2x universale; 2x analogico467.-421.-383.- RMA42-BHB
    1x universale; 1x analogico + 2 relè423.-381.-347.- RMA42-BHC
    2x universale; 2x analogico + 2 relè531.-478.-436.- RMA42-BHD

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin123.08 TXU10-AC
    Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC Custodia da campo Minitec, sintetica trasparente, Protezione IP66. 4x22,5mm / 2x45mm. Utilizzo per: FTL82590.70 52010132

    I prezzi sono validi fino al 30.06.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    RMA42 è utilizzabile in molti settori industriali: chimica, acque e acque reflue, cibi e bevande. L'applicazione tipica comprende il monitoraggio dei segnali per rilevare il superamento dei valori di soglia impostati, la ritrasmissione dei segnali provenienti da zona con pericolo di esplosione e la possibilità di eseguire operazioni matematiche tra i segnali in ingresso (esempio pressione differenziale). RMA42 può essere installato in sala controllo o può essere utilizzato in custodia da campo.

     

     

    Funzione

    RMA42 alimenta il trasmettitore o il sensore e da questi acquisisce i segnali analogici. Questi segnali sono monitorati, valutati, calcolati, salvati, separati, collegati, convertiti e visualizzati. I segnali, i valori intermedi e i risultati del calcolo e dell'analisi sono trasmessi per via digitale o analogica. Con i due relè il processo può essere controllato.

  • Dati tecnici

    Ingressi
     Ingresso  1/2 ingressi universali 0...20 mA, 4...20 mA; (campo: fino a 22 mA), 0...10 V, 2...10 V,
    0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30...3000 Ω; Pt 100 in accordo a IEC60751,
    GOST, JIS1604, Pt 500 e Pt 1000 in accordo a IEC60751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46,
    Cu 53 in accordo a GOST; Ni 100, Ni 1000 in accordo a DIN43760; TC tipo J, K, T, N, B, S,
    R in accordo a IEC60584; Tipo U in accordo a
    DIN43710; Tipo L in accordo a DIN43710,
    GOST; Tipo C, D in accordo a ASTM E998
     Linearizzazione 2 linearizzazioni di ingresso e valori calcolati (linearizzazione fino a 32 punti) 
    Uscita
     Uscita analogica  1/2 uscite analogiche, 0...20 mA, 4...20 mA;
    0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; protezione contro
    cortocircuito, Imax <25 mA
     Alimentazione Loop  24 V DC (+15%/–5%), max. 30 mA; protezione corto circuito e sovratensione;
    galvanicamente isolato dal sistema e dalle uscite
     Uscita di stato  Open Collector per il monitoraggio dello strumento e della condizione di circuito aperto
    Relè 2 in scambio con funzioni: min, max, gradiente, allarme, in banda e fuori banda
    Funzioni di soglia Carico massimo contatto DC: 30 V / 3 A (condizioni stazionarie, senza deterioramento del segnale di ingresso)
    Carico massimo contatto AC: 250 V / 3 A (condizioni stazionarie, senza eterioramento del segnale di ingresso)
    Carico min. contatto: 500 mW (12 V/10 mA)
    Condizioni operative
     Classe di protezione  DIN rail custodia IP20
     Temp. ambiente  –20...+50 °C
     Temp. di immagazz.  –40...85 °C
    Alimentazione
    Ampio campo di
    alimentazione 
     24...230 V AC/DC (–20%/+10%) 50/60 Hz
    Struttura
     Custodia (W × H × D)  45 × 115 × 118 mm
    Connessione elettrica   Morsettiera a vite, 2,5 mm²
    Display e interfaccia utente
     Display LCD 2-linee; nero/bianco/giallo; funzione
    alternanza; 1° linea: 7 segmenti, 5-cifre; 2° linea: Bargraph con matrice a punti
    liberamente programmabile, TAG, unità di misura
     LED  2 × stato strumento; 2 × relè stato
     Configurazione  utilizzando tre tasti/oppure tramite software FieldCare Device Setup
    Approvazione
    Ex  ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
     Altre SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Funzionamento del Software
    Min/Max funzione log / memoria, allarme, pacchetto applicazione pressione differenziale, 2 canali di calcolo: calcolo, media,
    linearizzazione 
    Accessori
     Software di configurazione FieldCare Device Setup 
      Commubox TXU10 (FieldCare Device Setup incluso)

    Dimensioni (in mm)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

     

    a) Ingresso

    b) Uscita

    c) Uscita analogica

    d) OC

    e) Relè

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RMA42
  • Esempio applicativo: Misura della pressione differenziale

    RMA42 - Misura della pressione differenziale

    La misura della pressione differenziale non è più complicata o costosa utilizzando un trasmettitore di processo RMA42 e due sensori di pressione Cerabar. I segnali provenienti dai sensori di pressione vengono trasmessi a RMA42. All'interno di RMA42 vengono utilizzati i parametri di ingresso analogici impostati per calcolare automaticamente la differenza tra le due pressioni, quindi il valore del livello di riempimento.

    La linearizzazione del valore di livello permette di calcolare il volume. Di conseguenza, il livello e il volume possono essere visualizzati sul display e i valori possono essere trasmessi ad altri sistemi usando le uscite analogiche del dispositivo. Inoltre, il trasmettitore di processo RMA42 possiede un'alimentazione di rete integrata e gestisce l'alimentazione dei sensori.

    La stessa combinazione di strumenti si adatta perfettamente sia per controllare la condizione di un filtro che per monitorare una pompa.

    a) Livello

    b) Pressione di testa

     

    Si noti che il display RIA45 per il montaggio a pannello e il display RIA46 in custodia da campo può essere utilizzato come RMA42.