Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente

Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente

Visualizzatore RIA15

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Display retroilluminato, a cinque cifre
    • Caduta della tensione in linea  ≤ 1 V
    • ALimentatio in loop di corrente  4 ... 20 mA 

    Informazioni in breve

    Caduta della tensione ≤1 V, retroilluminato ≤3,9 V
    Display 5-cifre con unità ingegneristica
    Custodia Montaggio da campo a quadro
    Visualizzazione HART® fino a quattro valori HART® visualizzabili in alternanza
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    IngressoCertificatiCustodia1 a 34 a 1011+
    4...20mA segnale correnteArea sicuraPannello 96x48x41.5mm197.-177.-161.- RIA15-AAA1
    Custodia Alu 131x81.5x55.5mm287.-258.-235.- RIA15-AAB1+NA
    Custodia plastica 131x81.5x55.5mm287.-258.-235.- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPannello 96x48x41.5mm257.-231.-211.- RIA15-BAA1
    Custodia Alu 131x81.5x55.5mm347.-312.-284.- RIA15-BAB1+NA
    Custodia plastica 131x81.5x55.5mm347.-312.-284.- RIA15-BAC1+NA
    4...20mA segnale corrente + HARTArea sicuraPannello 96x48x41.5mm219.-197.-180.- RIA15-AAA2
    Custodia Alu 131x81.5x55.5mm309.-278.-254.- RIA15-AAB2+NA
    Custodia plastica 131x81.5x55.5mm309.-278.-254.- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPannello 96x48x41.5mm280.-252.-229.- RIA15-BAA2
    Custodia Alu 131x81.5x55.5mm370.-333.-303.- RIA15-BAB2+NA
    Custodia plastica 131x81.5x55.5mm370.-333.-303.- RIA15-BAC2+NA

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il visualizzatore di processo RIA15 registra i segnali di misura e li visualizza con elevata precisione e risoluzione. Il visualizzatore di processo offre un impiego universale, ad esempio in sala controllo, armadi di comando, applicazioni di laboratorio, costruzione di impianti e apparecchi.

    Funzione

    Il visualizzatore di processo può essere collegato direttamente al circuito di misura 4...20 mA. Campo di misura, virgola decimale e offset possono essere configurati comodamente mediante i tre tasti presenti sul dispositivo. Le impostazioni possono essere eseguite durante il funzionamento. Il valore misurato è visualizzato sul display LC a sette segmenti e cinque cifre. In opzione, mediante la funzione HART® possono essere visualizzati fino a quattro valori di un misuratore.

    Esempio di applicazione

    Display RIA 15 in versione da campo e da quadro

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura 4...20 mA (scalabile, protezione contro l'inversione di polarità)
    Variabile di misura 4...20 mA segnale corrente opzionale indicatore fino a 4 valori misruati via HART®
    Corrente di ingresso max 200 mA (corrente di cortocircuito)
    Caduta della tensione di linea

    Dispostivo Standard: ≤1 V

    illuminazione Display: ≤3,9 V indipendente dal segnale di misura

    con HART®: ≤2V

    Errore di misura max ±0,1 %
    Effetto della
    temperatura ambiente
    <0,01 %/K campo di misura
    Uscita
    Comportamento in trasmissione nessun disturbo al protocollo HART®
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente –40...+60 °C (la leggibilità del display non è più garantita con temperature inferiori a –25 °C)
    Temperatura di immagazzinamento –40...+85 °C
    Classe climatica IEC 60654-1, Classe B2
    EMV

    resistenza a urti e vibrazioni: secondo IEC61326 (ambiente industriale)/NAMUR NE 21

    Emissioni: secondo IEC61326, Classe B

    Grado di protezione

    Custodia da quadro: lato anteriore IP65, lato posteriore IP20

    Custodia da campo: IP67, NEMA4x

    Costruzione meccanica
    Materiali

    Custodia da quadro: lato anteriore: alluminio lato posteriore: policarbonato PC

    Custodia da campo: Alluminio, plastica, 2 × ingresso M16

    Collegamento elettrico Morsetti a molla a innesto, anima piena/flessibile 0,14...1,5 mm² treccia con capocorda 0,5 mm²
    Display ed elementi operativi
    Display LCD (17 mm) a 5-cifre, campo di visualizzazione: –19 999...+99 999, bar graph, visualizzazione a 14-segmenti per unità ingegneristica /TAG
    Operatività mediante 3 tasti
    Alimentazione
    Alimentazione Mediante loop di corrente 4...20 mA
    Certificati
    Ex ATEX, IECEx, FM, CSA
    Omologazione navale GL
    Marchio EAC  

    Dimensioni (in mm)

    Custodia da pannello

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Custodia a campo

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) Alimentazione trasmettitore

    b)  Sorgente di corrente 4... 20 mA

    c) Connessione senza retroilluminazione

    d) Conessione con retroilluminazione

    e) Connesione con alimentazione del trasduttore e trasmettitore

    f) Connessione con alimentazione trasmettitore connesso mediante morsetto ausiliare

    g) Connessione senza alimentazione trasmettitore connesso direttamente nel loop di corrente  4...20 mA

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RIA15