Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTP33B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP33B

Presostato económico con sensor metálico de conexión completamente soldada para uso en aplicaciones higiénicas

PTP33B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Celda de medición

    +400 mbar....+40 bar
    (+6 psi....+600 psi)

Ámbito de aplicación

El equipo Ceraphant PTP33B es un presostato económico con diafragma metálico para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente a sobrecargas. PTP33B con cabezal de acero inoxidable está homologado según 3-A y EHEDG. La capacidad IO-Link permite una fácil integración y parametrización del dispositivo.

Presostato para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales pulverulentos.

  • Conexiones a proceso: conexiones higiénicas, roscas

  • Temperatura de proceso: -10 hasta +100 °C (+14 a +212 °F); +135 °C (275 °F) para máx. 1 h

  • Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a +600 psi)

  • Precisión: hasta ±0,3%

Ventajas

  • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

  • Comprobación de funciones e información en campo gracias a los LED y el indicador digital

  • Transductor de presión compacto para aplicaciones sanitarias

  • Apto para ciclos CIP/SIP

  • Conexiones a proceso higiénicas pequeñas de montaje enrasado con certificaciones 3-A y EHEDG

  • O-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su flexible integración en todos los sistemas de bus de campo

Vídeos

  • Tecnología de comunicación digital IO-Link
    Comunicación IO-Link

    La comunicación IO-Link ayuda a digitalizar su planta

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products