Detector de nivel para líquidos Liquipoint FTW33
A3IOLINK



Detector de nivel para líquidos y pastas en la industria de alimentos y bebidas

Liquipoint FTW33

desde $ USD287.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Montaje enrasado, puede realizarse la limpieza 'pigging' de la tubería
    • Para productos acuosos o a base de aceites
    • Función de conmutación fiable gracias a la  compensación incluso en el caso de formación importante de deposiciones

    Especificaciones generales

    Producto Medios acuosos o a base de aceites con DC ≥ 2
    Instalación Recipientes y tuberías
    Rango de temperaturas de
    proceso
    –20 a +100°C (–4 a +212 °F) (durante 1 hora: +150°C (+302 °F))
    Rango de presiones de
    proceso
    –1 a +25 bar (–14.5 a +362.5 psi)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión EléctricaAlimentación; SalidaConexión a Proceso1 a 34 a 1011+
    Conector M12, IP65/67 NEMA tipo 4 Encl.10-30VDC; 3 hilos PNPTri-Clamp409.-381.-360.- FTW33-xx4Mxxx
    Rosca ISO228 G1", 316L, instalar > casquillo para soldar346.-322.-305.- FTW33-xx4MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar >338.-314.-297.- FTW33-xx4MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > casquillo para soldar326.-303.-287.- FTW33-xx4MW5J
    DC-PNP, IO-Link; 4-hilosTri-Clamp409.-381.-360.- FTW33-xx7Mxxx
    Rosca ISO228 G1", 316L, instalar > casquillo para soldar346.-322.-305.- FTW33-xx7MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar >338.-314.-297.- FTW33-xx7MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > casquillo para soldar326.-303.-287.- FTW33-xx7MW5J
    Conector M12, IP66/68/69K NEMA Tipo 4/6P10-30VDC; 3 hilos PNPTri-Clamp450.-418.-396.- FTW33-xx4Nxxx
    Rosca ISO228 G1", 316L, instalar > casquillo para soldar387.-360.-340.- FTW33-xx4NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar >379.-352.-333.- FTW33-xx4NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > casquillo para soldar366.-341.-322.- FTW33-xx4NW5J
    DC-PNP, IO-Link; 4-hilosTri-Clamp450.-418.-396.- FTW33-xx7Nxxx
    Rosca ISO228 G1", 316L, instalar > casquillo para soldar387.-360.-340.- FTW33-xx7NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar >379.-352.-333.- FTW33-xx7NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > casquillo para soldar366.-341.-322.- FTW33-xx7NW5J
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4 Encl.10-30VDC; 3 hilos PNPTri-Clamp409.-381.-360.- FTW33-xx4Vxxx
    Rosca ISO228 G1", 316L, instalar > casquillo para soldar346.-322.-305.- FTW33-xx4VWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar >338.-314.-297.- FTW33-xx4VWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > casquillo para soldar326.-303.-287.- FTW33-xx4VW5J

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Casquillo para soldar G3/4 d=50, 316L29.21 71258355
    Casquillo para soldar G3/4, d=29, 316L28.81 71258357
    Casquillo para soldar G 1", d=60, 316L60.94 52001051
    Casquillo para soldar G1, d=53, 316L41.77 71258358
    Cable 4x0,34,box M12, 316L,LED,90o,L=5m26.23 52018763
    Cable 4x0.34, caja M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m13.65 52010285
    Base para Enchufe 4 polos 125V, 4A-M1218.17 52006263
    Imán de prueba10.43 71267011

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2019.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El detector de nivel Liquipoint no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Liquipoint FTW33 es un detector de nivel para líquidos y productos pastosos. Se emplea preferentemente en depósitos de almacenamiento, recipientes de mezclado y tuberías. Desarrollado y diseñado para las industrias de alimentos y bebidas, el Liquipoint FTW33 satisface requisitos sanitarios internacionales. Es idóneo especialmente para aplicaciones en las que requiere un montaje enrasado. El Liquipoint FTW33 se puede utilizar permanentemente para una temperatura de proceso hasta 100°C (212 °F) y en procesos de limpieza y esterilización con temperaturas hasta 150 °C (302 °F) durante 60 minutos. El Liquipoint FTW33 se puede utilizar asimismo para detectar la espuma que habitualmente se origina en las industrias de alimentos y bebidas.

    Funcionamiento

    Se aplica una tensión de corriente alterna de valor reducido y aislada galvánicamente al electrodo en contacto con el proceso. En el caso que líquidos y productos pastosos entren en contacto con el electrodo, circula una corriente medible y el Liquipoint FTW33 conmuta. La compensación activa de las deposiciones garantiza una conmutación fiable del instrumento de medición incluso en el caso de que se formen deposiciones en el sensor.

    Ejemplos de aplicación

    Detector de nivel para líquidos Liquipoint FTW33 - Ejemplo de aplicación

    El sistema de medición comprende un detector de nivel Liquipoint FTW33, p. ej. para la conexión a autómatas lógicos programables (PLC).

    a) Protección contra el sobrellenado o detección de nivel superior (MÁX.)

    b) Protección de bombas contra el funcionamiento en vacío (MÍN.)

    c) Detección de nivel inferior (MÍN.)

  • Datos técnicos

    Salida
    Función

    – 3 hilos DC-PNP

    – Señal de voltage positiva en la salida del interruptor de la electrónica.

    – IO-Link: 2 salidas DC-PN , libremente configurables.

    Carga conectable 200 mA (protegido contra cortocircuitos)
    Tensión residual <3 V
    Corriente residual <100 μA
    Tensión de
    alimentación

    – 10 a 30 V DC

    – IO-Link: 18 a 30 V DC

    Consumo de potencia <1 W (para una carga máx.: 200 mA)
    Consumo de corriente <15 mA
    Especificaciones de
    los cables

    – Conector M12: IEC 60947-5-2

    – Conector de válvula: sección transversal del cable ≤1.5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3.5 a 6.5 mm (0.14 a 0.26 pulg.)

    – Cable: sección transversal del cable 0.75 mm² (AWG 20)

    Longitud del cable de
    conexión

    – max. 25 Ω / núcleo, capacitancia total <100 nF

    – Comunicación IO-Link: <10 nF

    Características de rendimiento
    Condiciones de
    funcionamiento de
    referencia

    – Temperatura ambiente : 20°C (68 °F) ±5°C

    – Temperatura del producto: 20°C (68 °F) ±5 C

    – Presión de proceso: 1 bar(14.5 psi)

    – Producto: agua

    – Conductividad: aprox. 200 μS/cm

    Incertidumbre máxima ±1 mm (0.04 pulg.) según DIN 61298-2
    Histéresis máx. 1 mm (0.04 pulg.)
    No repetibilidad ±0.5 mm (0.02 pulg.) según DIN 61298-2
    Retardo en la
    conmutación

    – 0.5 s cuando el sensor está cubierto (se puede configurar a través de IO-Link 0.3 a 60 s)

    – 1.0 s cuando el sensor está descubierto (se puede configurar a través de IO-Link de 0,3 a 60 s)

    Retardo en la
    activación

    – <1 s (sin estado de conmutación definido antes de esto)

    – IO-Link: <2 s (sin estado de conmutación definido antes de esto)

    Orientación Cualquier posición
    Entorno
    Rango de temperatura ambiente En la cubierta: –40 a +70 ° C (–40 a +158 ° F)
    Temperatura de almacenamiento –40 a +85°C (–40 a +185 °F)
    Clase climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: comprobación Z/AD
    Grado de protección

    – IP65 (conector de válvula)

    – Envoltura NEMA tipo 4X, IP65/67 (conector para tapa frontal de la caja)

    – Envoltura NEMA tipo 4X/6P, IP66/68/69K (conector M12 para tapa frontal metálica de la caja)

    – Envoltura NEMA tipo 4X/6P, IP66/68 (cable)

    Limpieza

    Resistente a los detergentes habituales desde el exterior, conforme al test Ecolab.

    Compatibilidad
    electromagnética

    – De conformidad con la serie EN 61326-Serie y la Recomendación NAMUR EMV (NE 21).

    – Solo se cumplen los requisitos de IEC / EN 61131-9 si se utiliza la comunicación IO-Link.

    Protección contra cortocircuitos

    Protección contra sobrecargas / cortocircuitos para I > 250 mA; el sensor no queda destruido.

    Monitorización inteligente: se comprueba si hay sobrecarga cada aprox. 1,5 s;
    el funcionamiento normal se reanuda una vez se haya subsanado la sobrecarga / el cortocircuito

    Proceso
    Rango de
    temperatura de
    proceso
    –20 a +100 ° C (–4 a +212 ° F), adaptador de proceso M24 con sello de proceso EPDM durante 1 h: +130 ° C (+266 ° F)
    Rango de presión de
    proceso
    –1 a +25 bar (–14.5 a +362.5 psi)
    Estándar Para productos acuosos o a base de alcohol (CD ≥10)
    Extendido Medios a base de aceite (DC>2.4) o medios que forman una acumulación pesada
    Enlace IO Ajuste hasta DC> 2.4 a través de la interfaz IO-Link para líquidos a base de agua, alcohol y aceite o productos en polvo
    Construcción mecánica
    Peso Aprox. 300 g
    Materiales en
    contacto con el
    proceso

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK El material PEEK cumple con los requisitos de UE 1935/2004, 10/2011, así como
    2023/2006 y FDA 21 CFR 177.2415

    – Conexión a proceso: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiales que no
    están en contacto con
    el proceso

    Tapas de la caja:

    – M12 metálico: 316L (1.4404)

    – M12 material plástico: PPSU; anillo: PBT/PC

    – Conector de válvula, material plástico: PPSU

    – Cable de material plástico: PPSU

    Caja: 316L (1.4404)

    Superficie Ra ≤ 0.76 μm
    Operación
     Opciones

    – Local

    – Vía imán de prueba

    – A través del menú operativo IO-Link

    Homologaciones
    Homologación Propósito general CSA C/US
    Compatibilidad
    sanitaria
    3 A
    EHEDG

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Caja, conexión eléctrica

    Detector de nivel para medios viscosos Liquipoint FTW33 - Dimensiones

    a) M12 metálica

    b) M12 material plástico

    c) Conector de válvula material plástico

     

    Instalación según el manual de instrucciones

     

    Conexiones a proceso

    Detector de nivel para medios viscosos Liquipoint FTW33 - Conexiones a proceso

    a) Clamp DN25-38; 1 a 1½"

    b) Clamp DN40, 2"

    c) Rosca G¾"

    d) Rosca G1"

    e) Rosca Adaptador sanitario G½"

     

    Instalación según el manual de instrucciones

     

    Conexión eléctrica

     Conector M12

    Liquipoint FTW33 - Conector M12

    a) Monitorización funcional con antivalencia

    Conector de válvula

    Liquipoint FTW33 - Conector de válvula

    IO-Link con una salida de interruptor

    Liquipoiint FTW33 - IO-Link con una salida de interruptor

    Asignación de terminal

    Liquipoint FTW33 - Asignación de terminal

    a) Seguridad mínima

    b) Conexión para monitoreo de funciones mediante operación XOR.

    c) Máxima seguridad

  • Más documentos para la FTW33
  • IO-Link

    Además de los beneficios generales, a continuación resumidos, el uso de comunicación punto a punto IO-Link con nuestro interruptor de nivel para líquidos Liquipoint FTW33 te permite:

    • Ajuste en medios con DC<2
    • Compensación activa de la acumulación de suciedad
    • Cuenta con dos interruptores de punto ajustables para diferentes medios

     

    Beneficios generales del IO-Link

    Valores digitales medidos:

    • Transmisión sin fallos (p. ej. causados por interferencias electromagnéticas)
    • Sin conversión A/D, por tanto, mayor precisión total

     

    Datos adicionales:

    • Posibilidad de transmisión de más parámetros
    • Información detallada en caso de fallo
    • Información de proceso adicional

     

    Almacenamiento de parámetros principales

    • Posibilidad de configurar parámetros del dispositivo desde el IO-LINK master
    • La configuración de un dispositivo puede ser copiada en el siguiente
    • Manteniento remoto del sensor