Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 5 mm (0,2")
-
Temperatura del proceso
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Máx. distancia de medición
Estándar: 8 m (26.2 ft)
Con tubo de protección contra desbordes: 12 m (39.4 ft) -
Principales partes húmedas
PVDF, PBT
Ámbito de aplicación
Micropilot FMR10 ofrece medición de nivel continua sin contacto, siendo perfectamente apto para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales y de servicios en todas las industrias. El FMR10 es uno de los primeros radares con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®. Las curvas de señal pueden mostrarse mediante la aplicación en todos los teléfonos o tabletas con tecnología Bluetooth® (iOS, Android). Con el diseño compacto, gracias a un chip único, el equipo es apto también en aplicaciones de espacio limitado.
Radar para la medición continua de nivel en líquidos. Para el uso en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, estaciones de bombeo/elevación o gestión de alcantarillado.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Presión de proceso: -1 a +3 bar (-14,5 a +43 psi)
Rango de medida máximo :12 m (26 ft) con tubo de protección contra inundaciones
Precisión: ±5 mm (0,2")
Frecuencia de medición: 26 GHz
Ventajas
Radar sin contacto con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®
Radar más compacto debido al diseño de chip de radar único que es perfectamente apto para aplicaciones en espacios limitados
Radar con mejor relación rendimiento-precio
Aplicación perfectamente apta para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias (IP 66 / NEMA4x)
Cuerpo completo de PVDF para resistir condiciones exteriores, cableado sellado y electrónica completamente encapsulada eliminan la entrada de agua y permiten la operación bajo unas condiciones medioambientales exigentes
Configuración fácil con tres parámetros principales apta para la mayoría de aplicaciones
Acceso remoto inalámbrico seguro y sencillo mediante Bluetooth®
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot FMR10
Versión en español - 12/2022
Radar sin contacto
EN ES 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Idioma:
Español
Versión:
13/12/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01266FES_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot FMR10
Versión en español - 03/2020
Radar sin contacto
EN ES 30/03/202027/06/2016Idioma:
Español
Versión:
30/03/2020
Tamaño del archivo:
754.2 KB
Nombre del archivo:
KA01247FES_0216.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot FMR10
Radar sin contacto
EN ES 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Idioma:
Español
Versión:
13/12/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01266FES_0922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Micropilot FMR10
Radar sin contacto
EN ES 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Idioma:
Español
Versión:
30/10/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA01577FES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Micropilot FMR10
Radar sin contacto
EN ES 01/08/2023Idioma:
Español
Versión:
01/08/2023
Tamaño del archivo:
303.7 KB
Nombre del archivo:
KA01657FES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot FMR10
Radar sin contacto
EN ES 30/03/202027/06/2016Idioma:
Español
Versión:
30/03/2020
Tamaño del archivo:
754.2 KB
Nombre del archivo:
KA01247FES_0216.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Idioma:
Español
Versión:
24/01/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Idioma:
French
Versión:
14/01/2019
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglés
Versión:
14/10/2022
Tamaño del archivo:
10.5 MB
Nombre del archivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemán
Versión:
14/10/2022
Tamaño del archivo:
10.6 MB
Nombre del archivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versión:
03/03/2023
Tamaño del archivo:
46.9 MB
Nombre del archivo:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
18/10/2022
Tamaño del archivo:
18.5 MB
Nombre del archivo:
CP00023F00DE1922.pdf
-