Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Flujómetro electromagnético para líquidos conductivos

Picomag

desde $ USD534.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

SmartBlue

Descargar la operación app SmartBlue
- iOS

- Android

 

    • Medición simultánea de flujo, temperatura y conductividad
    • Integración flexible en todos los sistemas de bus de campo mediante IO-Link
    • Puesta en marcha y operación mediante Bluetooth® y SmartBlue App
    • La configuración se puede duplicar de un dispositivo a otro

    Especificaciones generales

    Conductividad mínima ≥10 μS/cm
    Temperatura del fluido –10 a +70 ° C (+14 a +158 ° F), temporal a +85 ° C (+185 ° F)
    Material en contacto con el producto Acero inoxidable (1.4404), PEEK, FKM
    Presión de proceso máx. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Equipo modeloSalida; EntradaSensor; Carcasa1 a 34 a 1011+
    DN15 / 1/2"; 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/pulso/salida conmutada/ 2-10V; entrada de estado, configurablePEEK, acero inox.; acero inox.606.-564.-534.- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4", 50 lpm/13 gpm697.-648.-613.- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1", 100 lpm/26 gpm813.-756.-715.- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2", 750 lpm/198 gpm1,033.-961.-909.- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit adaptador Picomag G1/2"/G3/8" ext. Uso: Adaptador rosca externa DN08 (3/8") para Picomag DN15 (1/2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas49.28 71355698
    Kit adaptador Picomag G1/2"/R3/8" AG Uso: Adaptador R rosca externa DN08 (3/8") para Picomag DN15 (1/2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.49.28 71355699
    Kit adaptador Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. Uso: Adaptador rosca externa NPT DN08 (3/8") para Picomag DN15 (1/2"). Connsiste en: 2x adaptador + 2x juntas49.28 71355700
    Kit adaptador Picomag G1/2"/G1/2" int. Uso: Adaptador rosca interna DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.49.28 71355701
    Kit adaptador Picomag G1/2"/R1/2" ext. Uso: Adaptador R rosca externa DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.49.28 71355702
    Kit adaptador Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. Uso: Adaptador rosca externa NPT DN15 (1/2") oara Picomag DN15 (1/2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.49.70 71355703
    Kit adapt. Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Uso: Adaptador triclamp DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.49.70 71355704
    Kit junta Picomag DMA15 Cent.3820 Uso: Sellar las conexiones a proceso. Consiste en: 2x juntas (1/2").3.26 71354741

    DMA20 accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit adaptador Picomag G3/4"/R3/4" AG Uso: Adaptador rosca externa R DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.56.86 71355705
    Kit adaptador Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Uso: Adaptador rosca externa NPT DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.57.35 71355706
    Kit adaptador Picomag G3/4"/G3/4" int. Uso: Adaptador rosca itnerna DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.56.86 71355707
    Kit adapt. Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Uso: Adaptador triclamp DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.57.35 71355708
    Kit junta Picomag DMA20 Cent.3820 Uso: Sellado de las conexiones a proceso. Consiste en: 2x junta (3/4").3.26 71354742

    DMA25 accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit adaptador Picomag G1"/R1" ext. Uso: Adaptador rosca externa R DN25 (1") para Picomag DN25 (1"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.64.44 71355709
    Kit adaptador Picomag G1"/NPT1" ext. para: Adapter NPT external thread DN25 (1") para Picomag DN25 (1"). Consiste de: 2x adapter + 2x seal.65.- 71355710
    Set adaptador Picomag G1"/G1" int. Uso: Adaptador rosca interna DN25 (1") Para Picomag DN25 (1"). Contiene: 2x adapter + 2x seal.64.44 71355711
    Kit adaptador Picomag G1"/1" TriClamp Uso: Adaptador triclamp DN25 (1") para Picomag DN25 (1"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.87.94 71355712
    Kit junta Picomag DMA25 Cent.3820 Uso: Sellado para conexiones a proceso. Consiste en: 2x junta (1").3.29 71354745

    DMA50 accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit adaptador Picomag G2"/R1 1/2" ext. Adaptador rosca externa R DN40 (1 1/2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.162.99 71355713
    Kit adaptador Picomag G2"/R2" ext. Uso: Adaptador rosca externa R DN50 (2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.162.99 71355714
    Kit adaptador Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Adaptador rosca externa R DN50 (2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x junta.164.40 71355715
    Kit adaptador Picomag G2"/NPT2" ext. Uso: Adaptador rosca externa NPT DN50 (2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x junta.164.40 71355716
    Kit adaptador Picomag G2"/G1 1/2" ext. Uso: Adaptador rosca externa DN40 (1 1/2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x junta.162.99 71355717
    Kit adaptador Picomag G2"/G2" int. Uso: Adaptador rosaca interna DN50 (2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x junta.162.99 71355718
    Kit adaptador Picomag G2"/2" TriClamp Uso: Adaptador triclamp DN50 (2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x junta.164.40 71355719
    Kit adaptador Picomag G2"/2" Victaulic Uso: Adaptador victaulic DN50 (2") para Picomag DN50 (2"). Consiste en: 2x adaptador + 2x junta.162.99 71355720
    Kit junta Picomag DMA50 Cent.3820 Uso: Sellado de conexiones a proceso. Consiste en: 2x junta (2").7.13 71354746

    DMAxx accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit cable 2m/6.5ft,recto,4x0.34,M12 Uso: Alimentación y comunicación. Consiste en: Cable de PUR con M12 plug, recto.13.15 71349260
    Kit cable 5m/16.4ft,recto,4x0.34,M12 Uso: Alimentación y comunicación. Consiste en: Cable de PUR con M12 plug, recto.13.15 71349261
    Kit cable 10m/32.8ft,recto,4x0.34,M12 Uso: Alimentación y comunicación. Consiste en: Cable de PUR con M12 plug, recto.19.88 71349262
    Kit cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12 Uso: Alimnetación y comunicación. Consiste en: Cable de PUR con M12 plug, ángulo recto.13.15 71349263
    Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12 Uso: Alimentación y comunicación. Consisten en: Cable de PUR con M12 plug, ángulo recto.13.15 71349264
    Kit cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12 Uso: Alimentación y comunicación. Consiste en: Cable de PUR con M12 plug, ángulo recto.19.88 71349265
    Kit terminal de puesta a tierra Uso: Picomag DN15-DN50 para una conexión a tierra adicional del dispostivo e.g. Picomag montado en tuberías de plástico.18.36 71345225

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.06.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿Este caudalímetro no se ajusta completamente a su aplicación?

  • Aplicaciones

    Picomag es un flujómetro electromagnético para la medición bidireccional de líquidos conductivos. Se utiliza para las mediciones de flujo en agua o aplicaciones de agua de servicios. Debido a su fácil instalación y operación, su diseño robusto y su bajo precio, se puede utilizar en aplicaciones en las que antes solo se podían utilizar principios limitados.

    Funcionamiento

    Según la ley de la inducción magnética de Faraday, se induce una tensión en un conductor que se mueve en el seno de un campo magnético. En el principio de medición electromagnético, el fluido que circula es el conductor en movimiento. Al medir la tensión inducida, se puede medir la velocidad del flujo de producto. El volumen de flujo se calcula mediante una sección transversal de la tubería.

    Ejemplo de aplicación

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag está destinado a la medición de entrada, así como el flujo de salida de diferentes aplicaciones:

    • Monitoreo de circuitos de refrigeración
    • Monitoreo del agua de limpieza y enjuagado
    • Circuitos secundarios para el agua de consumo
    • Submedición en redes de agua de servicios
  • Datos técnicos

    Entrada
    Valores medidos Flujo volumétrico, Temperatura, Totalizador, Conductividad
    Rango de medición – DN 15 (½"): 0.05 a 25 l/min (0.013 a 6.6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0.1 a 50 l/min (0.026 a 13.2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0.2 a 100 l/min (0.052 a 26.4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1.5 a 750 l/min (0.4 a 198.1 gal/min)
    Salida
    Salida de corriente 4 a 20 mA (500 Ω, la carga no puede ser superior)
    Salida de tensión 2 a 10 V (500 Ω, la carga no puede ser inferior)
    Salida de conmutación PNP o NPN, máx. 250 mA
    – Señal de alarma
    – Valor límite
    – Valor del rango
    Salida de pulsos PNP, máx. 250 mA
    Entrada digital 5 a 30 VCC
    – Reinicio del totalizador
    – Supresión del valor
    IO-Link Versión: 1.1
    Velocidad: COM2 (38.4 kBaud)
    Señal de alarma – Señal de estados (conforme a recomendación NAMUR NE 107)
    – Indicador de textos sencillos con remedios
    Fuente de alimentación
    Rango de tensión de alimentación 18 a 30 VDC (SELV, PELV, Clase 2)
    Consumo de energía Max. 3 W [w/o outputs IO1 and IO2, 120 mA (+ 2× 250 mA with I/Os)]
    Medición de flujo volumétrico
    Error máximo de medición

    ± 0.8 % lect. ± 0.2 % d.f.e.

    Repetibilidad ±0.2 % lect.
    Tiempo de respuesta El tiempo de respuesta depende de la configuración (amortiguación)
    Medición de temperatura de producto
    Error máximo de medición  ±2.5 °C
    Repetibilidad ±0.5 °C
    Medición de conductividad
    Medición de conductividad compensada por temperatura
    Repetibilidad ± 5% o.r. ± 5 μS / cm
    Tramos rectos de entrada y salida
    Tramo recto de entrada ≥0 × DN
    Tramo recto de salida ≥0 × DN
    Entorno
    Rango de temperaturas ambiente –10 a +60°C (+14 a +140°F)
    Temperatura de almacenamiento –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Grado de protección IP65/67
    Resistencia a los impactos 20 g (11 ms) según IEC/EN60068-2-27
    Resistencia a las vibraciones Aceleraciones de hasta 5 g (10 a 2000 Hz) según IEC/EN60068-2-6
    Compatibilidad electromagnética (EMC) Conforme a IEC/EN61326 y/o IEC/EN55011 (Clase A)
    Proceso
    Rango de temperaturas de producto –10 a +70 ° C (+14 a +158 ° F), temporal a +85 ° C (+185 ° F)
    Propiedades del medio Líquidos, conductividad > 10 μS/cm
    Presión Máx. 16 barrel
    Materiales
    Tubo de medición PEEK
    Electrodos, sensor de temperatura 1.4435/316L
    Conexión a proceso 1.4404/316L
    Housing 1.4404/316L
    Caja FKM
    Ventana del indicador Polycarbonate
    Operability
    Concepto operativo Tecnología inalámbrica Bluetooth®.
    El equipo incorpora una interfase de tecnología inalámbrica Bluetooth® y se puede operar y configurar mediante la SmartBlue App.
    – El rango bajo condiciones de referencia es 10 m (33 pies)
    – La operación incorrecta por parte de personas no autorizadas se evita mediante la encriptación de la comunicación y la encriptación por contraseña
    – La interfase de la tecnología Bluetooth® inalámbrica se puede desactivar
    Certificados
    Certificados para uso en agua potable (en preparación)
    Con certificado UL (CULUS)

    Dimensiones

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Dimensiones en unidades del SI
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40.5 69.5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Dimensiones en unidades de EE. UU
    DN [pulg.]  A [pulg.] B [pulg.] C [pulg.] D [pulg.] E [pulg.] F [pulg.] G [pulg.] H [pulg.] I [pulg.]
    ½, ¾, 1 4.33 2.87 1.59 2.74 M12 × 1 1.69 ½", ¾", 1"  2.20  2.20
    2 7.87 4.45 3.15 4.72 M12 × 1 582.28  2"  3.39 3.39

    Conexión eléctrica

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Asignación de pins, conector del equipo
    A Enchufe
    B Conector
    Pin Asignación Description
    1 L+ Tensión de alimentación + (18 a 30 VCC/máx. 3 W)
    2 Salida 2 Salida 2, se puede configurar de forma independiente de la salida 1
    3 L– Tensión de alimentación –
    4 Salida 1 Salida 1, se puede configurar de forma independiente de la salida 2
    A Enchufe
    B Conector
    L+ Tensión de alimentación +
    L– Tensión de alimentación –
    Versión con configuración de salida de conmutación/pulsos
    1) pnp
    2) npn
    Versión con configuración de salida de corriente, activa, de 4 a 20 mA
    3) La carga máxima no debe superar los 500 Ω. Una carga mayor distorsiona la señal de salida.
    Versión con configuración de salida de tensión, activa, de 2 a 10 V
    4) La carga debe ser al menos de 500 Ω. La salida está protegida contra sobrecargas.
    Versión con configuración de entrada de estado
    5) – Umbral de activación: 15 V
    – Umbral de desactivación: 5 V
    – Resistencia interna: 7.5 kΩ
  • Más documentos para la PICOMAG
  • IO-Link

    Además de sus beneficios generales, que se resumen más adelante, utilizar el protocolo de comunicación punto a punto IO-Link con nuestro interruptor de flujómetro electromagnético Picomag permite:

    • Facil puesta en marcha
    • Valores medidos, contadores y mensajes de estatus
    • Integracion digital en sistemas de bus de campo.

     

    Beneficios generales del IO-Link

    Valores digitales medidos:

    • Transmisión sin fallos (p. ej. causados por interferencias electromagnéticas)
    • Sin conversión A/D, por tanto, mayor precisión total

     

    Datos adicionales:

    • Posibilidad de transmisión de más parámetros
    • Información detallada en caso de fallo
    • Información de proceso adicional

     

    Almacenamiento de parámetros principales

    • Posibilidad de configurar parámetros del dispositivo desde el IO-LINK master
    • La configuración de un dispositivo puede ser copiada en el siguiente
    • Manteniento remoto del sensor
  • Alta funcionalidad y diseño compacto

    Ehrmann AG deposita su confianza en el caudalímetro Picomag de Endress+Hauser

    Los espacios reducidos no dejan de ser habituales en la industria alimentaria. Esto significa que los fabricantes quieren instrumentos de medición que no únicamente ejecuten la tarea requerida en línea con la aplicación, sino unos dispositivos con un diseño compacto, todo ello sin tener que sacrificar la funcionalidad. El caudalímetro Picomag de Endress+Hauser afronta este reto sin restricciones. Este es el motivo por el que se le concedió el premio Red Dot de 2018.

    Beneficios para el cliente

    • Configuración rápida e inalámbrica del instrumento vía Bluetooth®, incluso en lugares de difícil acceso
    • Navegación rápida y fácil de las funciones del instrumento y de diagnóstico vía la aplicación SmartBlue
    • Visualizador grande e intuitivo

    "El caudalímetro Picomag de Endress+Hauser satisface completamente nuestras expectativas en lo que respecta a la funcionalidad, prestaciones y diseño de ingeniería."

    Daniel Frommel
    Jefe de Ingeniería de Proyectos, Ehrmann AG, Oberschönegg, Alemania (Región de Allgäu)

     

    Haga clic para descargar la historia completa (PDF 2,42 MB)