Sensor de temperatura aséptico modular para aplicaciones sanitarias con salida Pt100 o 4...20 mA

Sensor de temperatura RTD higiénico modular con salida Pt100 o 4 a 20 mA

iTHERM TM401

desde $ USD142.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Tecnología de sensor con rápida respuesta
    • Excelente estabilidad a largo plazo
    • Transmisor programable mediante PC

    Especificaciones generales

    Rango de medición –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    Exactitud Pt100 según IEC 60751
     Longitud de inmersión (mm) Seleccionable de 55 a 400 mm
    Sensor con rápida respuesta ≥3.5 s (t50), ≥9 s (t90)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión a ProcesoConnection headTransmisorLongitud de Inmersión U1 a 34 a 1011+
    DN18 (0.75") Tri-clamp, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4xBloque de terminales, sin transmisor25 mm / 50 mm / 90 mm162.-151.-142.- TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)162.-151.-142.- TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    TMT180 PCP 0.2K; Salida 4-20mA, formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm241.-224.-212.- TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)241.-224.-212.- TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    HART; TMT182 SIL2 0.2K; formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm489.-454.-430.- TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)489.-454.-430.- TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L mate, IP69K, NEMA tipo 4Bloque de terminales, sin transmisor25 mm / 50 mm / 90 mm244.-227.-214.- TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)244.-227.-214.- TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    TMT180 PCP 0.2K; Salida 4-20mA, formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm323.-300.-284.- TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)323.-300.-284.- TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    HART; TMT182 SIL2 0.2K; formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm571.-531.-502.- TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)571.-531.-502.- TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4xBloque de terminales, sin transmisor25 mm / 50 mm / 90 mm187.-174.-164.- TM401-AA1C1D3A13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)187.-174.-164.- TM401-AA1C1D3A13xxxA21AA1A2
    TMT180 PCP 0.2K; Salida 4-20mA, formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm266.-248.-234.- TM401-AA1C1D3A13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)266.-248.-234.- TM401-AA1C1D3A13xxxA22BA1A2
    HART; TMT182 SIL2 0.2K; formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm514.-478.-452.- TM401-AA1C1D3A13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)514.-478.-452.- TM401-AA1C1D3A13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L mate, IP69K, NEMA tipo 4Bloque de terminales, sin transmisor25 mm / 50 mm / 90 mm269.-250.-237.- TM401-AA1C1D3A13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)269.-250.-237.- TM401-AA1C1D3A13xxxA21AR1A2
    TMT180 PCP 0.2K; Salida 4-20mA, formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm348.-324.-306.- TM401-AA1C1D3A13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)348.-324.-306.- TM401-AA1C1D3A13xxxA22BR1A2
    HART; TMT182 SIL2 0.2K; formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm596.-554.-524.- TM401-AA1C1D3A13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)596.-554.-524.- TM401-AA1C1D3A13xxxA23AR1A2
    Varivent Tipo F diám. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Varivent Tipo N diám. 68mm., 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4xBloque de terminales, sin transmisor25 mm / 50 mm / 90 mm212.-197.-187.- TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)212.-197.-187.- TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    TMT180 PCP 0.2K; Salida 4-20mA, formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm291.-271.-256.- TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)291.-271.-256.- TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    HART; TMT182 SIL2 0.2K; formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm539.-501.-474.- TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)539.-501.-474.- TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L mate, IP69K, NEMA tipo 4Bloque de terminales, sin transmisor25 mm / 50 mm / 90 mm294.-273.-259.- TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)294.-273.-259.- TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    TMT180 PCP 0.2K; Salida 4-20mA, formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm373.-347.-328.- TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)373.-347.-328.- TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    HART; TMT182 SIL2 0.2K; formato para cabezal DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm621.-577.-546.- TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)621.-577.-546.- TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El iTHERM TM401 Con su diseño higiénico, es ideal para la medición en tuberías y depósitos, por ejemplo durante la fase de limpieza y esterilización, en los procesos de refrigeración y calefacción. Está especialmente diseñada para su utilización en Alimentos sanitarias en las industrias de Alimentación y Bebidas así como en Ciencias de la Vida.

    Funcionamiento

    El sensor compacto consta de un sensor (Pt100 clase A), con transmisor (opcional) y un cabezal con varias conexiones a proceso. La tecnología del sensor es de película delgada. Como opción, la señal se puede convertir directamente a señal 4 a 20 mA, gracias a un transmisor de temperatura incorporado en el cabezal.

    Ejemplo de aplicación

    Ejemplos de instalación

    a), b) Perpendicular a la dirección del caudal, instalado con un ángulo mínimo de 3º para asegurar el drenaje

    c) En codos

    d) Instalación inclinada en tuberías de pequeño diámetro

    U = Longitud de inmersión

  • Datos técnicos

    Sensor
    Sensor tipo  1 × Pt100 película delgada
    Tolerancia Clase A según IEC 60751
    Temperatura de proceso –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    Material 316L
    Rugosidad superficial

    Ra ≤0.76 μm (0.03 μpulg.);

    opcional Ra ≤0.38 μm (0.015 μpulg.)

    Diámetro

    6 mm (¹⁄₄"), recta /

    8 mm (0.31") reducida 5.3 × 20 mm (0.21 ×0.79") /

    6 mm reducida 4.1 × 18 mm (0.16 × 0.71")

    Longitud de inmersión 55 a 400 mm seleccionable
    Tiempo de respuesta* t50 ≥3.5 s / t90 ≥9 s
    Máx. presión* Hasta 40 bar (580 psi)
    Conexión a proceso
    Versión

    Rosca deslizante TK40,

    Clamp,

    conexión sanitaria según DIN 11851,

    M12 × 1 o G½" sistema de sellado roscado metal-metal roscado según ISO 228 para Liquiphant adaptador para soldar,

    Varivent®,

    SMS1147

    Cabezal
    Grado de protección IP 66/68 (según configuración)
    Presaestopa conexión eléctrica eléctrica, poliamida o conector M12
    Material Acero inoxidable 316L, aluminio, Polipropileno
    Condiciones de funcionamiento
    Máxima temperatura
    ambiente
    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) (Depende del terminal utilizado, del presaestopa o del conector)
    Máxima temperatura
    de almacenamiento
    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) (Depende del terminal utilizado, del presaestopa o del conector)
    Clase climática Según EN 60654-1, Clase C
    Resistencia a vibraciones y choques De 3g en el rango de 0 a 500 Hz según IEC 60751
    EMC Inmunidad a interferencias EMC e interferencias de emisión según IEC 61326-1
    Salida – Transmisor
    Señal de alarma  Por rotura del sensor o cortocircuito ≤3.6 mA ó ≥21.0 mA
    Carga máxima (Vsupply – 10 V) / 0.022 A (corriente de salida)
    Corriente mínima de entrada ≤3.5 mA
    Límite de corriente ≤23 mA
    Retardo en la conexión 4 s (durante el encendido Ia = 3.8 mA)
    HART® Disponible como opción
    Alimentación – Transmisor
    Tensión de alimentación Ub = 10 a 35 V DC, polaridad protegida
    Rizado residual Permitido Uss ≤3 V a Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Exactitud – Transmisor
    Tiempo de respuesta del transmisor 1 s
    Condiciones de referencia Temperatura de calibración: +25 °C ±5 K
    Máximo error medido 0.2 K
    Influencia de la alimentación ≤ ±0.01%/V desviación de 24 V
    Influencia de la
    temperatura
    ambiente (deriva de
    temperatura)
    Sensor resistivo (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × span + 50 ppm/K × preset meas. range) × Δθ
    Δθ = Desviación de la temperatura ambiente según las condiciones de referencia (+25 °C ±5 K).
    Estabilidad a largo
    plazo
    ≤0.1K/año ó ≤0.05%/año
    Certificaciones*
    • 3A, EHEDG, FDA, TSE, ASME BPE

    • Certificado de calibración

    Certificación de Material
    • 3.1 "forma reducida"certificado incluido en el estándar. Más certificados bajo petición

    * según configuración

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Cabezal de acero inoxidable (TA30R)

    T = Longitud de extensión (T = 82 mm en las versiones aquí mostradas)

    U = Longitud de inmersión (55 a 400 mm)

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexiones a proceso

    a) Clamp

    b) Tri-Clamp

    c) Varivent® Type F y N

    Tipo Versión Dimensiones en mm (pulgadas)
    ⌀ D  
    Clamp DN25–38  50.5 (1.99) 
    DN40–51 64 (2.52)  
    Tri-clamp DN8–18 25 (0.98)
    Varivent® Type F (DN25) 50 (1.97)
    Type N (DN40-125) 68 (2.67)

    Conexión eléctrica

    Regleta de terminales

    Para conectar directamente el cable

    a) rojo

    b) blanco

    Hilos sueltos

    Para montaje del transmisor para cabezal

    a) rojo

    b) blanco

  • Más documentos para la TM401