Amplificador aislador NAMUR

Amplificador aislador NAMUR

Nivotester FTL325N

desde $ USD132.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Interfaz NAMUR IEC EN 60947-5-6

    • Versiones de uno a tres canales

    • Detección de nivel límite y control de dos puntos con los detectores de nivel de horquilla vibrante Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M y Liquipoint

     

    Especificaciones generales

    Certificación

    ATEX II (1) GD EEx ia

    CSA IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G,

    NI Cl.I Div.2

    FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G

    Sensores conectables Cualquier conmutador NAMUR

    Salida

    1 relé por canal

    Número de canales 1 ó 3

    FTL325N

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónAlimentaciónContactos de Salida1 a 34 a 1011+
    ATEX II (1)GD [EEx ia] IIC, WHG, IECEx [Ex ia] IIC85-253VAC1 Relé SPDT Nivel +1 Relé SPST Alarma156.-145.-137.- FTL325N-F1A1
    3 Relés SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma265.-246.-233.- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1 Relé SPDT Nivel +1 Relé SPST Alarma156.-145.-137.- FTL325N-F1E1
    3 Relés SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma265.-246.-233.- FTL325N-F3E3
    CSA85-253VAC1 Relé SPDT Nivel +1 Relé SPST Alarma156.-145.-137.- FTL325N-x1A1
    3 Relés SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma265.-246.-233.- FTL325N-x3A3
    20-30VAC/20-60VDC1 Relé SPDT Nivel +1 Relé SPST Alarma156.-145.-137.- FTL325N-x1E1
    3 Relés SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma265.-246.-233.- FTL325N-x3E3
    FM85-253VAC1 Relé SPDT Nivel +1 Relé SPST Alarma150.-140.-132.- FTL325N-x1A1
    3 Relés SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma259.-241.-228.- FTL325N-x3A3
    20-30VAC/20-60VDC1 Relé SPDT Nivel +1 Relé SPST Alarma150.-140.-132.- FTL325N-x1E1
    3 Relés SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma259.-241.-228.- FTL325N-x3E3

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Caja Protección,R4 182x180x165, 5xM20,PC Caja de Protección Minitec Material sintético + Tapa transparente Protección IP66, 4x22.5mm o 2x45mm118.80 52010132

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El amplificador aislador Nivotester aisla y amplifica señales procedentes de zonas peligrosas. Como sensores de medición pueden utilizarse interruptores de proximidad, detectores de nivel de horquilla vibrante o contactos mecánicos. Los amplificadores aisladores pueden utilizarse para la transmisión del estado de conmutación o para la detección de límites. Con la versión de tres canales puede efectuarse un control de dos puntos en un depósito para líquido. Combinado con un Liquiphant M o Liquiphant S, el amplificador aislador constituye una protección contra reboses certificada según WHG. Hay una caja de protección disponible para utilizar el FTL325N en campo.

    Funcionamiento

    Los amplificadores aisladores proporcionan por medio de un lazo a dos hilos la tensión de alimentación a los sensores de medición. Evalúan el estado de conmutación de los sensores y proporcionan dicho estado en la salida por medio de un relé. Al utilizar el principio de corriente de reposo, permiten asegurar una alta fiabilidad. Al mismo tiempo, transfieren una corriente de control por la línea de alimentación. En combinación con un detector vibratorio Liquiphant M/S y Soliphant M, permite controlar la línea contra cortocircuitos, fallos de alimentación o corrosión de las horqullas.

    Ejemplo de aplicación

    Cuando los canales CH2 y CH3 se utilizan para el control de dos puntos, Δs, el sistema de medición consta de:

    • 2 sensores de medición
    • 1 Nivotester de 3 canales
    • Dispositivos de control o señales
  • Datos técnicos

    Entrada
    Variable de proceso La señal de límite puede dispararse a la altura mínima o máxima, según lo que se precise
    Rango de medida El rango de medida depende del lugar de instalación de los sensores
    Entrada Aislada eléctricamente de la fuente de alimentación y de la salida
    Tipo de protección

    II(1)G [Ex ia Ga] IIC

    II(1)D [Ex ia Da] IIIC

    Sensores de medición
    conectables
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; sensores especificados en la IEC/EN 60947-5-6; contactos de conmutación con una resistencia apropiada
    Línea de conexión A dos hilos, apantallamiento innecesario
    Resistencia de la línea Máx. 25 Ω por hilo
    Transmisión de
    señales
    Señales de corriente en línea de alimentación
    Rango de la corriente
    de control
    <1.2 mA/>2.1 mA
    Monitorización de
    interrupción de línea
    <200 μA
    Cortocircuito >6.1 mA (puede desactivarse)
    Salida
    Salida de relé Un contacto de conmutación sin potencial para alarma de nivel por canal
    Circuito de seguridad
    corriente de reposo
    MIN/MAX seleccionables mediate interruptores DIL
    Retardo en la
    conmutación
    aprox. 0.5 s
    Potencia de
    conmutación de los
    contactos de relé

    U ~ máx. 253 V

    I ~ máx. 2 A

    P ~ máx. 500 VA a cos φ ≥0,7

    U = máx. 40 V

    I = máx. 2 A

    P = máx. 80 W

    Vida media Por lo menos 10⁵ conmutaciones con carga máxima en contacto
    Indicadores de
    funcionamiento
    Diodos LED para indicar funcionamiento, alarma de nivel y fallo
    Fuente de alimentación
    Tensión de aliment.

    85 a 253 V CA, 50/60 Hz;

    20 a 30 V CA, 20 a 60 V CC, máx. 60 mA (1 canal), máx. 113 mA (3 canales),

    rizado residual tolerado: Vpp = máx. 2 V

    El Nivotester incluye protección contra inversión de polaridad

    Consumo

    CA:
    1 canal: máx. 1.75 W;
    3 canales: máx. 2.75 W

    CC:
    1 canal: máx. 1.2 W (para Vmín 20 V);
    3 canales: máx. 2.25 W (para Vmín 20 V)

    Condiciones de aplicación
    Temp. ambiente

    Instalación individual: –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

    Montaje en raíl sin separaciones: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

    Temp. almacenam. –20 a +85 °C (–4 a +185 °F) (preferentemente +20 °C (+68 °F))
    Protec. de entrada IP 20, IK06
    CEM Emisión de interferencias según EN 61326; aparatos de clase A; inmunidad a interferencias según EN 61326; apéndice A (Industria) y recomendación NAMUR NE 21 (EMC)
    Materiales
    Caja Policarbonato
    Tapa frontal PP Polipropileno
    Fijación (para sujetar el raíl de fijación superior), Poliamida PA6
    Certificaciones
    Certificación Ex

    ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC

    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC

    FM Cl. II,III, Div 1, Gr. E-G

    CSA DIP Cl. II, Gr. E-G Cl. III

    Dimensiones (en mm)

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    Versión de 1 canal

    Sección transversal de la conexión máx. 1 × 2.5 mm² o 2 × 1.5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Relé de valor límite 1

    c) Fuente de alimentación

    d) Relé de alarma

     

     

     

     

    Versión de 3 canales

    Sección transversal de la conexión máx. 1 × 2,5 mm² o
    2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Relé de valor límite 1

    c) Fuente de alimentación

    d) Relé de alarma

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Relé de valor límite 2

    h) Relé de valor límite 3

     

  • Más documentos para la FTL325N