Barrera de 1 o 2 canales, sin alimentación

Barrera de 1 o 2 canales, sin alimentación 

RB223

desde $ USD180.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

  • • Ahorro de espacio

    • Puede emplearse incluso con SIL3

    • Transmisión HART® bidireccional

    Especificaciones generales

    Certificación

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    Comunicación HART® Impedancia de comunicación HART® integrada 232 Ω 
    Versión Opción de dos canales
    Transmisión de señal
    • Desde zona no Ex a Ex
    • Desde zona Ex a no Ex

    Passive barrier RB223

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónCanalesDirección de Transmisión1 a 34 a 1011+
    Classified area1F.A.Lazo Zona Clasif. a Zona No clasif.205.-190.-180.- RB223-x1A
    F.A. Lazo Zona No Clasif. a Zona Clasif.205.-190.-180.- RB223-x1B
    2xF.A.Lazo Zona Clasif. a Zona No clasif.285.-265.-250.- RB223-x2A
    F.A. Lazo Zona No Clasif. a Zona Clasif.285.-265.-250.- RB223-x2B

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Caja Protección,R4 182x180x165, 5xM20,PC Caja de Protección Minitec Material sintético + Tapa transparente Protección IP66, 4x22.5mm o 2x45mm118.80 52010132

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El aislador RB223 puede utilizarse para aislar galvánicamente circuitos de señal activos (0 a 20 mA) en tres tipos de aplicación:

    • Transmisión de zona no Ex a Ex, por ej. para controladores indicadores

    • Transmisión de zona Ex a no Ex para conexión de circuitos activos, instrínsicamente seguros, a PLC

    • Transmisión de zona Ex a no Ex para alimentación de transmisores intrínsecamente seguros con fuentes de alimentación no intrínsicamente seguras

    Funcionamiento

    El aislador galvánico transmite circuitos de señal desde la entrada a la salida por el aislamiento galvánico. También se transmite una señal HART®. Opcionalmente, el equipo está disponible con entrada/salida intrínsicamente segura. El equipo se alimenta por lazo y no requiere tensión de alimentación adicional.

    Ejemplo de aplicación

    a) Zona Ex

    b) Zona no Ex

    c) Válvula, actuador, indicador

    d) Activa

    e) Pasiva

    f) Transmisor de proceso

    g) Equipo a 2 hilos (sensor, actuador)

    h) Equipo a 4 hilos (sensor, actuador)

    i) Fuente alimentación

  • Datos técnicos

    Transmisión de corriente, sentido No Ex -> Ex; Entrada
    Rango funcionam. 0 a 40 mA (hasta 22 mA para precisión específicada)
    Tensión efectiva Máx. <26 V para precisión específicada
    Corriente de cortocircuito Imax = 100 mA
    Tensión límite Umax = 30 V  
    Transmisión de corriente, sentido No Ex -> Ex; Salida
    Rango funcionam. 0 a 40 mA (hasta 22 mA para precisión específicada), corriente máx. según carga
    Carga Impedancia de salida 0 a 600 Ω
    Protección Intrínsicamente segura según ATEX:
    • Tensión máx.: Uo ≤28 V
    • Corriente máx.: Io ≤93 mA;
    • Potencia máx.: Po ≤660 mW
    Transmisión de corriente, sentido Ex -> No Ex; Entrada
    Rango funcionam. 0 a 40 mA (hasta 22 mA para precisión específicada)
    Protección Intrínsicamente segura según ATEX:
    • Tensión máx.: Ui ≤30 V,
    • Corriente máx: Ii ≤100 mA,
    • Potencia máx.: Pi ≤750 mW
    Transmisión de corriente, sentido Ex -> No Ex; Salida
    Rango funcionam. 0 a 40 mA (hasta 22 mA para precisión específica), corriente máx. según carga
    Carga Impedancia de salida 0 a 600 Ω
    Aislamiento galvánico
    Aislamiento >1.5 kV AC entre entrada y salida
    >1.5 kV AC entre canales
    Fuente de alimentación
    Corriente inicial Consumo propio <50 μA
    Caida de tensión <(1.9 V + 400 Ω × lazo alimentado) para no Ex → Ex
    <(3.9 V + 120 Ω × lazo alimentado) para Ex → no Ex
    Pérdida de potencia <0.2 W a 20 mA (por canal) sin HART®
    <0.3 W a 20 mA (por canal) con HART®
    Precisión
    Transmisión corriente < ±10 μA + 0.15 % del valor medido
    Deriva temperatura ≤ ±0.01 % / 10 K
    Condiciones de trabajo
    Temp. ambiente –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Temp. almacenam. –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Clase climática Según IEC 60 654-1 clase B2
    Humedad relativa <95 % sin condensación
    CEM Inmunidad contra interferencias según IEC 61 326 (industria) y NAMUR NE21
    Construcción mecánica
    Dimens.
    (W × H × D)
    22,5 × 96 × 112 mm (0.89 × 3.78 × 4.33 pulg.) para raíl DIN según IEC 60 715 TH35
    Peso Aprox. 150 g
    General
    Comunicación Protocolo HART®: posible bidireccional
    Respuesta frecuencia 650 Hz para cargas de 500 Ω no Ex → Ex
    1300 Hz para cargas de 500 Ω Ex → no Ex
    Certificaciones
    Certificación Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB
    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB
    SIL Hasta SIL3  

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones. 

    Conexión eléctrica

    Ex → No Ex 2 canales

    a) No-Ex

    b) canal 2

    c) canal 1

    No Ex → Ex 2 canales

    a) No-Ex

    b) canal 2

    c) canal 1

  • Más documentos para la RB223