Sistema de medición de caudal electromagnético

Flujómetro electromagnético

Proline Promag 10D

desde $ USD865.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Fácil y rápido centraje del sensor
    • Alto grado de precisión y estabilidad del sistema de medición
    • Sin pérdidas de carga (ahorro de energía)

    Especificaciones generales

    Medición de flujo Hasta 10 m/s (26.4 galón/min)
    Conductividad mínima ≥50 μS/cm
    Temperatura del líquido Hasta +60 °C (140 °F)

    Material de revestimiento

    Poliamida

    Presión de proceso Hasta 16 bar (232 psi)

    Medidor Electromagnético de Caudal con Roscado

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Alimentación; DisplayDiameterConexión a Proceso1 a 34 a 1011+
    85-250V AC; LCD 2 líneas, pulsadores1" - DN25Roscado G1", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D25-xUGA1xA0B4AA
    Roscado NPT 1", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D25-xVGA1xA0B4AA
    1 1/2" - DN40Roscado G1 1/2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D40-xUGA1xA0B4AA
    Roscado NPT 1 1/2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D40-xVGA1xA0B4AA
    2" - DN50Roscado G2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D50-xUGA1xA0B4AA
    Roscado NPT 2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D50-xVGA1xA0B4AA
    20-28V AC / 11-40V DC; LCD 2 líneas, pulsadores1" - DN25Roscado G1", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D25-xUGA1xA0B5AA
    Roscado NPT 1", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D25-xVGA1xA0B5AA
    1 1/2" - DN40Roscado G1 1/2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D40-xUGA1xA0B5AA
    Roscado NPT 1 1/2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D40-xVGA1xA0B5AA
    2" - DN50Roscado G2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D50-xUGA1xA0B5AA
    Roscado NPT 2", 1.4404/316L983.-914.-865.- 10D50-xVGA1xA0B5AA

    Medidor Electromagnético de Caudal tipo "wafer" con anillos de centrado

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Alimentación; DisplayDiameterConexión a Proceso1 a 34 a 1011+
    85-250V AC; LCD 2 líneas, pulsadores1" - DN25Cl.150 ANSI B16.51,008.-937.-887.- 10D25-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,008.-937.-887.- 10D25-xCGA1xA0B4AA+M1
    1 1/2" - DN40Cl.150 ANSI B16.51,008.-937.-887.- 10D40-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,008.-937.-887.- 10D40-xCGA1xA0B4AA+M1
    2" - DN50Cl.150 ANSI B16.51,008.-937.-887.- 10D50-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,008.-937.-887.- 10D50-xCGA1xA0B4AA+M1
    DN65Cl.150 ANSI B16.51,080.-1,005.-951.- 10D65-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,080.-1,005.-951.- 10D65-xCGA1xA0B4AA+M1
    3" - DN80Cl.150 ANSI B16.51,080.-1,005.-951.- 10D80-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,080.-1,005.-951.- 10D80-xCGA1xA0B4AA+M1
    4" - DN100Cl.150 ANSI B16.51,145.-1,065.-1,008.- 10D1H-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,145.-1,065.-1,008.- 10D1H-xCGA1xA0B4AA+M1
    20-28V AC / 11-40V DC; LCD 2 líneas, pulsadores1" - DN25Cl.150 ANSI B16.51,008.-937.-887.- 10D25-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,008.-937.-887.- 10D25-xCGA1xA0B5AA+M1
    1 1/2" - DN40Cl.150 ANSI B16.51,008.-937.-887.- 10D40-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,008.-937.-887.- 10D40-xCGA1xA0B5AA+M1
    2" - DN50Cl.150 ANSI B16.51,008.-937.-887.- 10D50-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,008.-937.-887.- 10D50-xCGA1xA0B5AA+M1
    DN65Cl.150 ANSI B16.51,080.-1,005.-951.- 10D65-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,080.-1,005.-951.- 10D65-xCGA1xA0B5AA+M1
    3" - DN80Cl.150 ANSI B16.51,080.-1,005.-951.- 10D80-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,080.-1,005.-951.- 10D80-xCGA1xA0B5AA+M1
    4" - DN100Cl.150 ANSI B16.51,145.-1,065.-1,008.- 10D1H-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)1,145.-1,065.-1,008.- 10D1H-xCGA1xA0B5AA+M1

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El caudalímetro electromagnético Promag no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Proline Promag 10D es un flujómetro electromagnético para la medición bidireccional de líquidos conductivos. Se emplea para la medición de flujo en aplicaciones con agua de servicio o agua para consumo doméstico. Debido a su fácil instalación y funcionamiento, su diseño robusto y su bajo precio, se puede emplear para aplicaciones que anteriormente solo se podían basar en principios de medida sencillos. Está disponible con certificado para agua potable según las normas KTW/ W270, WRAS BS 6920, ACS y NSF 61.

    Funcionamiento

    Conforme a la ley de inducción magnética de Faraday, en un elemento conductor que se mueve a través de un campo magnético se induce una cierta tensión. En el principio de medición electromagnético, el líquido que circula es el elemento conductor que se mueve. Midiendo la tensión inducida, se puede obtener la velocidad del líquido. El flujo volumétrico se calcula a partir de la sección transversal de la tubería.

    Ejemplos de aplicación

    Promag 10D para la medición del flujo de entrada

  • Datos técnicos

    Entrada
    Campo de medida Típicamente v = 0.01 a 10 m/s (0.033 a 33 pies/s) con la precisión especificada
    Señal de salida
    Salida de corriente Activa: 4 a 20 mA, RL <700 Ω (para HART®: ≥250 Ω)
    Salida impul./estado Pasiva: 30 V CC/250 mA; colector abierto
    Fuente alimentación
    Alimentación

    85 a 250 V CA, 45 a 65 Hz;

    20 a 28 V CA, 45 a 65 Hz;

    11 a 40 V CC

    Consumo
    (incl. sensor)

    85 a 250 V CA: <12 VA;

    20 a 28 V CA: <8 VA;

    11 a 40 V CC: <6 W

    Precisión
    Condiciones de
    trabajo de referencia
    según las normas DIN EN 29104 y VDI/VDE 2641
    Temperatura del
    líquido
    +28 °C ±2 K (+82 °F ± 2 K)
    Temp. ambiente +22 °C ±2 K (+72 °F ± 2 K)
    Error medido máximo
    (Salida de corriente)
    ±0.5 % del valor de fondo de escala más típicamente ±5 μA
    Error medido máximo
    (Salida de impulso)
    ±0.5 % de la lect ±2 mm/s
    Reproducibilidad Máx. ±0.2% lect. ±2 mm/s (lect. = valor de la lectura)
    Tramo recto de entrada y de salida
    Si es posible, instalar el sensor lejos de elementos como válvulas, piezas en T, codos, etc.
    Tramo recto de entr. ≥5 × DN
    Tramo recto de salida ≥2 × DN
    Condiciones de trabajo: entorno
    Temp. ambiente –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Temp.
    almacenamiento
    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Protección IP 67 (NEMA 4X) para el transmisor y para el sensor
    Resist. a vibraciones e
    impactos
    Aceleración hasta 2 g conforme a la norma IEC 600 68-2-6
    CEM

    Según las normas IEC/EN 61326 y NAMUR Recomendación NE 21;

    Emisiones: hasta el valor límite para la industria EN 55011

    Condiciones de trabajo: proceso

    Temp. del medio

    0 a +60 °C (32 a 140 °F)

    Conductividad mín. ≥50 μS/cm
    Presión del medio PN16
    Estanqueidad al vacío Tubo de medición: 0 mbar abs para una temperatura del líquido de ≤60 °C (≤140 °F)
    Materiales
    Discos de puesta a
    tierra
    1.4301/304
    Cabezal del sensor Fundición de aluminio con recubrimiento de pulvimetal
    Tubo de medición
    poliamida, juntas
    tóricas
    EPDM
    Electrodos 1.4435/316L
    Electrodos acoplados Dos electrodos de 1.4435/316L
    Kit de montaje
    Incluido para versión wafer (entre bridas)
    Elementos Pernos de montaje, juntas, arandelas y juntas en bridas
    Interfaz de usuario
    Elementos de
    indicación
    Indicador de cristal líquido: no iluminado, dos líneas, 16 caracteres por línea
    Indicador Indicador (modo de funcionamiento) preconfigurado: flujo volumétrico y estado del totalizador
    Elementos de
    configuración
    Configuración local mediante tres teclas
    Configuración a
    distancia
    Configuración vía el protocolo HART® y el software FieldCare
    Certificados
    NSF 61 Certificación para agua potable y agua caliente
     

    Dimensiones (en mm)

    Versión compacta del Promag D con conexión wafer

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    DN L A B C Peso
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [pulg.] [mm(pulg.)] [mm(pulg.)] [mm(pulg.)] [mm(pulg.)] [kg (lbs)]
    25 1" 55 (2.17) 283 (11.1) 240 (9.45) 43 (1.69) 2.9 (6.4)
    40 1½" 69 (2.72) 303 (11.9) 251 (9.88) 52 (2.05) 3.5 (7.7)
    50 2" 83 (3.27) 324 (12.8) 262 (10.3) 62 (2.44) 4.3 (9.5)
    65 93 342 272 70 5.1 (11.3)
    80 3" 117 (4.61) 351 (13.8) 276 (10.9) 75 (2.95) 6.1 (13.5)
    100 4" 148 (5.83) 379 (14.9) 290 (11.4) 89 (3.50) 8.8 (19.4)

    Dimensiones (en mm)

    Versión compacta del Promag D con conexión roscada

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    DN E G H J Peso
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [pulg.] [mm(pulg.)] [mm(pulg.)] [mm(pulg.)] [mm(pulg.)] [kg (lbs)]
    25 1" 110 (4.33) 240 (9.45) 43 (1.69) 283 (11.1) 2.9 (6.4)
    40 1½" 140 (5.51) 251 (9.88) 52 (2.05) 303 (11.9) 3.5 (7.7)
    50 2" 200 (7.87) 262 (10.3) 62 (2.44) 324 (12.8) 4.3 (9.5)

    Valores característicos de flujo (unidades del SI)

    Diámetro Flujo recomendado Ajustes de fábrica
    [mm] [pulg.]

    Valor de fondo de escala
    mín./máx.
    (v ~ 0.3 o 10 m/s)

    Salida de corriente de
    fondo de escala
    (v ~ 2.5 m/s)
    Valor del impulso
    (~ 2 impulsos/s)
    Supresión del flujo
    residual (v ~ 0.04 m/s)
    25 1"

    9 a 300 dm³/min
    (2.5 a 80 galón/min)

    75 dm³/min
    (18 galón/min)
    0.50 dm³
    (0.20 galón)
    1 dm³/min
    (0.25 galón/min)
    40 1½" 25 a 700 dm³/min
    (7 a 190 galón/min)
    200 dm³/min
    (50 galón/min)
    1.50 dm³
    (0.50 galón)
    3 dm³/min
    (0.75 galón/min)
    50 2" 35 a 1100 dm³/min
    (10 a 300 galón/min)
    300 dm³/min
    (75 galón/min)
    2.50 dm³
    (0.50 galón)
    5 dm³/min
    (1.25 galón/min)
    65

    60 a 2000 dm³/min
    (16 a 500 galón/min)

    500 dm³/min
    (130 galón/min)
    5.00 dm³
    (1.00 galón)
    8 dm³/min
    (2 galón/min)
    80 3" 90 a 3000 dm³/min
    (24 a 800 galón/min)
    750 dm³/min
    (200 galón/min)
    5.00 dm³
    (2.00 galón)
    12 dm³/min
    (2.5 galón/min)
    100 4" 145 a 4700 dm³/min
    (40 a 1250 galón/min)
    1200 dm³/min
    (300 galón/min)
    10.00 dm³
    (2.00 galón)
    20 dm³/min
    (4 galón/min)

    Conexión eléctrica

    Conexión del transmisor, sección transversal del cable máx. 2.5 mm²
    a   Tapa frontal del compart. para la electrónica
    b   Cable de alimentación
    c   Borna para puesta a tierra de protección
    d   Borna para el cable de alimentación
    e   Cable de señal
    f    Borna de tierra para el cable de señal
    g   Borna para el cable de señal
    h   Conector rápido de servicio
    i    Borna de puesta a tierra para la compensación de      potencial

     

    Borna No.:

    • 24 (+)/25 (–) = Salida de impulso/estado

    • 26 (+)/27 (–) = HART® salida de corriente

    Valores funcionales véase "Señal de salida"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Fuente de alimentación

    Valores funcionales véase "Tensión de alimentación"

     

    Error medido máximo

    Error medido máximo en % de la lectura.

    Las fluctuaciones de la tensión de alimentación no afectan en el rango especificado.

    Relación Presión - Temperatura

    Presión de proceso permitida

  • Más documentos para la 10D