Detector de caudal másico

Detector de flujo másico

Flowphant T DTT31

desde $ USD334.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Indicador local
    • Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
    • Gran rangeabilidad

     

    Especificaciones generales

    Medio Cualquier tipo de líquido
    Campo de medida 0.03 a 3 m/s (0.1 a 9.84 pies/s)
    Temperatura del medio –20 a +85 °C (–4 a +185 °F)
    Presión de proceso 0 a +100 bar (0 a 1450 psi) a 20 °C (68°F)

    Flowphant DTT31

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión a Proceso
    Longitud Inserción L; Diámetro D
    Alimentación; Señal de SalidaConexión eléctrica1 a 34 a 1011+
    1/4NPT / 1/2NPT / G1/4A / G1/2A
    L = 30mm /
    100mm; D = 6mm
    18-30VDC; 1 salida Contactos PNPConector M12388.-361.-341.- DTT31-A1A111xxxxAB
    Conector ISO4400 1/2" NPT414.-385.-364.- DTT31-A3A111xxxxAB
    18-30VDC; 2 salidas Contactos PNPConector M12414.-385.-364.- DTT31-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; Contactos PNP + 4-20mAConector M12475.-442.-418.- DTT31-A1C111xxxxAB
    No incluído, racord de compresión 316L, L=>100mm longitud inserción, racord de compresión, en pedido aparte.18-30VDC; 1 salida Contactos PNPConector M12379.-353.-334.- DTT31-A1A111AA2CAB
    Conector ISO4400 1/2" NPT406.-377.-357.- DTT31-A3A111AA2CAB
    18-30VDC; 2 salidas Contactos PNPConector M12406.-377.-357.- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; Contactos PNP + 4-20mAConector M12467.-434.-411.- DTT31-A1C111AA2CAB
    Plug and cable to be ordered as 'accessory'

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK Casquillo de conexión a proceso soldado105.88 51004751
    Cable M12x1 L=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.14.61 51005148
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector 4 polos + ReadWin2000149.23 TXU10-AA

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.06.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Detector de flujo másico para la monitorización, visualización y medición de valores de flujo másico de medios líquidos en el rango de 0.03 a 3 m/s. Ejemplos de aplicación: Monitorización de sistemas de circulación de agua para refrigeración de bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor y monitorización de sistemas de lubricación.

    Funcionamiento

    El instrumento mide el flujo másico de un medio líquido mediante un procedimiento de medición calorimétrico. El principio de medición calorimétrico se basa en el enfriamiento de un sensor de temperatura que se ha calentado. Al circular un medio junto al sensor caliente, éste pierde calor por convección forzada. La magnitud de esta transferencia de calor depende del medio, velocidad y diferencia de temperatura entre el sensor y el medio (ley de King). Cuanto mayor es la velocidad o el flujo másico del medio, tanto mayor es el enfriamiento del sensor de temperatura.

    Ejemplos de aplicación

    Flowphant monitorea el flujo en un circuito de refrigeración y avisa cuando el flujo desciende por debajo del flujo mínimo.

  • Datos técnicos

    Entradas
    Campo de medida

    0 a 100 %; resolución 1 %;

    0.03 a 3 m/s (0.1 a 9.84 pies/s) en el caso de líquidos

    Salida
    Señal de salida 1 × PNP, 2 × PNP ó 1 × PNP con salida analógica para flujo y temperatura
    Caída de tensión
    en PNP
    ≤2 V
    Protección contra
    sobrecargas
    comprobación automática
    Características de funcionamiento
    Condiciones de
    referencia
    según DIN IEC 60770/61003
    Error de medición indicación y punto de conmutación 0.2 %
    Deriva a largo plazo ≤0.5 % al año en condiciones de trabajo de referencia
    Tiempo de reacción
    del sensor
    6 a 12 s
    Tiempo de respuesta salida de conmutación 100 ms
    Condiciones de trabajo
    Temperat. del medio –20 a +85 °C (–4 a +185 °F)
    Temperat. ambiente –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Grado de protección

    con conector de válvula M16 × 1.5: IP 65

    con M12×1: IP 66

    Fuente de alimentación
    Tensión aliment. Ub 18 a 30 V CC, protección contra inversión de polaridad
    Consumo sin carga <100 mA a 24 V CC
    General
    CEM Emisión de interferencias según IEC 61326, equipo eléctr. de clase B; inmunidad a interferencias según IEC 61326, ap. A (uso industrial) y NAMUR recomendación NE21
    Elementos operativos 3 teclas o vía PC con software de configuración
    Materiales Conexión a proceso, tubo protector y cabezal 316L

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Cabezal

    a) M12 × 1

    b) M16 × 1.5

     

    L = Longitud del sensor 30 mm, 100 mm (1.16", 3.94")

     

    Instalación según manual de instrucciones.

    Conexión a proceso

    a) AA (Sin conexión*)

    b) DE (ANSI NPT ½")

    c) DA (ANSI NPT ¼")

    d) AE (ISO 228 G½" A, 316L)

    e) AB (ISO 228 G¼" A, 316L)

     

    Instalación según manual de instrucciones.

    Conexiones eléctricas

    Versión de tensión CC con conector M12 × 1

    A1: 1 salida de conmutación PNP

    A2: 2 salidas de conmutación PNP R1 y 1 (R2)

    A2': 2 salidas de conmutación PNP R1 y 1
    (diagnóstico / conexión eléctrica según „DESINA")

    A3: salida de conmutación PNP con salida analógica adicional


    Versión de tensión CC con conector de válvula M16 × 1.5

    B: 1 salida de conmutación PNP

  • Más documentos para la DTT31