Componentes para completar su punto de medición

La oferta E-direct de "componentes que complementan a los puntos de medición" contiene unidades de indicación, medidores de proceso, indicadores de campo, transmisores de proceso, protecciones contra sobretensiones, barreras y muchos más. Estos cubren un gran rango de aplicaciones de medición para diversas industrias.

Los valores de medición analógicos son indicados, evaluados y calculados por transmisores de proceso. Con el lazo de fuente de alimentación integrado se pueden alimentar sensores a 2 hilos. Las entradas universales permiten la conexión de corriente, tensión, termorresistencias y termopares. Se pueden monitorizar los valores de alarma y se pueden intercambiar los relés. Se pueden reenviar las señales de proceso a través de salidas analógicas. La disponibilidad de planta es muy importante puesto que incluso los breves fallos en producción pueden causar grandes pérdidas de ventas. Por lo tanto se debe garantizar la protección de todos los equipos, p. ej. protección contra sobretensiones, así como la máxima disponibilidad de las distintas partes de la planta.

Indicador de proceso alimentado por lazo desde $ USD189.- RIA15 >>>
Indicador de proceso para señales  4...20 mA o HART®
Indicador digital con funciones matemáticas y de linealización desde $ USD358.- RIA45 / RIA46 >>>
Indicadores de proceso con funciones matemáticas
Indicadores de campo alimentados por lazo desde $ USD312.- RIA14 / RIA16 >>>
Indicadores de campo alimentados por lazo
Indicador digital de proceso con display de 7 dígitos, con integración y control de bombas alterno desde $ USD697.- RIA452 >>>
Indicador digital de proceso con control de bombas alterno
Transmisor de proceso universal desde $ USD275.- RMA42 >>>
Transmisor de proceso universal
Fuente de alimentación con diagnóstico HART® opcional desde $ USD217.- RN221N >>>
Fuente de alimentación con diagnóstico HART® opcional
Barrera de 1 o 2 canales, sin alimentación desde $ USD193.- RB223 >>>
Barrera pasiva / aislamiento galvánico
Protectores contra sobretensiones desde $ USD98.- HAW562 / HAW569 >>>
Protectores contra sobretensiones