- Home
- Productos
- Detectores y sensores de nivel
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Detector conductivo de nivel para detección multipunto
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Información en línea
+56 2 2398 9100
- Home
- Productos
- Detectores y sensores de nivel
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
-
Detecta hasta cinco niveles con una sola sonda
-
Disponible en versión compacta y separada
-
Sin piezas móviles en el depósito
Especificaciones generales
Producto Líquidos a partir de 10 μS/cm Certificación ATEX II 2G EEx ia Puntos de medida hasta 5 varillas o cables Temperatura del producto
-40 a +100 °C (–40 a + 212 °F)
Presión de proceso -1 a +10 bar (–14.5 a +145 psi) Liquipoint T FTW31
Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Electrónica; salida Punto de detección Long. sonda 1 a 3 4 a 10 11+ FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; Relé 20-253V AC; 20-55V DC / FEW58; NAMUR 2 Varillas, 316L 72en L, 316L 239.- 223.- 211.- FTW31-A2A2EBxA 36en L, 316L 259.- 241.- 228.- FTW31-A2A2LBxA 500mm L, 316L 239.- 223.- 211.- FTW31-A2A2HBxA 1500mm L, 316L 254.- 236.- 223.- FTW31-A2A2IBxA 3 Varillas, 316L 72en L, 316L 272.- 253.- 239.- FTW31-A2A3EBxA 36en L, 316L 291.- 271.- 256.- FTW31-A2A3LBxA 500mm L, 316L 272.- 253.- 239.- FTW31-A2A3HBxA 1500mm L, 316L 286.- 266.- 252.- FTW31-A2A3IBxA Instrumentación separada 5 Varillas, 316L 72en L, 316L 189.- 176.- 167.- FTW31-A2A5EB0A 500mm L, 316L 189.- 176.- 167.- FTW31-A2A5HB0A 1500mm L, 316L 204.- 189.- 179.- FTW31-A2A5IB0A Please notice that FTW31 does not come with CSA approval!Liquipoint T FTW32
Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Electrónica; Señal de Salida Número de Cables Longitud de la Sonda 1 a 3 4 a 10 11+ FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; Relé 20-253VAC; 20-55VDC / FEW58; NAMUR 2 Cables, 316Ti 180inch L 262.- 244.- 231.- FTW32-A2D2EBxA 360inch L 349.- 325.- 307.- FTW32-A2D2FBxA 5000mm L 306.- 284.- 269.- FTW32-A2D2CBxA 10000mm L 349.- 325.- 307.- FTW32-A2D2DBxA 3 Cables, 316Ti 180inch L 295.- 275.- 260.- FTW32-A2D3EBxA 360inch L 382.- 355.- 336.- FTW32-A2D3FBxA 5000mm L 339.- 315.- 298.- FTW32-A2D3CBxA 10000mm L 382.- 355.- 336.- FTW32-A2D3DBxA Please notice that FTW32 does not come with a CSA approval!Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.06.2020.
Conforme a nuestras
Condiciones de Venta Generales¿El detector de nivel Liquipoint no se ajusta completamente a su aplicación?
Los que compraron este producto también vieron
-
-
Aplicaciones
Los sensores Liquipoint T se utilizan para la detección de nivel en líquidos conductivos. En función del número de puntos de medida, pueden implementarse para una conexión a proceso diversas tareas de medida, como la protección contra rebose, la protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, el control de dos puntos de bombas o la detección multipunto.
Funcionamiento
Cuando el depósito está vacío, hay una tensión alterna entre las sondas. Tan pronto como el líquido conductor crea un cortocircuito entre la sonda de varilla de referencia y la sonda de varilla de máximo, se produce una corriente medible, haciendo que el Liquipoint T conmute. Al utilizar una tensión alterna, se impide la corrosión de las sondas y la destrucción electrolítica del producto.
Ejemplos de aplicación
Sondas con electrónica integrada (versión compacta)
El sistema de medida consta de:
- FTW31, FTW32 con dos/tres varillas o cables y la electrónica
- Unidades de control, conmutadores o transmisores de señal, p.ej., PLC de sistemas de control de proceso, relés o amplificador aislador según IEC 60947-5-6 (NAMUR)
Sondas sin electrónica integrada (versión separada)
El sistema de medida consta de:
- FTW31, FTW32 con dos a cinco varillas o cables
- Nivotester FTW325 o FTW470 Z
- Unidades de control, conmutadores o transmisores de señal, p.ej., PLC de sistemas de control de proceso, relés, etc.
El número de Nivotesters depende del número de puntos de medida
(p.ej., 4 puntos de medida con 2 Nivotester FTW). -
Datos técnicos
GeneralVersión Versión compacta: dos/tres (Siempre modo ΔS – solo versiones con tres varillas/cables) varillas o cables;
Versión separada (control de funcionamiento integrado – junto con el detector de nivel FTW325):
dos/tres/cinco varillas o cablesLongitud del sensor Varilla: 100 a 4000 mm (4 a 157 pulg.);
Cable: 250 a 15000 mm (10 a 590 pulg.);
Conductividad
mínima≥10 μS/cm
Especificaciones del
cableUtilice cable estándar (25 Ω por conductor) Condiciones de trabajoTemp. del medio –40 a +100 °C (–40 a +212 °F) Temp. ambiente –40 a +70 °C (–40 a +158 °F) Presión –1 a +10 bar (–14.5 a +145 psi) Protecc. de entrada IP 66 Conexión a proceso G1½" MaterialesElectrodos Varilla: 1.4404 (316L)/aislamiento: PP; Cable: 1.4571 (316TI)/aislamiento: FEP; Peso: 1.4435 (316L) Conexión a proceso PPS Cabezal F16 Para la versión compacta;
cabezal: PBT;
cubierta: PPS;
adaptador: PBT
Cabezal F24 Para la versión separada;
cabezal: PPS;
cubierta: PBT
Certificaciones (instrumento de versión compacta)Certificación Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 con FEW58 Certificación WHG WHG Z-65.40-360 (DIBt) Certificaciones (instrumento de versión separada)Certificación Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Dimensiones en mm (pulgadas)
Versión con varilla o cable y G 1½"
(instrumento de versión compacta con electrónica integrada)
L = Longitud de la sonda
a) FTW31 (versión con varilla)
b) FTW32 (versión con cable)
Instalación conforme al manual de instrucciones.
Versiones con varilla y cable y G 1½"
(versión separada sin electrónica integrada)
L = Longitud de la sonda
a) FTW31 (versión con varilla)
b) FTW32 (versión con cable)
Instalación conforme al manual de instrucciones.
Conexión eléctrica – Sondas con electrónica integrada
(versión compacta)Electrónica FEW52Tensión de
alimentaciónU = 10.8 a 45 V DC Consumo máx. 25 mA Conexión de la carga colector abierto; PNP Tens. de conmutación máx. 45 V Carga conectable momentánea (máx. 1 seg): máx. 2 A
continua: máx. 200 mA
Protección contra
inversión de polaridadsí
Conexión de la electrónica FEW52
F: Fusible de hilo fino, en función de la carga conectada
R: Carga conectada, p.ej., PLC, PLS, relé
M: Conexión a tierra (PE)
a) Red
Electrónica FEW54Tensión de
alimentación20 a 55 V CC o 20 a 253 V CA,
50/60 Hz
Consumo 60 mA Corriente máxima máx. 2 A, máx. 400 μs Frecuencia aproximada de impulsos 1,5 s Salida Dos contactos conmutables libres de potencial (DPDT) Capacidad de carga
del contactoU~ máx. 253 V, I~ máx. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/0.2 A Consumo <2,0 W
Conexión de la electrónica FEW54
F1: Fusible de hilo fino, 200 mA acción semirretardada
F2: Fusible de hilo fino para la protección del contacto de relé, en función de la carga
M: Conexión a tierra (PE)
a) Red
b) + c) Contactos conmutables libres de potencial
d) Depósito
Electrónica FEW58Tensión de alimentación, véase "Datos técnicos" del amplificador aislador según IEC 60947-5-6 (NAMUR).
Utilícese con un contactor separado según IEC 60947-5-6 (ABS); señal de salida con salto en límite de alto a bajo nivel de electricidad (flanco H-L).
Transmisión bifilar de la señal
flanco H-L 2.2 a 6.5 mA/ 0.4 a 1.0 mA. Señal de salida de sensor dañado
<1.0 mA
En el acceso a un multiplexor, la duración de un ciclo ha de ajustarse a mín. 2 seg.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) e.g. FTL325N
Conexión eléctrica – Sondas sin electrónica integrada
(versión separada)
Para la evaluación se requieren una o más unidades de procesamiento FTW325.
Instalación por separado de las sondas de tres varillas o cables con control de funcionamiento.
*1 = Placa de circuitos impresos para la monitorización con cable
-
Más documentos para la FTW31Más documentos para la FTW32
