Registrador de datos universal

Registrador de datos universal

Ecograph T RSG35

desde $ USD1,565.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Configuración del equipo y visualización de valores a través de web server
    • Hasta 12 entradas universales y 6 entradas digitales

    Especificaciones generales

    Registro de ciclo de 1s a 1h
    Memoria Memoria interna de 128 MB, y externa mediante tarjeta SD y memoria USB
    Entradas Corriente, tensión, pulsos/frecuencia y temperatura
    Interfaces Ethernet, RS232/RS485 y USB, Modbus RTU/TCP esclavo
    Profundidad de instalación 158 mm
    Pantalla 5.7" TFT
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Señal de EntradaComunicaciónIdioma de Operación1 a 34 a 1011+
    4 entradas universalesEthernet RJ45 + USBInglés1,779.-1,654.-1,565.- RSG35-BxA+AAC1
    Francés1,779.-1,654.-1,565.- RSG35-BxA+ACC1
    Español1,779.-1,654.-1,565.- RSG35-BxA+ADC1
    Portugués1,779.-1,654.-1,565.- RSG35-BxA+AGC1
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBInglés1,911.-1,777.-1,682.- RSG35-BxB+AAC1
    Francés1,911.-1,777.-1,682.- RSG35-BxB+ACC1
    Español1,911.-1,777.-1,682.- RSG35-BxB+ADC1
    Portugués1,911.-1,777.-1,682.- RSG35-BxB+AGC1
    8 entradas universalesEthernet RJ45 + USBInglés2,070.-1,925.-1,821.- RSG35-CxA+AAC1
    Francés2,070.-1,925.-1,821.- RSG35-CxA+ACC1
    Español2,070.-1,925.-1,821.- RSG35-CxA+ADC1
    Portugués2,070.-1,925.-1,821.- RSG35-CxA+AGC1
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBInglés2,202.-2,048.-1,938.- RSG35-CxB+AAC1
    Francés2,202.-2,048.-1,938.- RSG35-CxB+ACC1
    Español2,202.-2,048.-1,938.- RSG35-CxB+ADC1
    Portugués2,202.-2,048.-1,938.- RSG35-CxB+AGC1
    12 entradas universalesEthernet RJ45 + USBInglés2,360.-2,195.-2,077.- RSG35-DxA+AAC1
    Francés2,360.-2,195.-2,077.- RSG35-DxA+ACC1
    Español2,360.-2,195.-2,077.- RSG35-DxA+ADC1
    Portugués2,360.-2,195.-2,077.- RSG35-DxA+AGC1
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBInglés2,493.-2,318.-2,194.- RSG35-DxB+AAC1
    Francés2,493.-2,318.-2,194.- RSG35-DxB+ACC1
    Español2,493.-2,318.-2,194.- RSG35-DxB+ADC1
    Portugués2,493.-2,318.-2,194.- RSG35-DxB+AGC1

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿Este registrador de datos no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Ecograph T es la solución ideal para un amplio rango de aplicaciones tales como:

    • Monitoreo de cantidad y calidad en la industria del agua
    • Monitoreo de procesos en plantas de energía
    • Visualización y registro de los parámetros críticos
    • Monitoreo de nivel en un parque de tanques
    • Monitoreo de temperatura en empresas del metal

    Funcionamiento

    Registro de datos tanto en la memoria interna como en la tarjeta externa SD. Se pueden asignar libremente hasta 30 alarmas a los distintos canales. Se registran las infracciones de los límites y pueden ser exteriorizadas mediante 6 relés. Los valores registrados, se pueden agrupar en 4 grupos con diferentes ciclos de registro. Los grupos se seleccionan mediante botón giratorio y se visualizan en la pantalla multicolor TFT. El software de visualización Field Data Manager (FDM) en su versión "Essential", se suministra de forma gratuita conjuntamente con la unidad. Este software puede ser utilizado para exportar de los datos registrados, grabarlos en una base de datos SQL y visualizarlos.

    Ejemplo de aplicación

    Ecograph T RSG35 registra el perfil de temperatura en  una tubería.

  • Datos técnicos

    Señales de entrada (entrada universal)
    Número de entradas 0/4/8/12
    Entradas de corriente 0 a 5/20 mA, 4 a 20 mA; Tensión: 0 a 1/5/10 V, 1 a 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
    Sensores resistivos (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;
    Termopares: Tipo J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
    Entrada de pulsos: máx. 13 kHz
    Entrada de frecuencia: 0 a 10 kHz
    Error de medición

    ±0.1% rango ajustado (corriente, tensión, resistencia);

    ±0.01 % rango ajustado (frecuencia)

    Lectura de los canales cada 100 ms
    Resolución 24 Bit
    Señales de entrada (entrada digital)
    Número de entradas 6
    Frecuencia máxima 25 Hz
    Mínima longitud del pulso

    Min. 20 ms (contador de pulsos);

    Min. 100 ms (entrada de control)

    Entrada de corriente máxima 2 mA
    Tensión de entrada máxima 30 V
    Funciones de entrada
    de control
    seleccionables
    Mensaje de ON/OFF, contador de pulsos, tiempo de funcionamiento, mensajes y tiempo de funcionamiento.  Funciones de la entrada de control: inicio de registro, protector de pantalla, ciclo de memoria externa, bloqueo de la unidad, sincronización de tiempo de la unidad, monitoreo de valores límite on/off.
    Señales de salida (Salida de tensión auxiliar)
    Tensión de salida 24 V DC ±15%
    Máxima corriente de salida 250 mA, a prueba de cortocircuitos
    Señales de salida (Relés)
    Relé de alarma 1 relé de alarma con contacto de sobrecarga
    Relés estándares 5 relés estándares sin contacto, por ejemplo, para mensajes de límites (pueden ser configurados como contactos NC).
    Capacidad máxima de conmutación 3 A @ 250 V AC ó 3 A @ 30 V DC
    Alimentación
    Tensión de alimentación

    100 a 230 V AC (±10%) 50/60Hz;

    ±24 V AC/DC (–10% / +15%) 50/60Hz

    Consumo

    de 100 a 230 V: máx. 35 VA;

    24 V: máx. 24 VA

    Comunicación / interfaz de conexión
    Estándar USB, Ethernet
    Conexión serie con
    opciones avanzadas
    RS232/RS485
    Condiciones de funcionamiento
    Temperatura ambiente –10 a +50 °C (14 a 122 °F)
    Temperatura de almacenamiento –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Clase climática Según IEC 60654-1: Clase B2
    Grado de protección Frontal IP 65, NEMA 4; panel trasero IP 20
    EMC

    Inmunidad a las interferencias EMC: según IEC 61326 (ambiente industrial) / NAMUR NE 21;

    Interferencias de emisión: según IEC 61326-1, Clase A

    Construcción mecánica
    Peso Peso aproximado de la versión para montar en panel: 2.2 kg (4.85 lbs)
    Material

    Material del marco frontal: zinc fundido Estructura de la caja: acero inoxidable;

    Pantalla de visualización: plástico transparente Makrolon

    Interfaz
    Pantalla Multicolor TFT (145 mm (5.7 pulg.))
    Idiomas Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Polaco, Portugués, Checo, Ruso, Japonés, Chino
    Almacenamiento de datos
    Ciclos seleccionables    

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h

    Memoria interna 128 MB
    Tiempo de registro típico con ciclos de memoria de 1 minuto

    4 entradas: 359 semanas

    12 entradas: 127 semanas

     Memoria externa    Tarjetas SD de 512 MB hasta 32 GB

    Dimensiones en mm (pulgadas)

     Versión panelable

    Instalación conforme al manual de instrucciones

     

    Versión de sobremesa

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Caja para montaje en campo, con IP65

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    a) Alimentación

    b) Entradas digitales (D)

     

    c) Rel. 1- 6 máx. 250 V / 3 A

     

    d) 24 V Salida máx. 250 mA

     

    e) Entradas analógicas

     

    f) Tipo: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

     

    g) 0 a 5 V, 0 a 10 V, +/– 10 V, +/– 30 V

     

    h) +/– 150 mV, +/– 1 V

     

    i) Tipo: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

     

    j) Pulsos/frecuencia

     

    k) BAJO = 0 a 7 mA; ALTO = 13 a 20 mA; Umáx. = 2.5 V

     

  • Más documentos para la RSG35