Detector de nivel de paleta rotativa para áridos

Detector de nivel de paleta rotativa para sólidos granulados

Soliswitch FTE20

desde $ USD244.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Fácil instalación
    • Control de rotación automático (opcional)
    • Ajuste de la densidad del producto sin necesidad de herramientas

    Especificaciones generales

    Producto Densidad del producto ≥ 80 g/l (4.99 lb/pies³)
    Presión de proceso (abs.) 0.5 a 2.5 bar (7.25 a 36.3 psi)
    Temperatura de proceso –20 a +80 °C (–4 a 176 °F)

    Soliswitch FTE20

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Versión, LongitudHomologaciónConexión a Proceso; MaterialAlimentación1 a 34 a 1011+
    Vástago, 75mm / Vástago, 100mm / Vástago, 120mm / Vástago, 200mm / Vástago, 300mmZonas no clasificadasRosca 1-1/2" NPT; PBT115VAC278.-258.-244.- FTE20-AA11xx31
    20-28VDC367.-341.-323.- FTE20-AA11xx11
    Rosca 1-1/2" NPT; 303115VAC337.-314.-297.- FTE20-AA14xx31
    20-28VDC427.-397.-376.- FTE20-AA14xx11
    Classified areasRosca 1-1/2" NPT; PBT115VAC397.-369.-349.- FTE20-xx11xx31
    20-28VDC487.-452.-428.- FTE20-xx11xx11
    Rosca 1-1/2" NPT; 303115VAC457.-425.-402.- FTE20-xx14xx31
    20-28VDC546.-508.-481.- FTE20-xx14xx11

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2019.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Soliswitch FTE20 es un detector de paleta rotativa para sólidos granulados. Su diseño robusto y compacto lo convierten en el sensor ideal para la detección de máximo y/o mínimo. Su campo de aplicación incluye granulados tan diversos como: cerales, azúcar, cacao, alimentos para animales, jabón en polvo, cemento, granos y astillas de madera.

    Funcionamiento

    Un engranaje reductor y un motor síncrono hacen girar el eje y la paleta. Si la paleta se detiene por el material que la recubre, el motor articulado que se encuentra en el cabezal pasa de la posición de reposo a la posición de activación. Este movimiento acciona dos contactos de conmutación: el primero sirve para la indicación externa del nivel y el segundo desactiva el motor.

    Cuando el nivel del producto se sitúa por debajo de la paleta, el motor articulado vuelve a su posición de reposo y los dos contactos pasan a funcionamiento normal. Las cargas intermitentes, que actúan en contra o incluso en el mismo sentido de rotación, se nivelan mediante un embrague automático.

    Ejemplos de aplicación

    a) Funcionando como sensor de máximo

    b) Funcionando como sensor de mínimo

  • Datos técnicos

    Salida
    Señal de salida Binaria
    Tiempo de respuesta Desde el punto de detección hasta la señal de conmutación de salida: 20°, que corresponde a 3.5 s.
    Cambio de capacidad
    del relé
    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
    L 1054: 125. a 250 V AC, 5 A;
    30 V DC, 8 A;
    Carga mínima 300 mW (5 V/5 mA)
    Función Detección de estado de llenado
    Monitorización de
    rotación automática
    (opcional)
    Detección de bloqueo o fallo de la unidad de movimiento
    Fuente de alimentación
    Tensión de
    alimentación
    20 a 28 V DC 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC
    Consumo máx. 3.5 VA
    Entrada de cable 2 × prensaestopas M20 × 1.5 (opcional: 1 × prensaestopas M20 × 1.5 e indicador luminoso de estado)
    Condiciones de trabajo
    Carga mecánica máx. 60 N
    Carga sobre cable máx. 1500 N
    Presión de trabajo
    (abs.)
    0.5 a 2.5 bar (7.25 a 36.3 psi)
    Temp. ambiente –20 a +60 °C (–4 a 140 °F)
    Grado de protección IP 66
    Resistencia a golpes según EN 60068-2-27: 30g
    Resistencia a
    vibraciones
    según EN 60068-2-64: 0.01g²/Hz
    Temp. de proceso –20 a +80 °C (–4 a 176 °F)
    Densidad de producto ≥80 g/l
    Tamaño de grano ≤50 mm (1.97 pulg.)
    Diseño mecánico
    Materiales

    – Cabezal: policarbonato

    – Tapa roscada: poliamida

    – Junta tapa: EPDM

    – Junta conexión de proceso: fibra elastómera sintética/orgánica (sin amianto) Versiones NPT sin junta conexión de proceso, requieren sellado en la brida por el cliente

    – Conexión a proceso: acero inoxidable 1.4305 o PBT

    Junta del eje NBR
    Velocidad del eje 1 min-1
    Conexión a proceso NPT1¼", NPT1½", G1½"
    Conexión eléctrica Bornes de clavija a presión hilos de 2.5 mm² hilo con terminal 1.5 mm²
    Certificaciones
     Homologación Ex

    IECEx Ex ta/tb IIIC Da/Db

    FM DIP/II, III/1/E-G

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    a) Versión con cable de extensión

     

    A: Conexión a proceso NPT1¼", NPT1½", G1½"

    B: Indicador luminoso de estado (opcional)

    L: Longitud de la sonda de 75 a 300 mm (2.95" to 11.81")

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

     Conexión a tierra


    N (AC), L- (DC): conexión de alimentación

    L1 (AC), L+ (DC): conexión de alimentación

    H1, N/L-: Conexión para indicador de estado vacío/lleno (opcional)

    11: Común

    12: Contacto normalmente cerrado

    13: Contacto normalmente abierto

    * Opcion

    Instalación

    Posiciones correctas de instalación del equipo:

    1: Vertical en la parte superior al silo

    2: Inclinado en la parte superior

    3: Montaje lateral

    4: Con cubierta de protección contra áridos que puedan caer

    5: Inclinado, en la parte inferior del silo

     

    Instalación incorrecta:

    6: Bajo la cortina de llenado

    7: Casquillo de montaje demasiado largo

     

    (Dimensiones en mm (pulgadas))

  • Más documentos para la FTE20