Fuente de alimentación con diagnóstico HART® opcional

Loop Alimentación with optional HART® diagnosis

RN221N

desde $ USD208.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

  • • Fuente de alimentación de lazo, amplio rango de alimentación

    • Transmisión bi-direccional HART® para transmisores inteligentes

    • Diagnóstico de HART® vía bit de estado 

    Especificaciones generales

    Certificación

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    FM AIS I, II, III/1/ABCDEFG1

    CSA (Ex ia) I, II, III/1/

    ABCDEFG1 IECEx (Ex ia) IIC

    Señal HART® bidireccional 
    Diagnóstico vía bit de estado HART® o NE43
    Salida relé opcional para diagnóstico HART®

    Active barrier RN221N

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    AlimentaciónHomologación1 a 34 a 1011+
    20-250VDC/AC; HART transparenteZonas no clasificadas237.-220.-208.- RN221N-A1
    Classified area255.-238.-225.- RN221N-x1
    20-250VDC/AC; HART master funcción protección contra fallos según NAMURZonas no clasificadas393.-365.-346.- RN221N-A3
    Classified area412.-383.-362.- RN221N-x3

    Accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Caja Protección,R4 182x180x165, 5xM20,PC Caja de Protección Minitec Material sintético + Tapa transparente Protección IP66, 4x22.5mm o 2x45mm118.80 52010132

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    La barrera RN221N con fuente de alimentación sirve para aislar eléctricamente los circuitos de señales de corriente de 4 a 20 mA. También puede utilizarse para asegurar el funcionamiento intrínsecamente seguro de transmisores bifilares y eliminar lazos por tierra.

     

    Funcionamiento

    La barrera activa RN221N suministra al sensor la energía auxiliar necesaria y transmite la señal de medida hacia la salida. Permite la comunicación HART® bidireccional de transmisores SMART. El circuito de entrada intrínsecamente seguro (opcional) satisface los requisitos correspondientes a la clase de encendido ATEX II (1) GD.

    Ejemplos de aplicación

    a) Componentes de sistema sin fuente propia de alimentación para el transmisor (p.ej., PLC, registrador, indicador)

    b) Commubox FXA 191

    c) Barrera activa RN221N. (Configuración del transmisor mediante comunicación HART®)

    d) El transmisor de presión intrínsecamente seguro CerabarS está conectado  mediante la fuente de alimentación RN221N con una entrada intrínsecamente segura

  • Datos técnicos

    Entrada
    Número entradas 1
    Aliment. requerida 16.7 V ± 0.2 V (para I = 20 mA)
    Tensión circuito abierto 26 V ± 5 %
    Corriente  cortocircuito ≤ 40 mA
    Resistencia interna 328 Ω
    Tolerancia 10 %
    Cond. referencia Temperatura de calibración a 25 °C (77 °F)
    Influencia de la temp. ambiente

    ≤0.1 % en la gama de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

    ≤0.2 %/10 K en la gama de -20 a 0 °C (–4 a 32 °F)

    Opción con entrada intrínsecamente segura
    Tensión circuito abierto 27.3 V
    Corriente cortocircuito 87.6 mA
    Consumo 597 mW
    Capacitancia

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Inductancia

    5.2 mH [EEx ia] IIC

    18.9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Salida
    Número 1
    Tensión circuito abierto 24 V ±10 %
    Tolerancia 10%
    Carga (impedancia) 0 a 700 Ω (sin resistencia de comunicación)
    Aislamiento galvánico con respecto a todos los circuitos de corriente restantes
    Salida relé Opcional 250 V CA/30 V CC, 3A Normalmente abierto/cerrado
    Fuente de alimentación
    Alimentación 20 a 250 V CC/CA, 50/60 Hz
    Consumo sin diagnóstico HART®: máx. 2.5 W
    con diagnóstico HART®: máx. 5 W
    Requisitos de corriente (límite de corriente de entrada) Imáx /In < 15
    Seguridad eléctrica según EN 61 010-1, clase de protección I, clase de sobretensión II, protección contra sobrecorriente en la instalación (fusible) ≤10 A
    Características
     Linealidad  ≤0.15 %
     Influencia de la carga  ≤0.1 %
    Condiciones ambientales
    Temp. ambiente –20 a +50 °C (–4 a 122 °F)
    Temp.
    almacenamiento
    –20 a +70 °C (–4 a 158 °F)
    Clase climática según EN 60 654-1, clase B2
    Protección de entrada IP 20
    CEM inmunidad según EN 61326, clase A
    Construcción mecánica
    Dimensiones alto × ancho × profundo:
    22.5 × 96 × 112 mm (0.89 × 3.78 × 4.33 pulg.) para riel con perfil de sombrerete superior según EN 50 022-35
    Caja PC/ABS, UL 94V0
    Terminales bornes enchufables de tornillo con guía posicionadora, alma de 2.5 mm² maciza, o multifilar con casquillo; toma de
    comunicación en el frente para jacks de 2 mm
    Indicación y nivel operativo
    Elementos indicación LED amarrillo en serie con la salida corriente: se ilumina cuando el circuito de salida corriente está cerrado
    Corriente LED >2 mA
    Comunicación a distancia Comunicación HART® : las señales de comunicación se transmiten bidireccionalmente. Resistencia de comunicación: resistencia para comunicación HART® 250 Ω, interna. ¡Por favor, tenga en cuenta la caída de tensión!
    Certificaciones
    Certificación Ex

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    FM AIS I, II, III/1/ABCDEFG1

    CSA (Ex ia) I, II, III/1/ABCDEFG1

    IECEx (Ex ia) IIC

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    a) sin diagnóstico HART®

    b) con diagnóstico HART®

     

    Instalación según manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    RN221N sin diagnóstico HART®

    a) Tomas de conexión HART®

    b) Entrada (opción intrínsecamente segura)

    c) Salida activa 4 a 20 mA

    RN221N con diagnóstico HART®

    a) Tomas de conexión HART®

    b) Entrada (opción intrínsecamente segura)

    c) Salida activa 4 a 20 mA

  • Más documentos para la RN221N