Indicador de proceso alimentado por lazo
RIA15
Información en línea
+56 2 2398 9100
-
• Indicador de 5 dígitos, retroiluminado
• Caída de tensión ≤1 V
• Alimentado directamente por el lazo 4 a 20 mAEspecificaciones generales
Caída de tensión ≤1 V, con retroiluminación ≤3.9 V Indicador LCD de 5 dígitos + unidades Instalación Indicador de campo o instalado en panel Indicador HART® se pueden alternar hasta cuatro valores vía HART® Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Entrada Homologación Caja 1 a 3 4 a 10 11+ 4...20mA Señal de corriente Zona no clasificada Panel 96x48x41.5mm 215.- 200.- 189.- RIA15-AAA1 Caja de campo Alu 131x81.5x55.5mm 311.- 289.- 273.- RIA15-AAB1 Caja de campo plástico 131x81.5x55.5mm 311.- 289.- 273.- RIA15-AAC1 Classified areas Panel 96x48x41.5mm 287.- 267.- 253.- RIA15-xxA1 Caja de campo Alu 131x81.5x55.5mm 383.- 356.- 337.- RIA15-xxB1 Caja de campo plástico 131x81.5x55.5mm 383.- 356.- 337.- RIA15-xxC1 4...20mA Señal de corriente + HART Zona no clasificada Panel 96x48x41.5mm 242.- 225.- 213.- RIA15-AAA2 Caja de campo Alu 131x81.5x55.5mm 338.- 314.- 297.- RIA15-AAB2 Caja de campo plástico 131x81.5x55.5mm 338.- 314.- 297.- RIA15-AAC2 Classified areas Panel 96x48x41.5mm 315.- 293.- 277.- RIA15-xxA2 Caja de campo Alu 131x81.5x55.5mm 410.- 382.- 361.- RIA15-xxB2 Caja de campo plástico 131x81.5x55.5mm 410.- 382.- 361.- RIA15-xxC2 Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.03.2020.
Conforme a nuestras
Condiciones de Venta GeneralesLos que compraron este producto también vieron
-
Aplicaciones
El indicador de proceso RIA15 muestra la señal de medición con alta resolución y exactitud. De instalación universal, el RIA15 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones: por ejemplo, en salas de control, en armarios de distribución, en instrumentación de laboratorio; así como en planta y para fabricantes de maquinaria.
Funcionamiento
El indicador de proceso RIA15 está conectado en lazo con el circuito y mide la corriente transmitida. La configuración de los parámetros del rango de medición, del punto decimal y del offset se realiza mediante 3 botones de forma sencilla, pudiéndose configurar con el equipo en funcionamiento o con la instalación en marcha. El valor de la medición se muestra en un indicador LCD con 5 dígitos de 7 segmentos. Con la función opcional HART®, se pueden mostrar hasta cuatro valores medidos por un instrumento de medición.
Ejemplos de aplicación
El nuevo RIA15 puede emplearse como indicador de campo o como indicador de panel
-
Datos técnicos
EntradaRango de medición 4a 20 mA (escalable, protección contra polaridad inversa) Parámetro de medición Intensidad 4 a 20 mA (opcional: se pueden alternar hasta cuatro valores vía HART®) Corriente de entrada
máxima200 mA (corriente de cortocircuito) Caída de tensión Estándar: ≤ 1 V
Retroiluminado: ≤3.9 V independientes de la señal de medición
con HART®: ≤2V
Exactitud ±0.1 % Deriva térmica <0.01 %/K del rango de medición SalidaComportamiento Las señales HART® no se ven afectadas Condiciones de trabajoTemperatura ambiente –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
(A temperaturas inferiores a –25 °C (–13 °F) no se garantiza la legibilidad del indicador)Temperatura de
almacenamiento–40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Clase climática IEC 60654-1, clase B2 CEM (compatibilidad
electromagnética)Inmunidad: según IEC61326 (ambientes industriales)/NAMUR NE 21 Emisión de interferencias: según IEC61326, clase B Grado de protección Panel: IP65 frontal, IP20 en los terminales
Indicador de campo: IP67, NEMA4x
Construcción mecánicaMateriales Panel:
frontal de aluminio,
parte trasera de policarbonato PCIndicador de campo:
aluminio, plástico y 2 × prensaestopas M16Conexión eléctrica Bornes roscados, rango de terminales: rígidos 0.14 a 1.5 mm/flexibles 0.5 mm² con casquillo Interfaz del usuarioDisplay 5 dígitos (17 mm de altura), barra gráfica de 14 segmentos
rango de indicación: -19 999 a +99 999Operación 3 teclas Fuente de alimentaciónAlimentación Directa por el lazo 4 a 20 mA CertificacionesCertificaciones
disponiblesATEX, IECEx, FM, CSA Certificación naval GL Certificación EAC (GOST) Dimensiones en mm (pulgadas)
Montaje en panel
Instalación conforme al manual de instrucciones
Indicador de campo
Instalación conforme al manual de instrucciones
Conexión eléctrica
a) Fuente de alimentación externa
b) Fuente de alimentación del propio equipo
c) Conexión sin retroiluminación
d) Conexión con retroiluminación
e) Conexión a equipo con fuente de alimentación externa
f) Conexión a equipo con fuente de alimentación externa utilizando un puente interno
g) Conexión a equipo con fuente de alimentación
-
Más documentos para la RIA15
