Indicadores de campo alimentados por lazo

Indicadores de campo alimentados por lazo

RIA14 / RIA16

desde $ USD312.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos
    • Un valor límite
    • Gráfico de barras y unidades

    Especificaciones generales

    Caída de tensión de línea:    <4 V a 3 a 22 mA
    Pantalla Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos
    Grado de protección IP 67, NEMA 4X
    Error medido máximo <0.1 % del rango de la pantalla escalado

    Field indicator RIA14

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    CajaHomologación1 a 34 a 1011+
    Campo, Aluminio fundidoZona no clasificada584.-543.-514.- RIA14-AA3B
    CSA Uso General584.-543.-514.- RIA14-CA3B
    IECEx Ex tD A21612.-569.-538.- RIA14-IF3B
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 / IECEx Ex ib[ia] IIC T6645.-600.-568.- RIA14-xx3B
    Classified areas716.-666.-630.- RIA14-xx3B

    Field indicator RIA16

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    CajaHomologación1 a 34 a 1011+
    Plástico, Fibra de vidrio reforzadaZona no clasificada354.-329.-312.- RIA16-AA1B
    CSA Uso General354.-329.-312.- RIA16-CA1B
    AluminioZona no clasificada458.-426.-403.- RIA16-AA2B
    CSA Uso General458.-426.-403.- RIA16-CA2B
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 / CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 / FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 / IECEx Ex ib[ia] IIC T6525.-488.-462.- RIA16-xx2B

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Juego de montaje pared/tubería (W08)84.02 71089844
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector de 4 polos149.23 TXU10-AC

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.03.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Los indicadores RIA14/ RIA16 de campo monitorizan señales de medida y las visualizan con precisión y resolución elevadas. Los indicadores disponen de una salida en colector abierto destinada a monitorizar un valor límite. Su instalación es universal y son aptos especialmente para emplearse en campo o en bancos móviles.

    Funcionamiento

    El indicador registra una señal de medida analógica y la muestra en la pantalla. Dicha pantalla de cristal líquido muestra el valor medido de la  corriente en dígitos y en un gráfico de barras, indicando asimismo, si se infringe el valor límite. El indicador está dispuesto en lazo en el circuito de 4 a 20 mA y se alimenta a partir del mismo.

    Ejemplos de aplicación

    a) Zonas con peligro de explosión
        Zona 1, 2
        Zona 21, 22

    b) Zonas sin peligro de explosión

    c) Transmisor 4 a  20 mA

    d) Fuente de alimentación

  • Datos técnicos

    Entrada
    Rango de medida   4 a 20 mA (protección de polaridad inversa)
    Caída de tensión de línea <4 V para una corr. entre 3 y 22 mA
    Máx. caída de tensión línea <6 V a máx. corriente de cortocircuito 200 mA
    Salida
    Salida Salida digital; Pasiva, colector abierto: Imáx. = 200 mA, Umáx. = 35 V; Uinf./máx. = <2 V a 200 mA
    Máx. tiempo de respuesta al valor límite = 250 ms
    Señal en alarma No se visualiza ningún valor medido, no hay iluminación de fondo; colector abierto inactivo
    Características de funcionamiento
    Condiciones de trabajo de referencia T = 25 °C (77 °F)
    Error medido máx. <0.1% del rango de pantalla escalado
    Influencia de la temp. ambiente Afecta a la precisión cuando la temp. ambiente varía 1 K: 0.01%
    Condiciones de trabajo
    Lugar de instalación Pared o tubería
    Límites de la temp. ambiente Pantalla puede reaccionar lentamente; a menos de –30°C (–22 °F) no se puede garantizar la legibilidad de la pantalla)
    Temp. almacenamiento –40 a +80 °C (–40 a +176 °F )
    Seguridad eléctrica   Según IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Clase climática Según EN 60654-1, clase C
    CEM EN 61326 (IEC 61326): compatibilidad electrom. y NAMUR (NE21)
    Protección IP 67, NEMA 4X
    Construcción mecánica
    Materiales

    RIA14: Cabezal: fundición de aluminio AlSi10Mg con recubrimiento de pulvimetal sobre base de poliéster;
    Opcional: acero inoxidable 1.4405;

    RIA16: Cabezal: Material plástico reforzado con fibra de vidrio PBT-GF30;
    Opcional: aluminio AlSi12

    Peso

    RIA14: Cabezal de aluminio: aprox. 1.6 kg(3.53 lbs); Cabezal de acero inoxidable aprox. 4.2 kg (9.26 lbs)

    RIA16: Cabezal de material plástico: aprox. 500 g (1.1 lbs); cabezal de aluminio: aprox. 1.7 kg (3.75 lbs)

    Terminales Cables / hilos de máx 2.5 mm² (14 AWG) más férula
    Interfaz de usuario
    Rango de indicación –19999 a +99999
    Offset –19999 a +99999
    Altura de los dígitos

    RIA14: 20.5 mm (0.81 pulg.);

    RIA16: 26 mm (1.02 pulg.)

    Señalización Se sobrepasa por exceso o por defecto el rango de medida
    Elem. configuración Configuración con 3 teclas (–/+/E) integradas en el dispositivo, accesibles al abrir el cabezal
    Config. a distancia El dispositivo se configura con el software de configuración FieldCare para PC
    Certificados
    RIA14

    ATEX II2G Ex d IIC T6 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA XP, NI, DIP I, II, III /1+2;

    CSA GP FM XP, NI, DIP I, II, III /1+2 IECEx Ex tD A21;

    IECEx Ex ib[ia] IIC T6;

    IECEx Ex d IIC T6

    RIA16

    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG T6;

    CSA GP FM IS, NI/I/2/ABCDEFG T6 IECEx Ex ib[ia] IIC T6

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    RIA14

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    RIA16

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    RIA14

    a) Borna 2, 3,  Colector abierto

    b) activa

    c) pasiva

    d) Fuente de alim. por lazo

     

    RIA16

    a) Borna 2, 3,  Colector abierto

    b) activa

    c) pasiva

    d) Fuente de alim. por lazo

  • Más documentos para la RIA14
    Más documentos para la RIA16