Indicador digital de proceso con display de 7 dígitos, con integración y control de bombas alterno

 

 

Indicador digital de proceso con display de 7 dígitos, con integración y control de bombas alterno

RIA452

desde $ USD697.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

  • • Entrada con lazo de alimentación a 2 hilos opcionalmente intrínsecamente segura

    • Función de control de bombas

    • Función de control por entradas de estado

    • Salida digital con integración

    Especificaciones generales

    Indicador 7 dígitos/14 segmentos multicolor
    Certificación

    FM AIS I,II,III;

    CSA (Ex ia) I,II,III opcional

    Dimensiones Estándar 96 x 96 mm(3.78" × 3.78 pulg.)
    Relés 4 o 8 (opcional)
    Funcionamiento Linealización, control de bombas, integración
    Salida opcional 1 x salidas analógicas

    Indicador de Panel RIA452

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónSeñal de EntradaSeñales de Salida1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificada0/4-20mA4 Contactos Relé SPDT792.-736.-697.- RIA452-A111A11A
    4 Contactos Relé SPDT + Señal Analógica851.-792.-749.- RIA452-A112A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4 Contactos Relé SPDT887.-825.-780.- RIA452-A121A11A
    4 Contactos Relé SPDT + Señal Analógica946.-880.-833.- RIA452-A122A11A
    FM AIS I,II,III/1/ABCDEFG / CSA (Ex ia)I,II,III/1/ABCDEFG0/4-20mA4 Contactos Relé SPDT859.-799.-756.- RIA452-x111A11A
    4 Contactos Relé SPDT + Señal Analógica918.-854.-808.- RIA452-x112A11A

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector 4 polos + ReadWin2000149.23 TXU10-AA

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.06.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El indicador RIA452 mide señales de proceso y las muestra a alta precisión y resolución. Las tareas de control se efectúan por medio de las salidas de valor límite o las salidas analógicas o digitales.

    Funcionamiento

    Hasta un máximo de ocho relés ajustables controlan cualquier incidencia del valor medido (infracción superior o inferior) en relación con los valores límite establecidos. Otros modos operativos para los relés son errores del sensor o del equipo, funciones de control de dosificación y bombeo (por ejemplo, control de bombas alterno). La salida analógica escalable ofrece una amplia gama de opciones de transferencia de la señal de entrada: función zoom, linealización, desviación de cero, inversión y conversión de la señal (conversión entrada/salida). Las salidas de impulso opcionales ofrecen la posibilidad de crear valores de proceso integrados.

    Ejemplos de aplicación

  • Datos técnicos

    Entrada
    Entrada analógica 1 x 0/4 a 20 mA (impedancia 5 Ω)
    Entrada universal 0/4 a 20 mA, 0 a 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V, ±10 V, 30 a 3 000 Ω
    termómetro de resistencia Pt100/500/1 000, Cu50/100, Pt50
    termopares de tipo J, K, T, N, B, S, R según IEC 584; D, C según ASTM E998; L según DIN 43710, GOST
    Entradas digitales 4×, máx. 10 Hz
    Precisión 0.1 % del valor de fondo de escala
    Salida
    Alimentación del transmisor 24 V CC, 250 mA; con versiones intrínsecamente seguras 1 × 24 V CC, y hay que añadir 22 mA de más
    Salidas analógicas 1 × 0/4 a 20 mA, 0 a 10 V CC
    Impedancia de salida máx. ≤600 Ω
    Salida digital

    1 × colector abierto pasivo a 12.5 kHz 4 × relés (contacto de conmutación), 250 V CA/30 V CC, 3A; ampliable a 8 relés (opcional)

    Linealidad ≤0.1 % del valor de fondo de escala
    Condiciones de trabajo
    Temp. ambiente –20 a +60 °C (–4 a 140 °F)
    Temp. almacenamiento –30 a +70 °C (–22 a 158 °F)
    Clase climática según IEC 60 654-1 clase B2, no mojar
    CEM Seguridad ante interferencias IEC 61326 (entorno industrial) y NAMUR NE 21;
    emisión de interferencias según IEC 61326, Clase A
    Protección climática Frontal IP 65, terminales IP 20
    Fuente de alimentación
    Alimentación 90 a 250 V CA, 50/60 Hz o
    20 a 36 V CC/20 a 28 V CA, 50/60 Hz
    Construcción mecánica
    Conexión eléctrica Bornes de conexión de tornillo, para, conductores macizos de 1.5 mm2, cableados de 1.0 mm2 con abrazadera
    Materiales utilizados Frontal del cabezal: plástico ABS, galvanizado
    Caja del cabezal: plástico PC10GF
    Interfaz usuario
    Indicador Cristal líquido de 7 dígitos con 14 segmentos en color blanco (10 mm / 0.39"); unidad técnica con matriz de 9 × 77 puntos; gráfico de barras con 42 intervalos en color amarillo, los rebases por encima o por debajo del campo de valores en color rojo; marcas de valor límite en color amarillo; indicación de estado
    Rango de indicación –99999 a +99999
    Configuración Desde Jog-Shuttle o desde la interfaz RS232 y el software para PC ReadWin® 2000
    Funciones
    Características Linealización con 32 puntos, indicador de tiempo de retardo, control de bomba alterno, análisis de tendencias, función de dosificación, integración, almacenamiento de valores mín./máx.
    Certificaciones
    Certificación Ex

    FM AIS I, II, III/1/ABCDEFG

    CSA (Ex ia) I, II, III/1/ABCDEFG

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    Entrada de corriente

    a) Los bornes 12 y 82 están conectados internamente entre sí

    b) Alimentación en bucle Máx. 22 mA Entrada 0 a 20 mA

    c) Entrada 0 a 20 mA

    d) Salida de relé

    e) Relé 1-8 250 VCA / 30 VCC

    f) Salidas analógicas 0 a 20 mA, 0 a 10 VCC

    g) Alimentación en bucle 24 V, <= 250 mA

    h) Entradas digitales según DIN 19240

    i) Salida digital, colector abierto pasivo máx. 24 V,
    200 mA

     

     

    Entrada universal

    a) Entrada corriente 0 a 20 mA

    b) Entrada tensión +/– 1 V

    c) Entrada tensión +/– 30 V

    d) Termopares

    e) RTD cuatro hilos

    f) RTD tres hilos

  • Más documentos para la RIA452