Kit de medida para pH, conductividad y oxígeno

Kit de medida para pH, conductividad y oxígeno con tecnología Memosens

CM14 kits

desde $ USD850.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Fácil calibrado
    • Uso de sensores precalibrados
    • Segunda salida de corriente para temperatura

    Especificaciones generales

    Dimensiones 96 × 48 × 175 mm (3.78 × 1.89 × 6.89 pulg.)
    Señal de entrada 1 × Memosens
    Salida 2 × relés, 2 × analógica, 1 × parámetro, 1 × temperatura
    Pantalla LCD – 2 líneas; negra/blanca/amarilla; modo de alarma: color rojo; función de commutación
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    pH measuring kits1 a 34 a 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Lazo completo de medida formado por Transmisor, cable de medida 10 metros, electrodo digital combinado de pH CPS11D, Vidrio A 1-12 pH Memosens966.-898.-850.- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Lazo de medida completo formado por Transmisor, cable de media 10 metros, electrodo digital combinado de pH CPS11D, Vidrio B 1-14 pH Memosens966.-898.-850.- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Lazo de medida completo formado por Transmisor, cable de medida 10 metros, electrodo de pH digital CPF81D 0-11 pH1,114.-1,036.-981.- 71136419
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conductivity measuring kits1 a 34 a 1011+
    CM14 Kit Conductividad 1, conductivo Lazo de medida completo formado por Transmisor, cable de medida 10 metros, sensor digital de conductividad CLS15D, Memosens k=0,01 1/cm1,328.-1,235.-1,168.- 71136251
    CM14 Kit Conductividad 2, conductivo Lazo de medida completo formado por Transmisor, cable de medida 10 metros, sensor digital de conductividad CLS15D, Memosens k=0,1 1/cm1,328.-1,235.-1,168.- 71136252
    CM14 conductivity Kit 3, inductive Lazo de medida completo formado por Transmisor, sensor digital de conductividad CLS50D, Memosens1,876.-1,744.-1,651.- 71136253
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    O2 measuring Kit1 a 34 a 1011+
    CM14 DO Kit 1 Lazo de medida completo formado por Transmisor, cable de medida 10 metros, sensor digital de Oxígeno Disuelto COS51D, Memosens1,829.-1,701.-1,610.- 71136585

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

  • Aplicaciones

    Liquiline CM14 es un transmisor de diseño compacto a 4 hilos, para montaje en panel o armario eléctrico. Ideal para instalación en skids. Las áreas de aplicación posibles son tratamientos de agua residual, preparación y control del agua potable, intercambiadores de iones y monitorización de aguas superficial.

    Funcionamiento

    Los sensores para pH, conductividad y oxígeno registran los valores medidos in situ. Éstos se transmiten digitalmente al transmisor Liquiline CM14 usando la tecnología Memosens. El transmisor convierte la señal en una de 0/4 a 20 mA. Además, la temperatura puede ser una señal de salida como segunda opción. 2 relés permiten la monitorización de las señales de mínimo y máximo, de los límites establecidos y de gradiente.

    Ejemplo de aplicación

    1 Montaje con sensor (pedir por separado la armadura)

    2 Cable de medida

    3 Transmisor Liquiline CM14

  • Datos técnicos

    Entrada
    Tipo de entrada Sensor digital de entrada Memosens
    Tipo de cable Cable de datos Memosens CYK10 o cable fijo, cada uno con pasacables o conectores M12
    Longitud de cable 10 m (máx. 100 m) / 33 pies (max. 330 pies)
    Salida
    Señal de salida 2 × 0/4 a 20 mA activa, potencialmente aislados unos de otros y del sensor del circuito
    Carga Máx. 500 Ω
    Linealización/ comportamiento de tranmisión Lineal
    Estado de la salida "Colector abierto"
    Salida de relé
    Tipo de relé 2 contactos
    Corriente de commutación

    Máx. 0.5 A @ 24 V CC

    Máx. 0.5 A @ 253 V CA

    Mín. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Sección del cable Máx. 2.5 mm² (14 AWG)
    Alimentación
    Tensión de alimentación Amplia gama de alimentación 24 a 230 V CA/CC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Características de funcionamiento
    Tiempo respuesta Salida de corriente, t90 = Máx. 500 ms por un aumento de 0 a 20 mA
    Temperatura de referencia 25 °C (77 °F)
    Resolución de la corriente de salida > 13 Bit
    Condiciones de instalación
    Lugar de montaje

    Panel, muesca 92 × 45 mm (3.62 × 1.77 pulg.)

    Máx. grosor del panel 26 mm (1 pulg.)

    Orientación

    Orientación de montaje determinada por la legibilidad de la pantalla

    Máx. ángulo de visión ± 45° en cada dirección del eje central

    Condiciones ambientales
    Temperatura ambiente –10 a +60 °C (14 a 140 °F)
    Temperatura de almacenamiento –40 a +85 °C (–40 a 185 °F)
    Compatibilidad electromagnética Inmunidad a interferencias y emisiones según EN 61326-1:2006, clase A para uso industrial
    Tipo de protección

    Frontal: IP65 / NEMA 4X

    Cuerpo: protección contra el contacto IP20

    Humedad relativa 5 a 85 %, sin condensación
    Construcción mecánica
    Peso 0.3 kg (0.66 lbs)
    Materiales

    Carcasa, cuerpo: Policarbonato

    Membrana frontal: Poliéster, resistente a UV

    Terminales Máx. 2.5 mm² (14 AWG) Conexión a red eléctrica, relés
    Certificaciones
    Declaración de conformidad marco CE El producto cumple con los requisitos de las normas Europeas. Por lo tanto, cumple con los requisitos legales de las directivas comunitarias. El fabricante garantiza el éxito de las pruebas añadiendo el símbolo CE.

    Dimensiones en mm (pulgadas)

     

    Instalación según manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    a) Sensor

    Sensores Memosens

    Medición de pH – Orbisint CPS11D

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones.

    Datos técnicos Orbisint CPS11D (Electrodo de vidrio)
    Variables de medida Valor pH, temperatura
    Rangos de medida

    pH kit 1: 1 a 12 pH

    pH kit 2: 0 a 14 pH

    Temp. de proceso

    pH kit 1: –15 a 80 °C (5 a 176 °F)

    pH kit 2: 0 a 135 °C (32 a 275 °F)

    Presión de proceso

    pH kit 1: 0 a 6 bar

    pH kit 2: 0 a 16 bar

    Conductividad mínima Mín. 50 μS/cm
    Diafragma Diafragma de anillo PTFE

     

    Medición de pH – Orbipac CPF81D

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones.

    Datos técnicos Orbipac CPF81D (Electrodo de vidrio)
    Variables de medida Valor pH, temperatura
    Rango de medida 0 a 11 pH
    Temp. de proceso 0 a 80 °C (32 a 176 °F)
    Presión de proceso 0 a 10 bar @ 80 °C (0 a 145 psi @ 176 °F)
    Impedancia del vidrio 150 MΩ @ 25 °C (77 °F)
    Conductividad mínima Mín. 50 μS/cm

    Sensor de conductividad, conductivo

    Condumax CLS15D

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones.

    Datos técnicos Condumax CLS15D
    Variables de medida Conductividad, temperatura
    Rangos de medida

    Kit de conductividad 1: 0.04 a 20 μS/cm, k = 0.01 cm–1

    Kit de conductividad 2: 0.1 a 200 μS/cm, k = 0.1 cm–1

    Temp. de proceso –20 a 120 °C (–4 a 248 °F)
    Presión de proceso 12 bar @ 20 °C (174 psi @ 68 °F)
    Máx. error en la medida 2 % del valor medido
    Repetibilidad 0.2 % del valor medido + 3nS/cm

    Sensor de conductividad, inductivo – Indumax CLS50D

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones.

    Datos técnicos Indumax CLS50D
    Variables de medida Conductividad, temperatura                         
    Rangos de medida 2 μS/cm a 2000 mS/cm (sin compensación)
    Temp. de proceso –20 to 125 °C –20 a 125 °C (–4 a 260 °F)
    Presión de proceso Máx. 20 bar (290 psi)
    Error máximo medido

    –20 a 100 °C (–4 a 212 °F): ±(5 μS/cm + 0.5 % del valor medido)

    >100 °C (212 °F): ±(10 μS/cm + 0.5 % del valor medido)

    Tiempo de respuesta - temperatura Aprox. 7 min

    Sensor de oxígeno – Oxymax COS51D

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones.

    Datos técnicos Oxymax COS51D
    Variable medida Oxígeno disuelto, temperatura
    Rango de medida

    0.01 a 100 mg/l; 0.00 a 1000 % SAT; 0 a 2000 hPa

    Tiempo de respuesta

    t90: 3 minutos

    t98: 8 minutos (cada @ 20 °C / 68 °F)

    Temp. de proceso –5 a 50 °C (20 a 120 °F)
    Presión de proceso

    Máx. 10 bar

    Operación sin presión no permitida

    Máx. error en la medida

    ± 1% del valor medido

    Repetibilidad

    ± 1% del valor medido

  • Más documentos para la CM14