Detector capacitivo de nivel para áridos

Detector de nivel capacitivo para sólidos granulados

Nivector FTC968 / FTC968Z

desde $ USD174.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Sin partes mecánicas móviles

    • No requiere mantenimiento

    • El 'Protector´ disponible evita el contacto con el producto

    Especificaciones generales

    Producto áridos con tamaño de grano ≤10 mm (0.39 pulg.)
    Constante dieléctrica del
    producto
    εr ≥1.6
    Certificación ATEX II 1/3 D
    Temperatura del producto –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Longitud de la sonda 81 mm (3.19 pulg.)
    Presión de proceso –1 a +6 bar (–15 a +87 psi)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 a 34 a 1011+
    Nivector FTC968 AC Detector de Nivel, Capacitivo. Aplicación:Sólidos Finos(Polvo)y Gruesos Conexión a Proceso: Rosca G 1". Inmersión: 20-71mm. Señal de Salida: 2 hilos, 21...253 VAC Material aislamiento/carcasa: PC, IP65.
    • Inmune a características de sólidos
    • Sin partes móviles.
    197.-183.-174.- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.197.-183.-174.- 918098-0140
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 a 34 a 1011+
    Nivector FTC968Z AC Detector de Nivel, Capacitivo. Aplicación:Sólidos Finos(Polvo)y Gruesos Homologación: ATEX II 1/3D. Conexión a Proceso: G1", latón niquelado Inmersión: 20-71mm. Señal de Salida: 2 hilos, 21-253VAC. Carcasa: HALAR (ECTFE) IP65
    • Inmune a características de sólidos.
    • Sin partes móviles.
    264.-246.-232.- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    264.-246.-232.- 918098-1140

    Accessoires

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Protector para Nivector FTC96856.15 71329077
    Protector para Nivector FTC968Z56.15 71329083

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El detector capacitivo de nivel es apropiado para todo tipo de material pulverulento o de grano fino (p.ej., granza de plástico, agentes de limpieza, piensos). Los materiales de los que está hecho Nivector hacen que pueda utilizarse también con productos alimenticios, como cereales, azúcar, hierbas y especias, o sémola.

    Funcionamiento

    La cara frontal del Nivector actúa como un sensor. Cuando el material sólido entra en contacto con su cara frontal, la electrónica cambia el modo de conmutación. Al ser la función de conmutación completamente segura, el instrumento puede utilizarse sin ningún riesgo en cualquier aplicación. La indicación del modo de conmutación por medio de diodos emisores de luz permite realizar verificaciones directas desde fuera. Un electrodo de pantalla impide la incidencia de interferencias a través de las paredes del depósito o adherencias laterales de material sólido.

    Ejemplos de aplicación

     

     

    El Nivector FTC968 es un detector de nivel compacto que puede conectarse directamente a un minicontactor, una válvula de solenoide o un controlador lógico programable (PLC).

  • Datos técnicos

    Salida
    Circuito de seguridad Se puede activar seguridad máx. o mín. según carga
    Carga conectable

    CA:
    de corta duración (40 ms): máx. 1.5 A, máx. 375 VA a 253 V o máx. 31.5 VA a 21 V (sin protección contra cortocircuitos); continua: máx. 87 VA a 253 V, máx.7.4 VA a 21 V, mín. 2.5 VA a 253 V (10 mA), mín. 0.5 VA a 21 V (20 mA), caída máx. 12 V, corriente de fuga máx. 4 mA

    CC:
    de corta duración (50 ms): máx. 0.5 A, máx. 55 V (protección temporizada contra sobretensiones y cortocircuitos); continua: máx. 350 mA, tensión residual <3 V, corriente de fuga <100 μA

    Tiempo de
    conmutación
    aprox. 0.2 s tapado/libre
    Fuente de alimentación
    CA 21 a 253 V, 50/60 Hz (con FTC968Z máx. 250 V)
    CC 10 a 55 V
    Condiciones de trabajo
    Temp. ambiente –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Temp. del material

    FTC968: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)

    FTC968Z: –20 a +75 °C (–4 a +167 °F)

    Temp. de trabajo –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Temperatura de
    almacenamiento
    –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Presión de trabajo –1 a +6 bar (–14.5 a +87 psi)
    Tamaño del grano hasta 10 mm (0.4 pulg.)
    Constante dieléctrica
    relativa del material a
    medir
    mín. 1.6
    Protecc. de entrada

    FTC968: IP 65/IP 67 según EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    CEM Emisión de interferencias según EN 61326; equipos eléctricos de clase B; inmunidad a interferencias según EN 61326
    Diseño mecánico
    Conexiones a proceso
    rosca R 1 (DIN 2999)

    FTC968: Rosca G1 A con dos tuercas

    FTC968Z: Rosca G1 A con dos tuercas

    Protector: Rosca G1½ A

    Conexión eléctrica bornes roscados para hilos de máximo 1,5 mm² en entrada de cable PG 11 (puede girarse según necesidad), para diámetro de cable de 6 a 8 mm (0.24 a 0.31")
    Interfaz de usuario
    Indicador en zona
    de conexión
    LED rojo para indicación del modo de conmutación, visible desde fuera
    Ajustes en zona
    de conexión
    Interruptor giratorio para pasar del modo de seguridad mín. al de seguridad máx., potenciómetro para ajustar la sensibilidad
    Certificaciones
    Certificación Ex FTC968Z: ATEX II 1/2 D

    Dimensiones (en mm) y materiales

    FTC968

    Materiales en contacto con el material a medir:
    Cabezal de PC azul y tuercas de sujeción de PA negro

    Otros materiales: Zona de conexión: PC transparente

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    FTC968Z

    Materiales en contacto con el material a medir:
    Cabezal de ECFTE blanco, casquillos roscados de latón
    niquelado, tuercas de sujeción de PA negro

    Otros materiales: Zona de conexión: PC transparente

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Adaptador integral: 'Protector´ – FTC968

    Con el adaptador integral 'Protector´ para roscas G1½, puede extraerse el Nivector de un silo lleno para, p.ej., realizar una prueba de funcionamiento. El silo queda entonces protegido contra reboses. El Nivector queda asimismo protegido contra la agresión de materiales
    especialmente abrasivos o ásperos debido a que no entra en contacto directo con el material a monitorizar.

    Adaptador integral: 'Protector´ – FTC968Z

    Con el adaptador integral 'Protector´ para roscas G1½, puede extraerse el Nivector de un silo lleno para, p.ej., realizar una prueba de funcionamiento. El silo queda entonces protegido contra reboses. El Nivector queda asimismo protegido contra la agresión de materiales
    especialmente abrasivos o ásperos debido a que no entra en contacto directo con el material a monitorizar.

    Conexión eléctrica

    a) Version CA

    b) Version CC (PNP)

  • Más documentos para la FTC968