Detector de nivel de horquillas vibrantes para áridos

Detector de nivel de varilla vibrante para sólidos granulados

Soliphant T FTM20 / FTM21

desde $ USD484.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • No necesita calibrado: de fácil puesta en marcha
    • No se bloquea con materiales de grano grueso
    • Material del sensor 316L

    Especificaciones generales

    Producto Sólidos no fluidificados
    Longitud de la sonda

    Diseño compacto: 225 mm (8.86 pulg.);

    con tubo de extensión: 500, 1000 o 1500 mm (19.67, 39.37 o 59.06 pulg.)

    Densidad producto ≥200 g/l

    Presión de proceso

    –1 a +25 bar (–14.5 a +363 psi)

    Temperatura de proceso –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

    Soliphant T FTM20

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónElectrónica; Señal de SalidaConexión a Proceso1 a 34 a 1011+
    General purposeFEM22; 3 hilos PNP 10-45VDCRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L550.-511.-484.- FTM20-xM26A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L550.-511.-484.- FTM20-xN26A
    FEM24; Relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L578.-538.-509.- FTM20-xM46A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L578.-538.-509.- FTM20-xN46A
    Classified areasFEM22; 3 hilos PNP 10-45VDCRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L669.-622.-589.- FTM20-xM26A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L669.-622.-589.- FTM20-xN26A
    FEM24; Relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L698.-649.-614.- FTM20-xM46A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L698.-649.-614.- FTM20-xN46A

    Soliphant T FTM21

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónElectrónica; Señal de SalidaConexión a ProcesoLongitud del Sensor1 a 34 a 1011+
    General purposeFEM22; 3 hilos, PNP 10-45 V ccRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L500mm / 20in684.-636.-602.- FTM21-xMx26A
    1000mm / 40in805.-749.-709.- FTM21-xMx26A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L500mm / 20in684.-636.-602.- FTM21-xNx26A
    1000mm / 40in805.-749.-709.- FTM21-xNx26A
    FEM24; Relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L500mm / 20in712.-662.-627.- FTM21-xMx46A
    1000mm / 40in834.-775.-734.- FTM21-xMx46A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L500mm / 20in712.-662.-627.- FTM21-xNx46A
    1000mm / 40in834.-775.-734.- FTM21-xNx46A
    Classified areasFEM22; 3 hilos, PNP 10-45 V ccRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L500mm / 20in803.-747.-707.- FTM21-xMx26A
    803.-747.-707.- FTM21-xMx26A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L500mm / 20in803.-747.-707.- FTM21-xNx26A
    803.-747.-707.- FTM21-xNx26A
    FEM24; Relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI 1-1/4" NPT, 316L500mm / 20in832.-773.-732.- FTM21-xMx46A
    832.-773.-732.- FTM21-xMx46A
    Rosca ANSI 1-1/2" NPT, 316L500mm / 20in832.-773.-732.- FTM21-xNx46A
    832.-773.-732.- FTM21-xNx46A

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2019.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El detector de nivel Soliphant no se ajusta completamente a su aplicación?

  • Aplicaciones

    Soliphant T es un conmutador de nivel límite robusto para silos que contengan materiales de grano fino o grueso, sólidos pulverulentos no fluidificados y masas de material sólido de densidades ≥200 g/l. Los diversos modelos disponibles del equipo permiten una amplia gama de aplicaciones. Además, dispone de certificados para uso en zonas con riesgo de deflagraciones. Soliphant T está disponible en 4 longitudes. Ajustar la longitud de inmersión es muy simple si se utiliza el casquillo deslizante (ver accesorios).

    Funcionamiento

    Un transmisor piezoeléctrico excita la horquilla vibrante de Soliphant T FTM20/FTM21 hasta su frecuencia de resonancia. Cuando el medio cubre la horquilla vibrante, la amplitud de vibración cambia (la vibración de la varilla se amortigua). La electrónica de Soliphant compara dicha amplitud con un valor de referencia e indica si la horquilla vibra al aire libre o se halla cubierta por el medio.

    Ejemplos de aplicación

    De este modo, el sistema de medición completo consta sólo de:

    • Soliphant T FTM20 o FTM21 con electrónica FEM22 o FEM24
    • una fuente de alimentación
    • las conexiones a los sistemas de control, las unidades de conmutación y los sistemas de señalización (por ejemplo, pilotos luminosos, avisos acústicos, PCS, PLC, etc.)

     

    a) Zone 20
    b) Zone 22

  • Entrada
     Frecuencia de medición  700 a 800 Hz
    Parametros de senal de salida
    Modo alarma corriente estable para mínimo/máximo
    Señalización de avería salida bloqueada
    Tiempo de
    conmutación
    0.5 s si el sensor se halla cubierto, 1 s si el sensor se halla al aire libre
    Condiciones ambientales
    Temp. ambiente –40 a +70 °C (–40 a +158 °F)
    Temp.
    almacenamiento
    –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Clase climática según norma DIN IEC 68 parte 2-38
    Protección de entrada IP 66/IP 67, NEMA4X
    Resistencia a
    vibraciones
    DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; golpes de 30 g; vibraciones 0.01 g2/Hz
    CEM Emisión de interferencias según EN 61326, Equipos eléctricos de clase B;
    inmunidad a interferencias EN 61326 Anexo A (Industrial)
    Proceso
    Densidad de sólidos ≥200 g/l, no licuado
    Presión de proceso –1 a +25 bar (–14.5 a +363 psi)
    Temp. de proceso –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
    Materiales
    Sensor 316L
    Conexión a proceso R1; 1½ (316L)
    Cabezal F18 (aluminio)
    Conexión eléctrica
    Especificaciones del
    cable
    Empléese un cable estándar (25 Ω)
    Entradas de cable Rosca NPT¾
    Certificaciones
    Certificación Ex

    ATEX II 1/3 D;

    IECEx t IIIC;

    FM DIP+CSA DIP Cl. II, III;

    EAC

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    FTM20 Modelo compacto

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    FTM21 Modelo con alargue de tubería (cabezal en aluminio)

    L = 500/1000/1500 (20/40/60)

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    Electrónica FEM22 (CC PNP)
    Alimentación 10 a 45 V CC
    Consumo máx. 18 mA
    Carga conectable

    – Señal positiva a la salida de la electrónica (PNP);

    – máx. 350 mA, a prueba de cortocircuito);

    – tensión residual <3 V

    Señal de alarma

    < 100 μA

    Preferentemente con controladores lógicos programables (PLC), módulos DI según EN 61131-2.

    a) por ejemplo, Relé PLC

    Electrónica FEM24 (CA/CC con salida de relé)
    Alimentación

    19 to 253 V AC 50/60 Hz

    19 to 55 V DC

    Consumo Aprox. 1.3 VA
    Carga conectable

    – Cargas conectadas por medio de 2 interruptores flotantes.
    – I~ máx. 6 A,

    – U~ máx. 253 V;

    – P~ máx.1 500 VA, cos φ = 1

    – P~ máx. 750 VA, cos φ >0.7

    – I– máx. 6 A a 30 V

    – I– máx. 0.2 A a 125 V

    Señal de alarma

    Senal de salida en evento de falla de alimentacion: relé desconectado.

    Los dos contactos de relé conmutan simultáneamente.

    Ver las diferentes tensiones de alimentación en continua y en alterna.

    * Cuando se puentea, la salida de relé pasa a actuar con la lógica NPN.

    a) PE (Prot. tierra)

  • Más documentos para la FTM20
    Más documentos para la FTM21
  • Casquillo deslizante: R 1½" (a presión)

    Permite ajustar múltiples veces la longitud de inmersión.

    Casquillo deslizante: R 1½" (sin presión)

    Sólo permite ajustar una vez la longitud de inmersión.