Resumen de especificaciones
-
Celda de medición
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Ámbito de aplicación
El equipo Ceraphant PTP31B es un presostato económico con sensor piezorresistivo para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente a sobrecargas para presiones de hasta +400 bar. La capacidad IO-Link permite una fácil integración y parametrización del dispositivo.
Presostato con diafragma de sensor metálico para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales polvorientos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Presión de proceso: 400 mbar a +400 bar (6 a +6.000 psi)
Precisión: hasta ±0,3%
Ventajas
Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos
Comprobación de funciones e información en planta gracias a los LED y el indicador digital
Sensor resistente a sobrecargas de hasta 400 bar
Conexiones a proceso pequeñas de montaje enrasado
IO-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su flexible integración en todos los sistemas de Fieldbus
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manual de instrucciones
Versión en español - 05/2018
Presostato para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas
EN ES 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Español
Versión:
18/05/2018
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA01270PES_0718.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Versión en español - 07/2023
Medición de la presión de proceso
EN ES 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
31/07/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01130PES_0723-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Español
Versión:
15/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2423.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Medición de la presión de proceso
EN ES 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
31/07/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01130PES_0723-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manual de instrucciones
Presostato para la medición y monitorización segura de presiones
absolutas y relativasEN ES 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Español
Versión:
18/05/2018
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA01270PES_0718.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medición de la presión de proceso
EN ES 31/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Español
Versión:
31/07/2023
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA01911PES_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medición de presión de proceso
EN ES 30/09/202020/12/2018Idioma:
Español
Versión:
30/09/2020
Tamaño del archivo:
802.3 KB
Nombre del archivo:
KA01404PES_0220.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Medición de la presión de proceso
EN ES 01/05/202311/04/2023Idioma:
Español
Versión:
01/05/2023
Tamaño del archivo:
332.4 KB
Nombre del archivo:
KA01622PES_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manual de instrucciones abreviado
Presostato para la medición y monitorización segura de presiones
absolutas y relativasEN ES 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Español
Versión:
18/05/2018
Tamaño del archivo:
635 KB
Nombre del archivo:
KA01163PES_0618.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Medición de la presión de proceso
EN ES 01/05/202303/10/2022Idioma:
Español
Versión:
01/05/2023
Tamaño del archivo:
329.5 KB
Nombre del archivo:
KA01625PES_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN ES 08/08/201623/07/201507/04/2015Idioma:
Inglés
Versión:
08/08/2016
Tamaño del archivo:
205.3 KB
Nombre del archivo:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Valve plug
Valve plug
Idioma:
Language neutral
Versión:
30/03/2016
Tamaño del archivo:
65 KB
Nombre del archivo:
SD01591PYY_0115.pdf
-