Transmisores compactos para medición de nivel

Transmisor ultrasónico para la medición de nivel sin contacto

Prosonic T FMU30

desde $ USD814.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • El procedimiento de medición sin contacto minimiza el mantenimiento

    • Puesta en marcha rápida y sencilla mediante una configuración en planta guiada por menús
    • Curvas envolventes en el indicador local

    Especificaciones generales

    Rango de medida máximo en
    líquidos
    8 m (26 pies)
    Rango de medida máximo en
    sólidos
    3.5 m (11 pies)
    Distancia de bloqueo ≥0.25 m (0.8 pies)
    Error típico de medición ±3 mm (±0.12 pulg.) o 0,2 % de la distancia medida

    Prosonic T FMU30

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Sensor; Rango Máximo; Distancia BloqueoConexión a ProcesoHomologación1 a 34 a 1011+
    1-1/2"; 5m Líquidos/ 2m Sólidos; 0.25mRosca ANSI 1-1/2" NPT, PPZona no clasificada / CSA C/US Uso General925.-860.-814.- FMU30-xxHGAARGF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5 / CSA C/US IS CI.I Div.1 Gr.A-D1,136.-1,056.-1,000.- FMU30-xxHGAARGF
    2"; 8m Líquidos/ 3.5m Sólidos; 0.35mRosca ANSI 2" NPT, PPZona no clasificada / CSA C/US Uso General1,016.-945.-894.- FMU30-xxHGABRHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5 / CSA C/US IS CI.I Div.1 Gr.A-D1,227.-1,141.-1,080.- FMU30-xxHGABRHF

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿Este sensor de nivel por ultrasonidos no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Prosonic T FMU30 constituye un sensor para medición continua de nivel sin contacto en aplicaciones simples. Se puede utilizar en líquidos, pastas y sólidos granulados. El FMU30 no es apto para líquidos con espuma en la superficie.

    Funcionamiento

    Los instrumentos de la familia Prosonic envían impulsos de ultrasonidos, los cuales se reflejan en la superficie del producto por las diferentes densidades del aire y del producto. El instrumento mide el tiempo transcurrido entre la transmisión del impulso y la recepción del impulso reflejado, lo analiza y proporciona directamente el valor de la distancia entre el diafragma del sensor y la superficie del producto.

    Ejemplos de aplicación

    Medición de nivel en pozo de bombeo

     

    a) Orificio de ventilación

  • Datos técnicos

    Entradas
    Rango máximo de los
    líquidos

    Sensor 1½": 5 m (16 pies)

    Sensor 2": 8 m (26 pies)

    Rango máximo de los
    sólidos granulados

    Sensor 1½": 2 m (6.6 pies)

    Sensor 2": 3,5 m (11 pies)

    Frecuencia de
    funcionamiento

    Sensor 1½": aprox. 70 kHz

    Sensor 2": aprox. 50 kHz

    Frecuencia de los
    impulsos
    Máx. 0.5 Hz
    Ángulo de emisión α 11°
    Distancia de bloqueo

    Sensor 1½": 0,25 m (0.8 pies)

    Sensor 2": 0,35 m (1.1 pies)

    Salida
    Señal de salida 4 a 20 mA
    Señal de alarma Seleccionable, conforme a NAMUR NE43
    Amortiguación de la
    salida
    Seleccionable a voluntad, 0 a 255 s
    Linearización Hasta 32 pares de valores
    Fuente de alimentación
    Tensión de alimentación 14 a 35 Vcc (en el dispositivo se integran circuitos de protección contra la polaridad inversa)
    Consumo de potencia 51 to 800 mW
    Prensaestopas M20 × 1.5 (diámetro recomendado del cable comprendido entre 6 y 10 mm (0.24 y 0.39 pulg.))
    Características de rendimiento
    Condiciones de
    funcionamiento de
    referencia

    Temperatura = +20°C (+68 °F);

    Presión = 1013 mbar abs. (15 psi abs.);

    Humedad = 50 %;

    Superficie de reflexión ideal (p. ej., superficie lisa, de un líquido en calma)

    Error típico de
    medición
    ±3 mm (±0.12 pulg.) o 0.2 % de la distancia de medición
    Resolución de la
    medida
    1 mm (0.04 pulg.)
    Condiciones de trabajo
    Temperatura
    ambiente
    –20 a +60°C (–4 °F a +140 °F)
    Temperatura de
    almacenamiento
    –40 a +80°C (–40 °F a +176 °F)
    Temperatura de
    proceso
    –20 a +60°C (–4 °F a +140 °F)
    Presión de proceso 0.7 a 3 bar abs.
    Protección de entrada IP 66/68
    Clase climática

    DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD)

    DIN/IEC 68 T2-30Db

    Resistencia a las
    vibraciones
    DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 a 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    EMC (Compatibilidad
    electromagnética)
    Conforme a todos los requisitos relevantes de la serie EN 61326
    Materiales
    Sensor PP
    Juntas EPDM
    Caja PBT-FR (cubierta PBT/PA)
    Diseño del cabezal
    Tipo de cabezal Cabezal plástico F16
    Cubierta Cubierta de plástico
    – Para versión sin indicador (gris)
    – Para versión con indicador (transparente)
    Capacidad de funcionamiento
    Elementos de
    indicación y
    configuración
    Configuración en planta guiada por menús con indicador de textos sencillos de cuatro líneas, con curvas de envolvente; Commubox FXA291 (disponible como accesorio)

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    a) Sensor 1½"

    b) Sensor 2"

     

    Instalación según el manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    a) Terminales

    b) Opcional: indicador

    c) Borna de tierra interna

    d) Borna de tierra externa

    e) Indicador

    f) Potencia

    g) Planta tierra

  • Más documentos para la FMU30