Protectores contra sobretensiones

Protectores contra sobretensiones

HAW562 / HAW569

desde $ USD92.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

  • • Versión para montaje en campo (HAW569)

    • Apto para zonas Ex

    • Seguridad operativa elevada (SIL2) 

     

    Especificaciones generales

    Diseño Montaje en raíl DIN (HAW562) Montaje en campo (HAW569)
    Certificación ATEX II 2 (1) G              
    Señal 24 V CC/CA, 230 V CA, corriente 0/4 a 20 mA, PROFIBUS PA, PFM, RS485, PROFIBUS DP

    HAW562

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónAplicación1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificadaSeñal medida 0/4-20mA, PFM,PA,FF180.-167.-158.- HAW562-AAA
    Alimentación 10-55V (+/-20%)104.-97.-92.- HAW562-AAB
    Alimentación 90-230V (+/-10%)104.-97.-92.- HAW562-AAC
    Comunicación RS485, Modbus PROFIBUS DP207.-193.-183.- HAW562-AAD
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbSeñal medida 0/4-20mA, PFM,PA,FF200.-186.-176.- HAW562-8DA

    HAW569

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    CajaHomologaciónVersión1 a 34 a 1011+
    Versión "Lead Through"Zona no clasificada0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Señal de Medida248.-231.-218.- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Señal de Medida268.-250.-236.- HAW569-DA2B
    Versión roscada prensaestopas M20ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T60/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Señal de Medida y Red A. (0-66V,80-230V)305.-283.-268.- HAW569-CB2C

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    IP 66 protective housing for 4 HAW56293.96 51003750
    Mounting kit for IP 66 housing50.89 51003773
    Earthing ring kit for HAW56926.17 51006420

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Los protectores contra sobretensiones se usan para suprimir sobretensiones transitorias en cables de señal 0/4 a 20mA, PROFIBUS PA y señal PFM. Estos protectores contra sobretensiones sirven para suprimir sobretensiones transitorias en sistemas de bus como PROFIBUS DP y RS485, en sensores ultrasónicos y cables de baja tensión de alimentación.

    Funcionamiento

    Protección de fuentes de alimentación, instrumentación, cables de señal y componentes frente a sobretensiones transitorias que pueden producirse, por ejemplo, a causa de relámpagos distantes o secuencias de commutación.  Funcionamiento de las unidades de protección de fuentes de alimentación: Mediante el uso de la conexión sin impedancia de la unidad de protección, se impiden las caídas de tensión perturbadoras en las líneas de alimentación. Funcionamiento de las unidades de protección de cables de señal: Las medidas de protección dentro de la unidad garantizan una alta compatibilidad con el sistema a proteger.

    Ejemplo de aplicación

    a) Volumen

    b) Linealización

    c) Nivel

  • Datos técnicos HAW562

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-8DA  
    Fuente de alimentación 
    Tensión nominal 24 V 60 V 230 V 5 V

    24 V  
    Máx. tensión

    continua

    33 V CC
    23.3 V CA
    75 V 255 V 6 V CC
    4.2 V CA
    33 V CC
    23.3 V CA
     
    Consumo de corriente
    Corriente nominal [IL] 1.0 A 25 A 25 A

    1.0 A

    500 mA con
    Tamb = 80 °C
     
    C2 corriente de fuga [In] (8/20) por hilo 10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 5 kA  
    C2 corriente de fuga [In] (8/20) total 20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 10 kA  
    D1 protección

    máxima con [Iimp] (10/350) por hilo

    2.5 kA - - 2.5 kA 1 kA  
    D1 protección máxima con[Iimp] (10/350) total 9 kA - - 9 kA 2 kA  
    Nivel de protección
    Hilo/hilo ≤52 V
    con Iimp
    L-N: ≤400 V L-N: ≤1250 V ≤25 V ≤52 V  
    Hilo/PG ≤550 V 
    con Iimp
    L/N-PE: ≤730 V L/N-PE: ≤1500 V ≤550 V ≤1400 V  
    Tiempo de respuesta
    Hilo/hilo  - L-N: ≤25 ns L-N: ≤25 ns - ≤1 ns  
    Hilo/PG - L/N-PE: ≤100 ns L/N-PE: ≤100 ns - ≤100 ns  
    Capacitancia
    Hilo/hilo ≤1.0 nF - - ≤25 pF ≤0.8 nF  
    Hilo/PG ≤25 pF - - ≤25 pF ≤16 pF  
    General
    Clase SPD Tipo 1 P1 Tipo 3 P3 Tipo 3 P3 Tipo 1 P1 Tipo 1 P1  
    Frecuencia límite 7.8 MHz - - 100 MHz 7.7 MHz (50 Ω)
    3.2 MHz (100 Ω)
     
    Impedancia serie

    por hilo

    1.0 Ω - - 1.0 Ω

    1.0 Ω

     
    Lado del hilo de máxima protección

    contra corriente

    - 25 A gL/gG 
    o B 25 A
    25 A gL/gG
    o B 25 A
    - -  

    1) Terminal 4
    2) Terminal 2
    3) Terminal 1+2

    Datos técnicos HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Fuente de alimentación
    Tensión nominal 24 V 24 V 24 V señal
    120 V / 230 V fuente de alimentación 

     

    Máx. tensión continua 24.5 V CA
    34.8 V CC
    24.5 V CA 
    34.8 V CC

    22.6 V CA señal;
    255 V CA fuente de alimentación;
    32 V CC señal;
    255 V CC  fuente de alimentación

    Consumo de corriente
    Corriente nominal [IL] 0.5 A 0.5 A 0.55 A con 80 °C
    C2 corriente de fuga [In] (8/20) por hilo 10 kA 5 kA -
    C2 corriente de fuga [In] (8/20) total 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 corriente de fuga [In] (8/20) apantallamiento– PG 20 kA - -
    Corriente de fuga nominal (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Corriente de fuga total(8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 protección máxima con [Iimp] (10/350) hilo – PG - - 1 kA
    D1 protección máxima con [Iimp] (10/350) total - - -
    Nivel de protección
    Hilo/hilo
    a In C2
    ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    Hilo/PG
    a In C2
    ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    Apantallado/PG
    a In C2
    ≤650 V - -
    Hilo/hilo
    a 1 kV/μs C3
    ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    Hilo/PG
    a 1 kV/μs C3
    ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    Apantallado/PG
    a 1 kV/μs C3
    ≤600 V - -
    L - N - - ≤1.4 kV
    L/N - PE - - ≤1.5 kV
    Capacitancia
    Hilo/hilo ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    Hilo/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    General
    Clase SPD Tipo 2 P1  Tipo 2 P1  Tipo 2 P2
    Frecuencia límite 14 MHz 7 MHz -
    Serie de impedancia por hilo 2.2 Ω 1.8 Ω -
    Lado del hilo de máxima protección

    contra corriente

    - - 16 A gL/gG
    o B 16 A

    Dimensiones (en mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: 0.5 mm (0.02 pulg.)

     

    Instalación según el manual de instrucciones

    HAW569-AA2B, -DA2B (versión de paso guiado)

    Instalación según el manual de instrucciones

    HAW569-CB2C (versión roscada)

    Instalación según el manual de instrucciones

    Conexión eléctrica HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) Protegido

    HAW562-AAB, -AAC

    a) Protegido

    HAW562-AAE

    a) Protegido

    Conexión eléctrica HAW569

    HAW569-AA2B (no-Ex versión de paso guiado)

    a) Protegido

    b) Apantallado

    HAW569-DA2B (Ex ia versión de paso guiado)

    a) Protegido

    HAW569-CB2C (Ex d versión roscada)

    a) Protegido

  • Más documentos para la HAW562
    Más documentos para la HAW569
  • Caja protectora
    Comprende el raíl DIN para el montaje de hasta cuatro unidades HAW562
    Conexión a tierra
    Filtro de GORE-TEX®
    2 tornillos de precintado y 4 pasacables de plástico M20 × 1.5
    Material: aluminio troquelado a presión, recubierto de epoxy
    Protección de entrada IP 66/NEMA 4x

    Dimensiones en mm (pulgadas)
    .