Sonda capacitiva para medida de nivel continua en líquidos

Sonda capacitiva para medida de nivel continua en líquidos

Liquicap T FMI21

desde $ USD420.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • No necesita calibración
    • Materiales no corrosivos (fibra de carbono, acero inoxidable)
    • Sonda diseñada para un funcionamiento seguro independientemente de la geometría del depósito

    Especificaciones generales

    Producto conductividad del líquido ≥30 μS/cm
    Longitud de la sonda 150 a 2500 mm (6 a 98 pulg.)
    Presión de proceso -1 a +10 bar (–14.5 a 145 psi)
    Certificaciones ATEX II 3G EEx nA IIC T6
    Temperatura de proceso -40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Viscosidad máx. 2000 cSt

    Capacitive rod probe

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónLongitud de Cable; Material1 a 34 a 1011+
    CSA Uso General, CSA C/US..... mm L; PP >316L477.-444.-420.- FMI21-D2A2C1
    ..... mm L; PP >fibra carbono (< 1000mm)507.-471.-446.- FMI21-D2B2C1
    ..... mm L; PP >fibra carbono (> 1000mm)536.-498.-472.- FMI21-D2C2C1
    ..... inch L; PP >316L477.-444.-420.- FMI21-D2D2C1
    ..... inch L; PP >fibra carbono (< 40inc507.-471.-446.- FMI21-D2E2C1
    ..... inch L; PP >fibra carbono (> 40inc536.-498.-472.- FMI21-D2F2C1
    Zona no clasificada..... mm L; PP >316L477.-444.-420.- FMI21-A2A2C1
    ..... mm L; PP >fibra carbono (< 1000mm)507.-471.-446.- FMI21-A2B2C1
    ..... mm L; PP >fibra carbono (> 1000mm)536.-498.-472.- FMI21-A2C2C1
    ..... inch L; PP >316L477.-444.-420.- FMI21-A2D2C1
    ..... inch L; PP >fibra carbono (< 40inc507.-471.-446.- FMI21-A2E2C1
    ..... inch L; PP >fibra carbono (> 40inc536.-498.-472.- FMI21-A2F2C1

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El sensor Liquicap T FMI21 se emplea para medición continua de niveles en líquidos conductivos. Liquicap T FMI21 es especialmente apto para medir rangos de medida reducidos, por ejemplo en cisternas con líquidos agresivos tales como ácidos y bases. Funcionamiento seguro, independiente del material del depósito (plástico, acero inoxidable, hormigón...) o de su forma. Resistente a líquidos agresivos como ácidos o alkalis.

    Funcionamiento

    La sonda, el medio y la varilla de toma de tierra (contrelectrodo) forman un condensador eléctrico. Cuando la sonda se halla al descubierto, detecta el valor de capacidad inicial. Al llenarse el depósito, el líquido va cubriendo la sonda y la capacidad del condensador aumenta. La electrónica de la sonda convierte ese valor medido de la capacidad, que es proporcional al nivel de líquido, en una corriente eléctrica dentro de un campo de valores de 4 a 20 mA, lo cual permite interpretar el nivel.

    Ejemplos de aplicación

    El sistema de medición consiste en:

    • los componentes de una sonda capacitiva Liquicap T FMI21 con
    • Electrónica FEI20
    • Indicador y cubierta del cabezal (opcional)
    • Una unidad de alimentación para el transmisor: RN221NRMA42RIA45/46 o RIA452

     

    a) Calibración de fábrica

    b) Fuente de alimentación del transmisor

  • Datos técnicos

    Entradas
    Viscosidad máxima 2000 cSt
    Campo de medida 0 a 2000 pF
    Longitud de la sonda 150 a 2500 mm (5.9 a 98.43 pulg.)
    Span tolerado ΔC = 10 pF a 2000 pF
    Frecuencia de
    medición
    250 kHz
    Señal de entrada

    Sondas sumergidas => capacidades altas

    Sondas al aire => capacidades bajas

    Salida (electrónica FEI20/4 a 20mA)
    Señal de salida 3.8 a 20.5 mA
    Corriente de
    activación
    máx. 20 mA (<500 ms)
    Señal de alarma >21 mA
    Fuente de alimentación
    Tensión para la conex. U = 10 a 30 V CC, protección contra inversión de polaridad
    Consumo P <0.7 W
    Consumo de corriente I <22 mA
    Entradas para cable NPT½"
    Características de ejecución (con la electrónica inserta instalada)
    Condiciones de
    funcionamiento de
    referencia
    Temp. ambiente 23 °C (74 °F), presión atmosférica, instalación vertical de la sonda desde arriba
    Error de medición máx. ≤1 % del valor de fondo de escala
    Repetibilidad 0.25 % del valor de fondo de escala
    Tiempo de reacción <2 s
    Influencia de la temp.
    ambiente
    <0.01 %/K (–40 a +70 °C (–40 a +158 °F)) longitud de la sonda 1 m (39.37 pulg.)
    Tiempo de respuesta 1 s
    Calibración de fábrica

    Una vez instalado, un recalibrado sólo es necesario si:

    • hay que ajustar los valores de 0 % y 100 % a las especificaciones particulares del cliente
    • en caso de haber reducido la longitud de las varillas de la sonda
    Condiciones de aplicación
    Temp. ambiente –40 a +70 °C (–40 a +158°F)
    Temp. almacenamiento –40 a +80 °C (–40 a +176°F)
    Clase climática Apto para el clima típico de los trópicos según DIN IEC 68 Parte 2-38
    Grado de protección IP 66
    Resistencia a golpes DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Resist. a vibraciones DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 a 2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz (con longitud mín. para las varillas de 150 mm)
    CEM Emisión de interferencias según EN 61326, clase B para equipos eléctricos; Inmunidad ante interferencias según
    EN 61326, Anexo A (equipos industriales)
    Conductividad del
    medio
    ≥30 μS/cm
    Presión de proceso –1 a +10 bar (–14.5 a 145 psi)
    Temp. de proceso –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Resistencia a cargas
    laterales
    2 Nm
    Materiales en contacto con el medio
    Varillas de la sonda

    Varilla: 1.4404/316L; Opcional: fibra de carbono CFC; Junta: EPDM; Aislante: PP; Separador: PP

    Conexiones a proceso ANSI NPT1-½ (PPS, DIN ISO 228/l)
    Juntas EPDM
    Indicador
    LED verde modo operativo (parpadeo lento), modo de calibración (parpadeo rápido)
    LED rojo para validación desde teclado (parpadeo corto), alarma o aviso (destello)
    Indic. de valor medido en % opcional
    Certificaciones
    Certificación Ex Uso general

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    a) Varilla de toma de tierra (sin aislamiento)

    b) Sonda de varilla, aislada

    c) Longitud de la sonda

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    a) Fuente de alimentación para transmisor Endress+Hauser

    b) Indicador de medidas (opcional)

  • Más documentos para la FMI21