Sonda compacta de temperatura para aplicaciones sanitarias

Sonda compacta de temperatura RTD con conector M12, Pt100 o 4 a 20 mA, para aplicaciones higiénicas

Easytemp TMR35

desde $ USD126.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Conexiones a proceso sanitarias, acabado superficial Ra ≤0.8 μm (32μpulg.)

    • Tiempo de respuesta corto, sin punta reducida

    • Sonda compacta en acero inoxidable

    Especificaciones generales

    Rango temperatura -50 a +200 °C (–58 a 392 °F)
    Precisión <0.08 %, Pt100 class A
    Longitud inmersión (mm) 40 a 600 (⌀ 6 mm)
    Tiempo respuesta (sensor) <1 s (T50), <2 s (T90)

    Easytemp TMR35, Termometro compacto

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión a procesoSeñal salida; Rango medidaLongitud inserción L; Diametro D1 a 34 a 1011+
    Clamp4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1AAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1AAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1AAxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o196.-183.-173.- TMR35-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...150oC (32...302oF)30 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1BAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1BAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1BAxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o196.-183.-173.- TMR35-A1BAxxAX1AAA
    4-20 mA, ver especificación adicional30 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1XAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1XAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1XAxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o196.-183.-173.- TMR35-A1XAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...200oC (32...392oF)30 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1FBxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1FBxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o196.-183.-173.- TMR35-A1FBxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o196.-183.-173.- TMR35-A1FBxxAX1AAA
    Pt100, DIN clase A, 4-hilos..... mm; 6mm (40-300mm); w/o143.-133.-126.- TMR35-A11AxxAX1AAA
    Varivent4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1AAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1AAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1AAxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o250.-233.-220.- TMR35-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...150oC (32...302oF)30 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1BAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1BAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1BAxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o250.-233.-220.- TMR35-A1BAxxAX1AAA
    4-20 mA, ver especificación adicional30 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1XAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1XAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1XAxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o250.-233.-220.- TMR35-A1XAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...200oC (32...392oF)30 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1FBxxAA1AAA
    50 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1FBxxAB1AAA
    100 mm; 6mm; w/o250.-233.-220.- TMR35-A1FBxxAC1AAA
    ..... mm; 6mm (40-300mm); w/o250.-233.-220.- TMR35-A1FBxxAX1AAA
    Pt100, DIN clase A, 4-hilos..... mm; 6mm (40-300mm); w/o196.-183.-173.- TMR35-A11AxxAX1AAA

    Accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. 4 pin conector+ReadWin2000+adaptador M12162.24 TXU10-BA
    Cable M12x1 L=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.13.61 51005148

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Las sondas compactas Easytemp TMR35 en equipos sanitarios se emplean para medir temperaturas en depósitos y tuberías. Las aplicaciones típicas se encuentran en maquinarias de alimentación y bebidas.

    Funcionamiento

    La sonda compacta TMR35 consta de un sensor completo con Pt100, de clase A, un transmisor y un cuerpo con diversas conexiones a proceso. También dispone de otras conexiones a proceso adicionales. La electrónica integrada en su interior, programable desde un PC (kit de configuración TXU10-BA) acoplado vía el conector M12, convierte la señal de entrada del Pt100 en una señal de 4 a 20 mA, lineal con la temperatura.

    Instrucciones de instalación

    Instalación en tuberías
    a) En secciones angulares, contra el sentido de circulación
    b) En tubos más pequeños, opuesta al sentido de circulación
    c) Perpendicular al sentido de circulación

    L= Longitud inmersión

  • Datos técnicos

    Sensor
    Elemento sensor 1 × Pt100
    Tolerancia Clase A según IEC 751
    Temp. de proceso –50 a +200 °C (–58 a 392 °F)
    Material 316L
    Acabado superficial Ra ≤0.8 μm
    Diámetro del sensor 6 mm (0.24")
    Longitud del sensor 40 a 600 mm (1.6 a 23.6 pulg.) ajustable (por favor, especifique)
    Tiempo respuesta T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Máxima presión 100 bar (1500 psi)( a 100 mm (3.94 pulg.) y 20 ºC (68 °F), dependiendo de la conexión a proceso)
    Conexión a proceso
    Versión

    Clamp 1" a 1½" (ISO 2852) o DN 25 a DN 40;

    Clamp 2" (ISO 2852) o DN 50;

    Clamp 2½" (ISO 2852);

    Varivent® F DN25-32, PN40;

    Varivent® N DN40-162, PN40

    Cabezal del transmisor
    Grado de protección IP 66/67
    Conexión eléctrica Conector M12 × 1
    Material 304
    Características de salida
    Señal de salida 4 a 20 mA, 20 a 4 mA / Pt100
    Señal en caso de alarma Rotura del sensor; sensor en cortocircuito: ≤3.6 mA o ≥21.0 mA
    Carga máx. (Ualimentación -10 V)/0.023 A
    Requisitos de corriente inducida ≤3.5 mA
    Limitación de corriente ≤23 mA
    Activación del retardo de señal 2 s
    Tensión de alimentación
    Alimentación Ub = 10 a 35 V CC
    Rizado residual Ondulación residual tolerada Uss ≤3 V para Ub ≥13 V, fmáx= 1 kHz
    Precisión
    Tiempo de respuesta del transmisor ≤1 s
    Condiciones de proceso de referencia 0 °C (32 °F) (coexistencia de fases)
    Error de medición 0.1 K (0.18 °F) o 0.08 %
    Influencia de la tensión de alimentación ≤ ±0.01 %/V de diferencia resp. a 24 V
    Influencia de la temp. ambiente (deriva térmica) Td = ±(15 ppm/K × (valor de fondo de escala + 200) + 50 ppm/K × del span) × Δθ
    Δθ = desviación de la temperatura ambiente con respecto a la de las condiciones de trabajo de referencia
    Estabilidad a largo plazo ≤0.1 K/año o 0.05 %/año
    Influencia de la carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Condiciones ambientales
    Temp. ambiente –40 a +85 °C (–40 a 185 °F)
    Temp. almacenamiento –40 a +100 °C (–40 a 185 °F)
    Clase climática Según EN 60 654-1, clase C
    CEM Según IEC 61326 Series y NAMUR recomendación NE 21
    Protección contra vibraciones 4g/2 a 150Hz según IEC 60068-2-6
    Certificaciones
    3-A  

    Dimensiones (en mm)

    a) Clamp

    b) Varivent®

    c) DB (Clamp 1")

    d) DL (Clamp 2")

    e) DL (Clamp 2.5")

    f) LB (Varivent F)

    g) LL (Varivent N)

     

    * con cuello de extensión más 35 mm (1.38")

    L = Longitud seleccionable, desde 40 a 600 mm (1.6" to 23.6")

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    4 a 20 mA

    1 × Pt100

    a) rojo

    b) blanco

    Campo de medida

     

    Código

      Valores de medida

    A

      4...20 mA, 0...+100 °C

    B

      4...20 mA, 0...+150 °C

    C

      4...20 mA, -50...+100 °C

    D

      4...20 mA, -50...+150 °C

      4...20 mA, -50...+200 °C (con rango ajustable)

      4...20 mA, 0...+200 °C con cuello de extensión

    X

      4...20 mA, con cuello añadido especial (por favor specifíquelo en su pedido)

    Por favor, complete el código de pedido con el código del campo de medida.
  • Más documentos para la TMR35