Sonda compacta de temperatura

Sonda compacta de temperatura RTD con conector M12, Pt100 o 4 a 20 mA

Easytemp TMR31

desde $ USD85.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Transmisor programable desde PC con salida a 4 a 20 mA o Pt100

    • Rápida respuesta, sin punta reducida

    • Longitud del sensor ajustable

    Especificaciones generales

    Rango temperatura -50 a +200 °C (–58 a 392 °F)
     Precisión <0.08 %, Pt100 clase A
    Longitud inmersión (mm) 40 a 600 (⌀ 6 mm) (1.6 a 23.6" (⌀ 0.24))
     Tiempo respuesta (sensor) <1 s (T50), <2 s (T90)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión a ProcesoSeñal de Salida; Rango de MedidaLongitud de Inserción L; Diámetro D1 a 34 a 1011+
    Rosca ANSI 1/4"NPT, 316L4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAABAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAABAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAABAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAABAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAABAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58...302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAABAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAABAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAABAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAABAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAABAX1AAA
    Pt100, DIN clase A, 4-hilos..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")104.-97.-92.- TMR31-A11AABAX1AAA
    Rosca ANSI 1/2"NPT, 316L4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAACAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAACAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAACAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAACAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAACAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58...302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAACAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAACAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAACAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAACAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAACAX1AAA
    Pt100, DIN clase A, 4-hilos..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")104.-97.-92.- TMR31-A11AACAX1AAA
    Rosca ISO228 G1/4", 316L / Rosca ISO228 G1/2", 316L4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAxxAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAxxAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58...302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAxxAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAxxAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")156.-145.-137.- TMR31-A1DAxxAX1AAA
    Pt100, DIN clase A, 4-hilos..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")104.-97.-92.- TMR31-A11AxxAX1AAA
    No incluído; Racord de Compresión, 316L Longitud inserción L=100mm (3.94") Rácord de Compresión, en pedido aparte.4..20mA, 0...100oC (32...212oF) / -50...150oC (-58...302oF)..... mm (100-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")148.-137.-130.- TMR31-A1xAAAAX1AAA
    Pt100, DIN clase A, 4-hilos..... mm (100-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")97.-90.-85.- TMR31-A11xAAAX1AAA

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK Casquillo de conexión a proceso soldado102.80 51004751
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK69.64 51004752
    Racord de Compresión TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    65.03 TA50-HP
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. 4 pin conector+ReadWin2000+adaptador M12162.24 TXU10-BA
    Cable M12x1 L=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.13.61 51005148

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    La unidad Easytemp TMR31 se emplea para depósitos y tuberías. Por su flexibilidad de ajuste a proceso, TMR31 es la solución para tareas de medición sencillas en cualquier tipo de industrias.

    Funcionamiento

    La sonda compacta consta de un sensor Pt100, de clase A, una electrónica ( opcional ) y un cuerpo con diversas conexiones a proceso. También dispone de otras conexiones a proceso adicionales. La sonda TMR31 (versión sin conexión a proceso) puede utilizarse con la vaina TW251, la cual incorpora una rosca de compresión. La electrónica integrada en su interior, programable desde un PC (kit de configuración TXU10-BA) acoplado vía el conector M12, convierte la señal de entrada del Pt100 en una señal de 4 a 20 mA, lineal con la temperatura.

    Instrucciones de instalación

    Instalación en tuberías 

    a) En secciones angulares, contra el sentido de circulación

    b) En tubos más pequeños, opuesta al sentido de circulación

    c) Perpendicular al sentido de circulación

     

    L= Longitud inmersión

  • Datos técnicos

    Sensor
    Elemento sensor 1 × Pt100
    Tolerancia Clase A según IEC 751
    Temp. de proceso

    –50 a +150 °C (–58 a 302 °F)

    (200 °C (392 °F) con cuello)

    Material 316L
    Diámetro del sensor 6 mm (⌀ 0.24")
    Longitud del sensor 40 a 600 mm ajustable (por favor, especifique)
    Tiempo respuesta T50 = <1.0 s; T90 = <2.0 s
    Máxima presión 100 bar (a 100 mm y 20 ºC, dependiendo de la conexión a proceso) 
    Conexión a proceso
    Versión NPT¼, NPT½, G¼ , G ½", 316L; sin conex. a proceso (requiere cuerpo para soldadura o pieza de unión por compresión)
    Cabezal del transmisor
    Grado de protección IP 66/67
    Conexión eléctrica conector M12 × 1
    Material 304
    Características de salida
    Señal de salida con electrónica 4 a 20 mA, 20 a 4 mA
    sin electrónicas Pt100
    Señal en caso de alarma 
    • Rebase del campo de valores de medida por abajo: disminución lineal hasta 3.8 mA
    • Rebase del campo de valores de medida por arriba: aumento lineal hasta 20.5 mA
    • Rotura del sensor; sensor en cortocircuito: ≤3.6 mA o ≥21.0 mA
    Carga máx. (Ualimentación -10 V )/0.023 A
    Requisitos de corriente inducida ≤3.5 mA
    Limitación de corriente ≤23 mA
    Activación del retardo de señal 2 s
    Tensión de alimentación
    Alimentación Ub = 10 a 35 V DC
    Rizado residual Ondulación residual tolerada Uss ≤3 V para Ub ≥13 V, fmáx = 1 kHz
    Precisión
    Tiempo de respuesta del transmisor ≤1 s
    Condiciones de trabajo de referencia 0 °C (32 °F) (coexistencia de fases)
    Error de medida 0.1 K (0.18 °F) o 0.08 %
    Influencia de la tensión de alimentación ≤±0.01 %/V de desviación a partir de 24 V
    Influencia de la temp. ambiente (deriva térmica) Td = ±(15 ppm/K × (valor fondo de escala + 200) + 50 ppm/K × del span × Δθ
    Δθ = desviación de la temperatura ambiente con respecto a la de las condiciones de trabajo de referencia
    Estabilidad a largo plazo ≤0.1 K/año o 0.05 %/año
    Influencia de la carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Condiciones ambientales
    Temp. ambiente –40 a +85 °C (–40 a 185 °F)
    Temp. almacenamiento –40 a +85 °C (–40 a 185 °F)
    Clase climática según EN 60 654-1, clase C
    Condensación permitida
    Resist. a vibraciones 4 g/2 a 150 Hz según IEC 60 068-2-6
    CEM según IEC 61326 y NAMUR recomendación NE 21 

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Sin conexión a proceso

    L1 = Longitud ajustable entre 40 y 600 mm (1.6" to 23.6")

    * El modelo con cuello de extensión añade 35 mm (1.38")

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    TMR31 con conex. a proceso G ½"

    L1 = Longitud ajustable entre 40 y 600 mm (1.6" to 23.6")

    * El modelo con cuello de extensión añade 35 mm (1.38")

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Thermowell TW251

    L1 = Longitud ajustable entre 40 y 600 mm (1.6" to 23.6")

    * El modelo con cuello de extensión añade 35 mm (1.38")

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) rojo

    b) blanco

    Campo de medida

     

     

    Código   Valores de medida

    A

      4...20 mA, 0...+100 °C

    B

      4...20 mA, 0...+150 °C

      4...20 mA, -50...+100 °C

    D

      4...20 mA, -50...+150 °C

    E

      4...20 mA, -50...+200 °C

    F

      4...20 mA, 0...+200 °C

    X

      4...20 mA, con rango ajustable (por favor especifíquelo en su pedido)

     

     

    Por favor, complete el código de pedido con el código del Campo de medida.

  • Más documentos para la TMR31