Termopozo iTHERM ModuLine TM121
BLUETOOTH

Sonda de temperatura con elemento de inserción RTD o TC completa con termopozo fabricado a partir de materiales de tubería

iTHERM ModuLine TM121

desde $ USD168.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Sensor y electrónica de alta precisión

    • Una amplia gama de conexiones a proceso

    • Conectividad Bluetooth® (con TMT71)

    Resumen de especificaciones

    Tipo de sensor – Pt100 de película delgada –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    – Termopar, tipo K –40 a +650 °C (–40 a +1202 °F)
    Transmisor TMT71 4 a 20 mA, precisión de 0,1 K
    Conexiones a proceso Rosca, tuerca de sombrerete, racores de compresión, brida

    Termómetro TM121 - PT100

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión eléctricaConexión a proceso; MaterialLongitud inmersión U1 a 34 a 1011+
    Bloque terminalesG1/2 rosca macho; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm191.-178.-168.- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm212.-197.-186.- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 rosca macho racord de compresión; 316L / G1/2 rosca macho racord de compresión; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm238.-221.-209.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm258.-240.-227.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Brida ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Brida DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm295.-274.-259.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm315.-293.-277.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1 canal TMT71, cabezal transmisor DIN BG1/2 rosca macho; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm385.-358.-339.- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm406.-377.-357.- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 rosca macho racord de compresión; 316L / G1/2 rosca macho racord de compresión; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm432.-401.-380.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm452.-420.-398.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Brida ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Brida DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm489.-454.-430.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm509.-473.-448.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Termómetro TM121 - TC type K

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión eléctricaConexión a proceso; MaterialLongitud inmersión U1 a 34 a 1011+
    Bloque terminalesG1/2 rosca macho; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm191.-178.-168.- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm212.-197.-186.- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 rosca macho racord de compresión; 316L / G1/2 rosca macho racord de compresión; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm238.-221.-209.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm258.-240.-227.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Brida ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Brida DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm295.-274.-259.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm315.-293.-277.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1 canal TMT71, cabezal transmisor DIN BG1/2 rosca macho; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm385.-358.-339.- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm406.-377.-357.- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 rosca macho racord de compresión; 316L / G1/2 rosca macho racord de compresión; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm432.-401.-380.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm452.-420.-398.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Brida ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Brida DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm489.-454.-430.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm509.-473.-448.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.03.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicación

    El rango de medición que presenta la sonda de temperatura iTHERM ModuLine TM121 cubre una amplia variedad de las necesidades del mercado. Sus aplicaciones típicas se encuentran en las industrias química y farmacéutica, las industrias de papel y pulpa, de aguas residuales y la industria alimentaria. Se utiliza habitualmente en depósitos y tuberías y allí donde se requieren tiempos de respuesta razonables.

    Función

    El portasondas iTHERM ModuLine TM121 incluye un elemento inserto no reemplazable dotado de una envoltura de material aislante mineral. Un cuello de extensión desacopla térmicamente el transmisor para cabezal. La electrónica integrada (opcional) convierte el valor de resistencia en una señal de temperatura lineal entre 4 y 20 mA.

    Ejemplos de instalación

    Termopozo iTHERM ModuLine TM121 - Ejemplos de instalación

    1 – 2 En el caso de tuberías de sección transversal reducida, la punta del sensor debe llegar hasta el eje central de la tubería o sobrepasarlo incluso ligeramente (=U).

    3 – 4 Orientación inclinada.

     

    La longitud de inmersión del termómetro afecta a la precisión en la medición. Si la longitud de inmersión es demasiado pequeña, aparecen errores en la medición debidos a efectos de conductividad térmica en la conexión a proceso y pared del depósito. Por este motivo, si se instala en una tubería, la longitud de inmersión debe ser igual por lo menos a la mitad del diámetro de la tubería. Otra solución podría ser una instalación con inclinación (véase 3 y 4). Para determinar la longitud de inmersión o profundidad de instalación apropiados deben tenerse en cuenta todos los parámetros de la sonda de temperatura y del proceso a medir (por ejemplo, velocidad de circulación, presión del proceso). Las piezas de acoplamiento adicionales para las conexiones a proceso y las juntas, no están incluidas en el suministro de la sonda de temperatura y deberán adquirirse por separado, si es necesario.

  • Datos técnicos

    Entrada
    Rango de medición Dependen del tipo de sensor que se utilice
    Tipo de sensor – Pt100 de película delgada –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    – Termopar (TC), tipo K –40 a +650 °C (–40 a +1202 °F)
    Salida
    Sensor Pt100 / Termopar de tipo K
    Transmisor 4 a 20 mA
    Fuente de alimentación
    Tipo de sonda RTD para conectar al sensor – Regleta de terminales montada
    – Transmisor TMT7x (de una entrada) montado en cabezal
    Tipo de termopar (TC) para conectar al sensor – Regleta de terminales montada
    – Transmisor TMT7x (de una entrada) montado en cabezal
    Según IEC 60584 Tipo K: verde (+), blanco (-)
    Según ASTM E230 Tipo K: amarillo (+), rojo (-)
    Error medido máximo
    Estándar IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tipo K (NiCr-NiAl)
    Tolerancia estándar Clase, 2
    Desviación; ±2,5 °C (–40 a 333 °C) ±0,0075 |t| (333 a 1200 °C) / Desviación, el valor más grande de entre ±2,2 K o ±0,02 |t| (–200 a 0 °C) ±2,2 K o ±0,0075 |t| (0 a 1 260 °C)
    Tolerancia especial Clase, 1
    Desviación; ±1,5 °C (–40 a 375 °C) ±0,004 |t| (375 a 1000 °C) /
    Desviación, es válido el valor pertinente más grande
    ±1,1 K o ±0,004 |t|(0 a 1260 °C)
    Tiempo de respuesta
    Pruebas en agua a 0,4 m/s (1,3 ft/s), según IEC 60751; incrementos de temperatura de 10 K.
    Diámetro del termopozo 9 mm (0,35 in) Termorresistencia de inserción (RTD): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Termorresistencia de inserción (termopar (TC)): – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Diámetro del termopozo 11 mm (0,43 in) Termorresistencia de inserción (RTD): – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Termorresistencia de inserción (termopar (TC)): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Resistencia de aislamiento
    RTD Resistencia de aislamiento conforme a IEC 60751 > 100 MΩ a 25 °C entre los terminales y el material de la envoltura, medida con una tensión de prueba mínima de 100 V CC
    TC Resistencia de aislamiento conforme a IEC 1515 entre los terminales y el material de la envoltura, medida con una tensión de prueba de 500 V CC: – > 1 GΩ a 20 °C; – > 5 MΩ a 500 °C
    Entorno
    Rango de temperaturas ambiente Cabezal de conexión con transmisor montado en cabezal: –40 a 85 °C (–40 a 185 °F)
    Cabezal de conexión con transmisor montado en cabezal e indicador: –20 a 70 °C (–4 a 158 °F)
    Temperatura de almacenamiento Para más información, véase la temperatura ambiente
    Humedad – Condensaciones admisibles conforme a IEC 60 068-2-33
    – Humedad rel. máx.: 95% conforme a IEC 60068-2-30
    Clase climática Conforme a EN 60654-1, clase C
    Grado de protección Máx. IP 66 (incl. NEMA de tipo 4x), según el diseño (cabezal de conexión, conector, etc.)
    Impactos y vibraciones resistencia Los elementos de inserción de Endress+Hauser superan los requisitos que establece la norma IEC 60751, que especifican una resistencia a golpes y a vibraciones de 3 g en un rango de valores de 10 a 500 Hz.
    Materiales
    Materiales AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / aleación Hastelloy 600; 2.4816
    Temperatura máxima recomendada para su utilización continua en aire 650 °C (1202 °F) / 1100 °C (2012 °F)
    Propiedades AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Acero inoxidable austenítico
    – Gran resistencia a la corrosión en general
    – Resistencia muy alta a la corrosión en atmósferas no oxidantes, ácidas y cloradas, por adición de molibdeno (p. ej., ácidos fosfórico y sulfúrico, ácidos acético y tartárico de baja concentración)
    – Mayor resistencia a la corrosión intergranular y por picadura
    – En comparación con 1.4404, 1.4435 proporciona una protección incluso mayor y una cantidad inferior de contenido en ferrita delta
    Propiedades aleación Hastelloy 600; 2.4816 – Una aleación de níquel/cromo con una gran resistencia a atmósferas agresivas, oxidantes y reductoras, incluso a temperaturas elevadas
    – Resistencia a la corrosión que provocan los gases de cloro y los productos clorados, así como otros ácidos inorgánicos y orgánicos, agua de mar, etc.
    – Corrosión por agua ultrapura
    – No debe utilizarse en atmósferas sulfurosas
    Elementos de inserción
    El equipo tiene un elemento de inserción no intercambiable. La envoltura está soldada a la conexión a proceso para garantizar la estanqueidad.
    Sensor, estándar de película delgada
    Diseño del sensor; método de conexión 1 × o 2 × Pt100, tecnología a 3 o a 4 hilos, versión básica, envoltura de acero inoxidable
    Resistencia a vibraciones de la punta del elemento de inserción Hasta 3g
    Rango de medición; clase de precisión –50 a +200 °C (–58 a +392 °F), clase A o B
    Diámetro 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termopares (TC) de tipo K
    Diseño del sensor Cable para TC recubierto de aleación Hastelloy 600 y con aislante mineral
    Resistencia a vibraciones de la punta del elemento de inserción Hasta 3g
    Rango de medición –270 a 1 100 °C (–454 a 2 012 °F)
    Tipo de conexión Unión caliente sin borne de tierra
    Diámetro 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificados y homologaciones
    Electromagnéticos
    electromagnética (EMC)
    Compatibilidad electromagnética con todos los requisitos pertinentes a la serie IEC/EN 61326 y recomendaciones EMC de NAMUR (NE21). Para saber más, consulte la Declaración de conformidad.  Máxima fluctuación durante las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC): <1 % del span de medición. Inmunidad de interferencias conforme a la serie IEC/EN 61326, requisitos para zonas industriales
    Emisión de interferencias conforme a la serie IEC/EN 61326, equipos eléctricos clase B

    Dimensiones en mm (in)

    Brida con designación de las dimensiones estándar

    Brida con designación de las dimensiones estándar - Dimensiones 1

    Para información detallada sobre las dimensiones de la brida, consulte las normas siguientes sobre bridas:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    El material de la brida debe ser idéntico al de la varilla del termopozo. Los modelos de Hastelloy® presentan bridas hechas de material de base 316L/1.4404 y un disco de Hastelloy® o de Hastelloy® 600 Inconel en la superficie que entra en contacto con el producto del proceso. El acabado superficial estándar de las caras de acoplamiento de las bridas está entre 3,2 y 6,4 μm (Ra). Se puede disponer de otros tipos de bridas bajo demanda.

    Tipo TK40

    Tipo TK40 - Dimensiones 2
      Dimensiones Propiedades técnicas 1)
     Versión  di L Ancho de llave AF

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) a +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) a +400 °C (+752 °F)

    Par de apriete mín.: 70 Nm

    NPT ½", material del terminal de empalme: 316L

    G ½", material del terminal de empalme: 316L

    G 1", material del terminal de empalme: 316L 

    9 mm (0,35 in)

    NPT ½": 52 mm (2,05 in)

    G ½": 47 mm (1,85 in)

    G 1": 66 mm (2,6 in)

    NPT ½": 24 mm (0,95 in)

    G ½": 27 mm (1,06 in)

    G 1": 41 mm (1,61 in)

    11 mm (0,43 in)
    1) Las especificaciones sobre presiones son válidas para cargas de temperatura cíclicas; 1 – Tuerca; 2 – Casquillo; 3 – Conexión a proceso

    Conexión a proceso roscada

    Conexión a proceso roscada - Dimensiones 3

    Versiones cilíndrica (izquierda) y cónica (derecha)

     Versión Longitud de rosca TL Ancho de llave AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Dimensiones 4

    Especificaciones
    • Clase de protección: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatura: –40 a +100 °C (–40 a +212 °F), prensaestopas de poliamida
    • Materiales: aluminio; poliéster; juntas con recubrimiento de pulvimetal: silicona
    • Entrada de cables con rosca: NPT ½" y M20 × 1,5
    • Color: azul, RAL 5012
    • Peso: aprox. 300 g (10,6 oz)

    Conexión eléctrica

    Tipo de sonda RTD para conectar al sensor

    Regleta de terminales montada - Conexión eléctrica 1

    Regleta de terminales montada

    A – Entrada simple a 3 hilos

    B – 2 × entrada simple a 3 hilos

    C – Entrada simple a 4 hilos

    Transmisor TMT7x (de una entrada) montado en cabezal

    Transmisor TMT7x (de una entrada) montado en cabezal - Conexión eléctrica 2

    Tipo de termopar (TC) para conectar al sensor

    Regleta de terminales montada - Conexión eléctrica 3

    Regleta de terminales montada

    A – Tornillo exterior
    B – Negro
    C – Tensión de alimentación / conexión de bus
    D – RTD con entrada de sensor, Ω: a 4, a 3 y a 2 hilos
    E – TC con entrada de sensor, mV
    F – Conexión al indicador / Interfaz CDI
    R – Rojo
    W – Blanco
    G – Verde

    Transmisor TMT7x (de una entrada)  montado en cabezal - Conexión eléctrica 4

    Transmisor TMT7x (de una entrada) montado en cabezal

    A – Tornillo exterior
    B – Negro
    C – Tensión de alimentación / conexión de bus
    D – RTD con entrada de sensor, Ω: a 4, a 3 y a 2 hilos
    E – TC con entrada de sensor, mV
    F – Conexión al indicador / Interfaz CDI
    R – Rojo
    W – Blanco
    G – Verde

  • Más documentos para la TM121