- Home
- Productos
- Termostatos, sensores y sondas de temperatura
- Thermophant T TTR35
Termostato higiénico para la medición y el control seguros de temperaturas de proceso
Thermophant T TTR35
Información en línea
+56 2 2398 9100
-
-
Conexiones a proceso sanitarias
- Cabezal en acero inoxidable 316L
- Rápida respuesta, sin punta reducida
Especificaciones generales
Rango de temperatura –50 a +150 °C (–58 a 302 °F) Indicador 4 dígitos, 14 segmentos con cambio de color Longitud de inmersión (mm) 50, 100 mm (⌀ 6 mm) (1.97", 3.94" (⌀ 0.24")) Tiempo de respuesta <1.0 s (T50); <2.0 s (T90) Acabado superficial Ra ≤0.8 μm (31.5 μpulg.) Precisión <0.1 % Thermophant T TTR35
Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Conexión a proceso # Length Alimentación; Salida Conexión Eléctrica 1 a 3 4 a 10 11+ Clamp # L=50 / 100mm 12-30VDC; 1 contacto PNP Conector M12 370.- 344.- 326.- TTR35-A1A12xxxxxAB Conector ISO4400 NPT1/2 370.- 344.- 326.- TTR35-A3A12xxxxxAB 12-30VDC; 2 contactos PNP Conector M12 398.- 370.- 350.- TTR35-A1B12xxxxxAB 12-30VDC; i contacto PNP + 4-20mA; Conector M12 461.- 429.- 406.- TTR35-A1C12xxxxxAB Varivent, # L=50 / 100mm 12-30VDC; 1 contacto PNP Conector M12 425.- 395.- 374.- TTR35-A1A12xxxxxAB Conector ISO4400 NPT1/2 425.- 395.- 374.- TTR35-A3A12xxxxxAB 12-30VDC; 2 contactos PNP Conector M12 453.- 421.- 398.- TTR35-A1B12xxxxxAB 12-30VDC; i contacto PNP + 4-20mA; Conector M12 516.- 480.- 454.- TTR35-A1C12xxxxxAB Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.Accesorios
Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Cable M12x1 L=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67. 14.61 51005148 Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector 4 polos + ReadWin2000 144.75 TXU10-AA Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.12.2019.
Conforme a nuestras
Condiciones de Venta GeneralesLos que compraron este producto también vieron
-
-
Aplicaciones
Termostato según Desina para controlar, monitorea y visualizar las temperaturas de proceso en aplicaciones higiénicas.
Funcionamiento
Registro y conversión electrónicos de señales de entrada en la medición industrial de temperaturas. La resistencia de un sensor de platino ubicado en la punta de la sonda varía en función de la temperatura. El equipo registra electrónicamente el valor de esta resistencia. La transformación del valor de resistencia en una señal de medida de temperatura se realiza conforme a la norma internacional IEC 751.
Ejemplos de aplicación
Thermophant detecta la temperatura en el depósito y monitorea que sea acorde con los valores límite.
-
Datos técnicos
AlimentaciónTensión alimentación 12 a 30 V CC (protección contra polaridad inversa) Consumo Sin carga <60 mA, protección contra polaridad inversa SalidaSeñal de salida 1 o 2 × PNP o PNP con 4 a 20 mA Caída tensión en PNP ≤2 V Protec. contra
sobrecargasVerificación automática de la corriente de conmutación Características de funcionamientoCond. referencia según DIN IEC 60770/61003 Error de medida Electrónica 0.2 K o 0.16 %; sensor clase A Variación a largo plazo ≤0.1 % por año Tiempo respuesta T50 = <1.0 s; T90 = <2.0 s Salida analógica No linearidad ≤0.2 % SensorElemento sensor 1 × Pt100, 4 hilos Tolerancia clase A según IEC 751 Temp. del medio –50 a +150 °C (–58 a 302 °F) Diámetro del sensor 6 mm (⌀ 0.24") Condiciones de trabajoTemp. ambiente –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Protección IP 65 CEM Emisión de interferencias según IEC 61326, equipo eléctr. de clase B; inmunidad a interferencias según IEC 61326, ap. A (uso industrial) y NAMUR recomendación NE21 MaterialesConexión a proceso y
tubo protector316L/Ra ≤0.8 μm Caja 316L ConfiguraciónElementos operativos 3 teclas o PC con software de configuración Certificaciones3A Conforme a Desina Dimensiones en mm (pulgadas)
Cabezal
L = Longitud del sensor 50 mm, 100 mm (1.97", 3.94")
Instalación conforme al manual de instrucciones.
Conexión a proceso
a) DP (Tri-Clamp 2 ½")
b) DB (Tri-Clamp 1")
c) DL (Tri-Clamp 2")
d) LB (Varivent F)
e) LL (Varivent N)
Conexión eléctrica
Versión de tensión CC con conector M12 × 1
A1: 1 × salida conmutada PNP
A2: 2 × salida conmutada PNP
A3: salida conmutada PNP salida analógica adicional
Versión de tensión CC con conector de válvula M16 × 1.5
B: 1 salida de conmutación PNP
-
Más documentos para la TTR35
