- Home
- Productos
- Termostatos, sensores y sondas de temperatura
- Thermophant T TTR31
Termostato para la medición y el control seguros de temperaturas de proceso
Thermophant T TTR31
Información en línea
+56 2 2398 9100
-
- Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
- Cabezal en acero inoxidable 316L
-
Rápida respuesta, sin punta reducida
Especificaciones generales
Rango de temperatura –50 a +150 °C (–58 a 302 °F) Indicador 4 dígitos, 14 segmentos con cambio de color Longitud inmersión (mm) 30, 50, 100, 200 mm
(1.18, 1.97, 3.94, 7.87 pulg.)Tiempo de respuesta <1.0 s (T50); <2.0 s (T90) Sensor: ⌀ 6 mm (0.24") Precisión <0.1 % Thermophant T TTR31
Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Conexión a Proceso , Length Alimentación; Salida; Conexión Eléctrica 1 a 3 4 a 10 11+ G 1/2" / 1/4" / NPT 1/2" / 1/4"
L=30/50/100mm12-30VDC; 1 contacto PNP Conector M12 269.- 250.- 237.- TTR31-A1A11xxxxxAB Conector ISO4400 NPT1/2 269.- 250.- 237.- TTR31-A3A11xxxxxAB 12-30VDC; 2 contactos PNP Conector M12 291.- 271.- 256.- TTR31-A1B11xxxxxAB 12-30VDC; contacto PNP + 4-20mA Conector M12 343.- 319.- 302.- TTR31-A1C11xxxxxAB Racord de compresión, 316L, L=>100mm Longitud de inserción Racord compresión, en línea separada
L=200mm12-30VDC; 1 contacto PNP Conector M12 273.- 254.- 241.- TTR31-A1A11xAA2EAB Conector ISO4400 NPT1/2 273.- 254.- 241.- TTR31-A3A11xAA2EAB 12-30VDC; 2 contactos PNP Conector M12 296.- 275.- 260.- TTR31-A1B11xAA2EAB 12-30VDC; contacto PNP + 4-20mA Conector M12 347.- 323.- 306.- TTR31-A1C11xAA2EAB Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.Accesorios
Producto / Versión Precio/unid. en USD Código del pedido Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK Casquillo de conexión a proceso soldado 105.88 51004751 Cable M12x1 L=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67. 14.61 51005148 Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector 4 polos + ReadWin2000 144.75 TXU10-AA Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.12.2019.
Conforme a nuestras
Condiciones de Venta GeneralesLos que compraron este producto también vieron
-
Aplicaciones
Termostato para la medida, indicación y el control de temperaturas de proceso con conexión a proceso roscada o mediante acoplamientos.
Funcionamiento
Registro y conversión electrónicos de señales de entrada en la medición industrial de temperaturas. La resistencia de un sensor de platino ubicado en la punta de la sonda varía en función de la temperatura. El equipo registra electrónicamente el valor de esta resistencia. La transformación del valor de resistencia en una señal de medida de temperatura se realiza conforme a la norma internacional IEC 751.
Ejemplos de aplicación
Thermophant detecta la temperatura en el depósito y monitorea que sea acorde con los valores límite.
-
Datos técnicos
AlimentaciónTensión alimentación 12 a 30 V CC, protección contra polaridad inversa Consumo Sin carga <60 mA, protección contra polaridad inversa SalidaSeñal de salida 1 o 2 × PNP o PNP con 4 a 20 mA Caída tensión en PNP ≤2 V Protec. contra
sobrecargasVerificación automática de la corriente de conmutación Características de funcionamientoCond. referencia según DIN IEC 60770/61003 Error de medida Electrónica máx. 0.2 K o 0.16 % sensor clase A Variación a largo
plazo≤0.1 % por año Tiempo respuesta T50 = <1.0 s; T90 = <2.0 s Salida analógica No linearidad ≤0.2 % SensorElemento sensor 1 × Pt100, 4 hilos Tolerancia clase A según IEC 751 Temp. del medio –50 a +150 °C (–58 a 302 °F) Diámetro del sensor 6 mm (0.24 pulg.) Condiciones de trabajoTemp. ambiente –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Protección IP65 (todo el cabezal) CEM Emisión de interferencias según IEC 61326, equipo eléctr. de clase B; inmunidad a interferencias según IEC 61326, ap. A (uso industrial) y NAMUR recomendación NE21 MaterialesConexión a proceso y
tubo protector316L/Ra ≤0.8 μm (31.5 μpulg.)
Caja 316L
ConfiguraciónElementos operativos 3 teclas o PC con software de configuración CertificacionesConforme a Desina Dimensiones en mm (pulgadas)
Cabezal
a) M12×1
b) Conector de válvula NPT ½"
L = Longitud del sensor 50 mm, 100 mm, 200 mm
Instalación conforme al manual de instrucciones.
Conexión a proceso
a) AA (Sin conexión*))
b) DE (ANSI NPT½")
c) DA (ANSI NPT¼")
d) AE (ISO 228 G½" A, 316L)
e) AB (ISO 228 G¼" A, 316L)
* Acoplamiento a presión L≥100 mm (3.94")
Conexión eléctrica
Versión de tensión CC con conector M12 × 1
A1: 1 × salida conmutada PNP
A2: 2 × salida conmutada PNP
A3: salida conmutada PNP salida analógica adicional
Versión de tensión CC con conector M16 × 1.5B: 1 × salida conmutada PNP
-
Más documentos para la TTR31
