Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Transmisor de presión con sensores cerámicos y metálicos

Cerabar PMC21 / PMP21

desde $ USD274.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
    • Rangos de medición personalizados
    • Conexión a proceso de montaje enrasado como opción

    Resumen de especificaciones

    Productos Gases, vapores, líquidos y polvo
    Salida 4 a 20 mA
    Temperatura de proceso –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Rangos de medición De –100 a +100 mbar (–1.5 a +1.5 psi)
    a –1 a +400 bar (–15 a +6000 psi)
    Precisión de referencia ±0.3 %

    Cerabar PMC21 - Zona no clasificada - Conexión Proceso rosca AMSE MNPT / ISO228 G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US Uso generalConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable317.-295.-279.- PMC21-CA1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge317.-295.-279.- PMC21-CA1M1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA 4Xseleccionable317.-295.-279.- PMC21-CA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge317.-295.-279.- PMC21-CA1V1FAxxxx
    Zona no clasificadaConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable317.-295.-279.- PMC21-AA1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge317.-295.-279.- PMC21-AA1M1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA 4Xseleccionable317.-295.-279.- PMC21-AA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge317.-295.-279.- PMC21-AA1V1FAxxxx

    Cerabar PMC21 - Zona clasificada - Conexión Proceso rosca ASME MNPT / ISO228G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    ATEXConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable458.-426.-403.- PMC21-xx1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge458.-426.-403.- PMC21-xx1M1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA 4Xseleccionable458.-426.-403.- PMC21-xx1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge458.-426.-403.- PMC21-xx1V1FAxxxx
    CSA C/US / FMConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable458.-426.-403.- PMC21-xx1MxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge458.-426.-403.- PMC21-xx1M1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA 4Xseleccionable458.-426.-403.- PMC21-xx1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge458.-426.-403.- PMC21-xx1V1FAxxxx

    Cerabar PMP21 - Zona no clasificada - Conexión Proceso rosca AMSE MNPT / ISO228 G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US uso generalConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable311.-289.-274.- PMP21-CA1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge311.-289.-274.- PMP21-CA1M1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable311.-289.-274.- PMP21-CA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge311.-289.-274.- PMP21-CA1V1FAxxx
    Zona no clasificadaConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable311.-289.-274.- PMP21-AA1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge311.-289.-274.- PMP21-AA1M1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable311.-289.-274.- PMP21-AA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge311.-289.-274.- PMP21-AA1V1FAxxx

    Cerabar PMP21 - Zona clasificada - Conexión Proceso rosca ASME MNPT / ISO228G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    ATEXConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable452.-421.-398.- PMP21-xx1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge452.-421.-398.- PMP21-xx1M1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable452.-421.-398.- PMP21-xx1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge452.-421.-398.- PMP21-xx1V1FAxxx
    CSA C/US / FMConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable452.-421.-398.- PMP21-xx1MxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge452.-421.-398.- PMP21-xx1M1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable452.-421.-398.- PMP21-xx1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge452.-421.-398.- PMP21-xx1V1FAxxx

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Casquillo adapt. para soldar G1/2", 316L Conexión a proceso con montaje enrasado Material: 316L. Uso: PMP51, PMP21, PTP31B. Instalación correcta sólo con dummy.41.77 52002643
    Cable 4x0.34, caja M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector hembra M12. 5m cable PVC, cierre Cu Sn/Ni. Uso: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.13.65 52010285
    Base para Enchufe 4 polos 125V, 4A-M12 Base de enchufe M12 Uso: Para conector M1218.17 52006263
    Conector M12 90 grados Conexión para conector M12 Uso: M12.20.20 71114212
    Display PHX20 Display 4-20mA, 4 dígitos rojos Conector DIN43650, Protección IP65. Escalado libre de la indicación Caída de tensión <= 5V. Uso: Cerabar T180.-167.-158.- 52022914

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2019.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El transductor de presión Cerabar no se ajusta completamente a su aplicación?

  • Aplicación

    El Cerabar es un transmisor de presión que se utiliza en la medición de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y polvo.El Cerabar se puede utilizar en todo el mundo gracias a una amplia gama de autorizaciones y conexiones a proceso.

    Función

    Sello separador cerámico: El sensor cerámico es un sensor sin aceite de relleno, es decir, la presión de proceso actúa directamente sobre el sello separador cerámico y lo flexiona. El cambio de capacitancia es función de la presión que se ejerce entre la base y la membrana de cerámica.

    Sello separador metálico: La presión de proceso flexiona la membrana metálica del sensor y el fluido de relleno transfiere la presión a un puente tipo Wheatstone (tecnología de semiconductores). Se mide y se procesa el cambio en la tensión de salida del puente debido a la presión.

    Ejemplo de aplicación

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Transmisor de presión Cerabar (a) con dispositivo de cierre (b) en tuberías

  • Datos técnicos

    Salida
    Señal de salida 4 a 20 mA (a dos hilos)
    Intervalo de señal
    4 a 20 mA
    3.8 a 20.5 mA
    Carga
    4 a 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Señal en alarma
    4 a 20 mA

    alarma máx. >21 mA;

    corriente de alarma mín. ajustable

    Comportamiento dinámico Constante de tiempo (T90) 15 ms
     1) RLmax: resistencia de carga máxima; UB: tensión de alimentación
    Fuente de alimentación
    Tensión de alimentación 10 a 30 V DC
    Consumo de corriente ≤ 26 mA
    Grado de protección Cable: IP66/68 NEMA de tipo 4X/6P
    Conector M12: IP65/67 NEMA de tipo 4X
    Conector de válvula: IP65 NEMA de tipo 4X
    Influencia de la fuente
    de alimentación
    ≤0.005 % de URL/1 V
    Rizado residual ±5 %
    Características de rendimiento
    Precisión de referencia ±0.3 %
    Cambio por dispersión térmica de la salida del punto cero y de la salida de span

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Estabilidad a largo plazo

    1 año: ±0.2 %;

    5 años: ±0.4 %;

    8 años: ±0.45 %;

    Tiempo de Encendido ≤2 s
    Entorno
    Rango de temperatura ambiente –40 a +85 °C (40 a +185 °F),
    Equipos para zonas con peligro de explosión: –40 a +70 °C (40 a +158 °F)
    Rango de temperaturas de almacenamiento –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Clase climática Clase 3K5
    Electromagnético compatibilidad

    – Emisión de interferencias según la EN 61326 equipos B

    – Inmunidad a interferencias según EN 61326 anexo A (sector industrial)

    – Recomendación NAMUR sobre compatibilidad electromagnética (EMC) (NE21)

    Proceso
    Rango de temperaturas de proceso PMC21: –25 a +100 °C (–13 a +212 °F);
    para aplicaciones con oxígeno: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F);
    PMP21: –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Materiales PMC21
    Materiales que no están en contacto con el proceso Caja: acero inoxidable 316L (1.4404)
    Materiales en contacto con el proceso

    Conexiones a proceso: 316L (1.4435);
    Sello separador cerámico: Al2O3 según FDA;
    Certificado TSE de idoneidad para todos los elementos del equipo que entran en contacto con el proceso;
    Junta: Viton FKM o EPDM

    Materiales PMP21
    Materiales que no están en contacto con el proceso Caja: acero inoxidable 316L (1.4404);
    Aceite de llenado: aceite sintético NSF-H1 según FDA 21 CFR 178.3570
    Materiales en contacto con el proceso Conexiones a proceso: 316L;
    Sello separador metálico: AISI 316L (1.4435);
    Certificado TSE de idoneidad para todos los elementos del equipo que entran en contacto con el proceso;
    Con sello separador enrasado: Junta: Viton FKM
    Homologaciones
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Directiva sobre presión de los equipos

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Caja

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Conector M12, IP65/67

    d) Conector de válvula

     

    Instalación según el manual de instrucciones

    Dimensiones de las conexiones a proceso PMC21 en mm (pulgadas)

    Conexiones a proceso con sello separador cerámico interno

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (hembra)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", orificio de 11.4 mm (0.45 pulgadas)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (hembra)

    g) ASME½" MNPT, orificio de 11.4 mm (0.45 pulgadas)

    Dimensiones de las conexiones a proceso PMP21 en mm (pulgadas)

    Conexiones a proceso con sello separador metálico interno

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Rosca ISO 228 G ¼"

    b) Rosca ISO 228 G ¼" (hembra)

    c) Rosca ISO 228 G ½"

    d) Rosca ISO 228 G ½", orificio 11.4 mm (0.45 pulgadas)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME ½" MNPT (hembra)

    g) ASME ½" MNPT, orificio 11.4 mm (0.45 pulgadas)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexiones a proceso con sello separador metálico enrasado

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a)  Rosca ISO 228 G ½" DIN3852

     

    * to 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexión eléctrica

    Salida de 4 a 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Conector M12

    b) Conector de válvula

  • Más documentos para la PMP21
    Más documentos para la PMC21
  • Modelos anteriores: PMP131 / PMC131

    Modelo anterior:

    Buscar:
    No hay resultados