Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Transmisor de presión con membrana metálica

Cerabar PMC11 / PMP11

desde $ USD211.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
    • Rangos de medición personalizados
    • Conexión a proceso enrasada opcional

    Resumen de especificaciones

    Productos Gases, vapores, líquidos y polvo
    Salida 4 a 20 mA, 0 a 10 V
    Temperatura de proceso –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Rangos de medición De –400 a +400 mbar (–6 a +6 psi)
    a –1 a +40 bar (–15 a +600 psi)
    Precisión de referencia ±0.5 %

    Cerabar PMC11 - Salida 4-20mA - Conexión a proceso rosca ASME MNPT / ISO228G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US Uso generalConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seccionable244.-227.-215.- PMC11-CA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-CA1L1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4Xseccionable244.-227.-215.- PMC11-CA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-CA1V1FAxxxx
    Zona no clasificadaConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seccionable244.-227.-215.- PMC11-AA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-AA1L1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4Xseccionable244.-227.-215.- PMC11-AA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-AA1V1FAxxxx

    Cerabar PMC11 - Salida 0-10V - Conexión a proceso rosca ASME MNPT/ ISO228G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US Uso generalConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable244.-227.-215.- PMC11-CA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-CA2L1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4Xseleccionable244.-227.-215.- PMC11-CA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-CA2V1FAxxxx
    Zona no clasificadaConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable244.-227.-215.- PMC11-AA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-AA2L1FAxxxx
    Conector ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4Xseleccionable244.-227.-215.- PMC11-AA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge244.-227.-215.- PMC11-AA2V1FAxxxx

    Cerabar PMP11 - Salida 4-20mA - Conexión a proceso rosca ASME MNPT / ISO228G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US Uso generalConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-CA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-CA1L1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-CA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-CA1V1FAxxx
    Zona no clasificadaConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-AA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-AA1L1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-AA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-AA1V1FAxxx

    Cerabar PMP11 - Salida 0-10V - Conexión a proceso rosca ASME MNPT/ ISO228G

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónConexión eléctricaRango sensor1 a 34 a 1011+
    CSA C/US Uso generalConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-CA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-CA2L1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-CA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-CA2V1FAxxx
    Zona no clasificadaConector M12, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-AA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-AA2L1FAxxx
    Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.seleccionable239.-222.-211.- PMP11-AA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge239.-222.-211.- PMP11-AA2V1FAxxx


    Accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Casquillo adapt. para soldar G1/2", 316L Conexión a proceso con montaje enrasado Material: 316L. Uso: PMP51, PMP21, PTP31B. Instalación correcta sólo con dummy.41.77 52002643
    Base para Enchufe 4 polos 125V, 4A-M12 Base de enchufe M12 Uso: Para conector M1218.17 52006263
    Cable 4x0.34, caja M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector hembra M12. 5m cable PVC, cierre Cu Sn/Ni. Uso: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.13.65 52010285
    Conector M12 90 grados Conexión para conector M12 Uso: M12.20.20 71114212
    Display PHX20 Display 4-20mA, 4 dígitos rojos Conector DIN43650, Protección IP65. Escalado libre de la indicación Caída de tensión <= 5V. Uso: Cerabar T180.-167.-158.- 52022914

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2019.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El transductor de presión Cerabar no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicación

    El Cerabar es un transmisor de presión que se utiliza en la medición de presión relativa en gases, vapores, líquidos y polvo. El Cerabar se puede utilizar en aplicaciones versátiles gracias a una amplia gama de conexiones a proceso.

    Función

    Sello separador cerámico: El sensor cerámico es un sensor sin aceite de relleno, es decir, la presión de proceso actúa directamente sobre el sello separador cerámico y lo flexiona. El cambio de capacitancia es función de la presión que se ejerce entre la base y la membrana de cerámica.

    Sello separador metálico: La presión de proceso flexiona la membrana metálica del sensor y el fluido de relleno transfiere la presión a un puente tipo Wheatstone (tecnología de semiconductores). El cambio en la tensión de salida de puente debido a la presión es medido y procesado.

    Ejemplo de aplicación

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Transmisor de presión Cerabar (a) con dispositivo de cierre (b) en tuberías

  • Datos técnicos

    Salida
    Señal de salida 4 a 20 mA (a dos hilos); 0 a 10 (a tres hilos)
    Intervalo de señal
    4 a 20 mA
    3.8 a 20.5 mA
    Carga
    4 a 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Resistencia de carga
    (para equipos de 0 a 10 V)
    La resistencia de carga debe ser ≥ 5 [kΩ]
    Señal en alarma
    4 a 20 mA
    alarma máx. >21 mA
    Comportamiento dinámico Constante de tiempo (T90) 15 ms
    1) RLmax: resistencia de carga máxima; UB: tensión de alimentación
    Fuente de alimentación
    Tensión de alimentación

    Salida de 4 a 20 VCA: 10 a 30 VCC;

    salida de 0 a 10 V: 12 a 30 VCA

    Consumo de corriente

    a dos hilos: ≤ 26 mA;

    a tres hilos: <12 mA

    Grado de protección Cubierta IP65 de tipo 4X NEMA
    Influencia de la fuente de alimentación ≤0.005 % de URL/1 V
    Rizado residual ±5 %
    Características de rendimiento
    Precisión de referencia ±0.5 %
    Cambio por dispersión térmica de la salida del punto cero y de la salida de span

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0.8 %

    Estabilidad a largo plazo

    1 año: ±0.2 %;

    5 años: ±0.4 %;

    8 años: ±0.45 %;

    Tiempo de Encendido ≤2 s
    Entorno
    Rango de temperatura
    ambiente
    –40 a +70 °C (–40 a +158 °F)
    Storage temperature
    range
    –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Clase climática Clase 3K5
    Electromagnético compatibilidad

    – Emisión de interferencias según la EN 61326 equipos B

    – Inmunidad a interferencias según EN 61326 anexo A (sector industrial)

    – Recomendación NAMUR sobre compatibilidad electromagnética (EMC) (NE21)

    Proceso
    Rango de temperaturas de proceso –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Materiales PMC11
    Materiales sin contacto con el proceso Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404)
    Materiales en contacto con el proceso Conexiones a proceso: 316L (1.4435);
    Sello separador cerámico: Al2O3 según FDA;
    Certificado TSE de idoneidad para todos los elementos del equipo que entran en contacto con el proceso;
    Junta: Viton FKM o EPDM
    Materiales PMP11
    Materiales que no están en contacto con el proceso Caja: Acero inoxidable 316L (1.4404);
    Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1 según FDA 21 CFR 178.3570
    Materiales en contacto con el proceso Conexiones a proceso: 316L;
    Sello separador metálico: AISI 316L (1.4435);
    Certificado TSE de idoneidad para todos los elementos del equipo que entran en contacto con el proceso;
    Con sello separador enrasado: Junta: Viton FKM
    Certificados
    Directiva sobre presión de los equipos

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Caja

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Conector M12, IP 65

    d) Conector de válvula

     

    Instalación según el manual de instrucciones.

    Dimensiones de las conexiones a proceso PMC11 en mm (pulgadas)

    Conexiones a proceso con sello separador cerámico interno

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (hembra)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", orificio de 11.4 mm (0.45 pulgadas)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (hembra)

    g) ASME½" MNPT, orificio de 11.4 mm (0.45 pulgadas)

    Dimensiones de las conexiones a proceso PMP11 en mm (pulgadas)

    Conexiones a proceso con sello separador metálico interno

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Rosca ISO 228 G ¼"

    b) Rosca ISO 228 G ¼" (hembra)

    c) Rosca ISO 228 G ½"

    d) Rosca ISO 228 G ½", orificio 11.4 mm (0.45 pulgadas)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME ½" MNPT (hembra)

    g) ASME½" MNPT, orificio 11.4 mm (0.45 pulgadas)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexiones a proceso con sello separador metálico enrasado

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Rosca ISO 228 G ½" DIN3852

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexión eléctrica

    Salida de 4 a 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Conector M12

    b) Conector de válvula

     

    Salida de 0 a 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Conector M12

    b) Conector de válvula

  • Más documentos para la PMP11
    Más documentos para la PMC11
  • Modelos anteriores: PMP131 / PMC131

    Modelo anterior:

    Buscar:
    No hay resultados