Transmisor para conexión a sensores conductivos

Transmisor para conexión a sensores conductivos

Nivotester FTW325

desde $ USD156.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Conexionado sencillo gracias a regletas extraíbles

    • Rango configurable de sensibilidad

    • Circuito de señales intrínsicamente seguro [EEx ia] IIC para utilizar los sensores en zonas peligrosas

     

    Especificaciones generales

    Producto líquidos ≥5 μS/cm
    Certificación

    ATEX II (1) GD EEx ia

    CSA IS Cl.I,II,III Div.1

    FM IS Cl.I,II,III Div.1

    Sensores alimentadores sensores conductivos de varilla o cable

    Nivotester FTW325

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónAlimentación1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificada85-253VAC177.-165.-156.- FTW325-A2A1A
    20-30VAC/20-60VDC177.-165.-156.- FTW325-A2B1A
    Classified area85-253VAC235.-218.-207.- FTW325-x2A1A
    20-30VAC/20-60VDC235.-218.-207.- FTW325-x2B1A

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Caja Protección,R4 182x180x165, 5xM20,PC Caja de Protección Minitec Material sintético + Tapa transparente Protección IP66, 4x22.5mm o 2x45mm118.80 52010132

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Nivotester FTW325 puede utilizarse para la protección contra rebose (WHG), protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, o como un control de dos puntos para bombas. Los sensores Liquipoint T FTW31/32 pueden conectarse con el FTW325. Utilizando 3 Nivotester FTW325 pueden realizarse detecciones multipunto con hasta cinco puntos de medida.

    Funcionamiento

    La entrada de señales intrínsecamente segura del detector de nivel Nivotester FTW325 está eléctricamente aislada de la red y de la salida. El Nivotester alimenta la sonda conductiva con una corriente alterna a 2 ó 3 hilos, a la vez que controla la tensión de dicha línea. Si el producto alcanza el punto de conmutación de la sonda, se reduce la tensión entre la sonda y el Nivotester. Los relés de salida del Nivotester conmutan conforme al modo de alarma fijado. Dos diodos emisores de luz amarilla, situados en el panel frontal del Nivotester, indican el estado de conmutación de los relés.

    Ejemplos de aplicación

    a) FTW325 Sonda de varilla 1

  • Datos técnicos

    Entradas
    Variable de proceso En función del ajuste seleccionado, la señal de límite se dispara al alcanzarse un nivel máximo o mínimo.
    Rango de medida Se pueden seleccionar mediante interruptores DIL tres rangos de resistencia; 0.1 a 1.0 kΩ; 1.0 a 10.0 kΩ; 10.0 a 200.0 kΩ
    Señal de entrada Entrada aislada eléctricamente de la salida y fuente de alimentación
    Tipo de protección [EEx ia] IIC
    Salida
    Señal de salida Salida relé: un contacto conmutable flotante para la alarma de nivel
    Relé de alarma Contacto conmutable flotante para la indicación de fallo, puede conmutarse como un segundo relé de nivel
    Retardo en
    conmutación
    0,5 s; 2,0 s; 6,0 s cuando el relé está excitado
    Potencia de
    conmutación de los
    contactos relé
    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;
    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W
    Indicadores
    funcionales
    Diodos emisores de luz para funcionamiento (verde), fallo (rojo), alarma de nivel 1 y alarma de nivel 2 (amarillo) se encienden cuando se activa el relé de nivel
    Fuente de alimentación
    Tensión de
    alimentación

    85 a 253 V CA, 50/60 Hz;

    20 a 30 V CA / 20 a 60 V CC,

    máx. 60 mA

    Consumo

    Versión CA máx. 4,5 VA

    Versión CC máx. 1,2 VA (para Umín 20 V)

    Condiciones de aplicación
    Temperat. ambiente en montaje individual –20 a +60 °C; montaje en serie sin separación lateral –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
    Temperatura de
    almacenamiento
    –25 a +85 °C (–13 a +185 °F) (preferentemente +20 °C (+68 °F))
    Instalación en
    caja protectora
    –20 a +40 °C (–4 a +104 °F)
    Protección de entrada IP 20
    CEM Emisión de interferencias según EN 61326; equipos eléctricos de clase B; inmunidad a interferencias según EN 61326; anexo A (industria) y recomendaciones NAMUR NE 21 (EMC)
    Conexión eléctrica
    Línea de conexión Dos hilos, no requiere malla
    Resistencia máx. 25 Ω por hilo
    Sección transversal máx. 1 × 2.5 mm² o 2 × 1.5 mm²
    Certificaciones
    Certificación Ex

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    CSA IS Cl.I,II,III Div.1

    FM IS Cl.I,II,III Div.1

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Montaje en raíl DIN (EN 60715 TH35)

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    a) MASTER/SLAVE

    b) Fuente de alimentación

    c) Relé de nivel 2/relé de alarma

  • Más documentos para la FTW325