Transmisor de Proceso Universal

Transmisor de proceso universal 

RMA42

desde $ USD256.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

  • • 1 ó 2 entradas universales, seguridad intrínseca opcional
    • Tapa trasera 5-digital LCD
    • 2 relés de límite de valor con salida de estado opcional

    Especificaciones generales

    Entradas Entrada universal 1/2 Medición de corriente, voltaje, resistencia, temperatura; Seguridad intrínseca opcional
    Funcionalidades Linealización, cálculos matemáticos Paquete de presión diferencial
    Salidas 2 relés, salidas analógicas 1/2
    Dimensiones 45 x 115 x 118 mm (1.77 × 4.53 × 4.66 pulg.)
    Visualización LCD - 2 líneas; negro/blanco Amarillo, función de articulación entre canales

    Process transmitter RMA42

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    HomologaciónEntradas, Salidas1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificada , UL1 s. Universal; 1 s. Analógica291.-271.-256.- RMA42-AAA+H2
    2 s. Universales; 2 s. Analógicas401.-373.-352.- RMA42-AAB+H2
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés357.-332.-314.- RMA42-AAC+H2
    2 s Universales; 2 s Analógicas +2 Relés465.-432.-409.- RMA42-AAD+H2
    CSA Uso general , UL1 s. Universal; 1 s. Analógica291.-271.-256.- RMA42-CPA+H2
    2 s. Universales; 2 s. Analógicas401.-373.-352.- RMA42-CPB+H2
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés357.-332.-314.- RMA42-CPC+H2
    2 s Universales; 2 s Analógicas +2 Relés465.-432.-409.- RMA42-CPD+H2
    Classified area, UL1 s. Universal; 1 s. Analógica346.-322.-305.- RMA42-xxA+H2
    2 s. Universales; 2 s. Analógicas456.-424.-401.- RMA42-xxB+H2
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés412.-383.-362.- RMA42-xxC+H2
    2 s Universales; 2 s Analógicas +2 Relés520.-483.-457.- RMA42-xxD+H2

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector de 4 polos139.05 TXU10-AC

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Debido a su diseño universal, el RMA42 es adecuado para uso en varias industrias tales como, química, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas. Las aplicaciones típicas incluyen el monitoreo de señales debido a cualquier infracción de los valores límite predeterminados (también WHG), así como la transmisión de señales que proceden de áreas peligrosas, aplicaciones de presión diferencial y multiplicadores de señal. Habitualmente, RMA42 se instala en armarios eléctricos para control en campo.

    Funcionamiento

    El transmisor de proceso RMA42 alimenta el transmisor o el sensor y procesa las señales analógicas que vienen desde los mismos. Estas señales se monitorean, evalúan y calculan. Las señales, los valores intermedios y los resultados de los cálculos y análisis se transmiten por vía digital o analógica. Con los dos relés se puede controlar el proceso.

  • Datos técnicos

    Entrada
    Entrada

    1/2 × universal 0 a 20 mA, 4 a 20 mA;

    sobre rango: hasta 22 mA, 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V, 1 a 5 V, ±1 V, ±10V, ±30 V, ±100 mV, 30 a 3000 Ω;

    Pt100 según IEC60751 GOST, JIS1604, Pt500 y Pt1000 según IEC60751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu53 según GOST;

    Ni100, Ni1000 según DIN43760;

    Tipo J, K, T, N, B, S, R, según IEC60584;

    Tipo U según DIN43710;

    Tipo L según DIN43710, GOST;

    Tipo C, D según ASTM E998

    Linealización 2 Tablas de linealización de valores de entrada (soporte hasta 32 puntos de linealización)
    Salida
    Salida   1/2 × salida analógica; 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V; A prueba de corto-circuito, Imax <25 mA
    Fuente de aliment.   24 V DC (+15%/-5%), máximo 30 mA; a prueba de cortocircuito y a prueba de sobre carga; Aislado galvánicamente del sistema y de las salidas
    Salida de estado   Colector abierto para monitorear el estatus del dispositivo así como el circuito de cable abierto
    Relé   2 relés con activación por alarma de mínimo, máximo y gradiente
    Función de límite Máx. carga del contacto  CC 30 V / 3 A (estado permanente, sin dañar la entrada)

    Máx. carga del contacto

    CA  250 V / 3 A (estado permanente, sin dañar la entrada)

    Carga mín. del contacto

    500 mW (12 V/10 mA)
    Condiciones de funcionamiento
    Protección IP20
    Temp. ambiente –20 a +50ºC (–4 a 122 °F)
    Temperatura de almacenamiento –40 a +85ºC (–40 a 185 °F)
    Fuente de alimentación
    Fuente de aliment. 24 a 230 V AC/DC (–20%/+10%) 50/60 Hz
    Construcción mecánica
    Armario eléctrico 45 x 115 x 118 mm (1.77 × 4.53 × 4.6 pulg.)
    Conexión eléctrica  Tornillo de máx. 2.5 mm²   
    Interfaz de usuario
    Visualización

    LCD 2-líneas;

    negro/blanco/amarillo;

    función de articulación;

    primera línea: 7 segmentos, 5-dígitos;

    segunda línea: Matriz-de punto libre y programable para gráficos de barra, TAG, unidad

    LED

    2 x estatus de dispositivo;

    2 x estatus de relé

    Operación usando tres botones y/o por vía de configuración de software de programación de dispositivo de FieldCare
    Certificaciones
    Certificados Ex

    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC

    FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4

    CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4

    Otros SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Funcionalidades del Software
    Función mínimo/máximo / memoria, registro de alarma, paquete de aplicación de presión diferencial, 2 canales de cálculo: suma, diferencia, promedio, linealización.
    Accesorios
    Configuración de software, programación de dispositivo FieldCare
    Commubox TXU10 (incluyendo Programación de Dispositivo FieldCare)

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    Instalación según manual de instrucciones

    Conéxion eléctrica

    a) Entrada

    b) Salida

    c) Salida analógica

    d) OC

    e) Relé

  • Más documentos para la RMA42
  • Ejemplo de aplicación: Medición de presión diferencial

    RMA42 - Medición de presión diferencial

    Las mediciones de presión diferencial no son más complicadas ni costosas que un transmisor de proceso RMA42 acoplado con un par de sensores de presión Cerabar. Las señales de los sensores de presión se transmiten al RMA42.

    Dentro del RMA42, los parámetros de la entrada analógica se utilizan para calcular automáticamente la diferencia entre ambas presiones, de ahí el valor del nivel de llenado. La linealización del valor de nivel, a su vez, permite calcular el volumen. Como resultado, el nivel y el volumen se pueden mostrar en la pantalla y los valores se pueden transmitir a otros sistemas usando las salidas analógicas del dispositivo. Además, el transmisor de proceso RMA42 posee una fuente de alimentación integrada y gestiona la alimentación de los sensores.

    La combinación de los mismos instrumentos es perfectamente apta para controlar el estado de un filtro y para monitorizar una bomba.

     

    a) Nivel

    b) Presión superior

     

    Tenga en cuenta que la pantalla RIA45 para montaje en panel y la pantalla RIA46 en la carcasa de campo se pueden utilizar como el RMA42.