Transmisor programable para cabezal

Transmisor de temperatura programable para cabezal

iTEMP TMT80

desde $ USD80.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Universal, programable vía ReadWin® 2000
    • Indicación de fallo en caso de sensor en circuito abierto o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE 43
    • CEM según NAMUR NE 21, CE

    Especificaciones generales

    Entrada Pt100, Pt1000; TC tipo B, K, N, R, S
    Precisión Desviación 0.5 K (Pt100)
    Campo de medida Libremente programable, dependiente del sensor
    Instalación En cabezal del sensor (forma B)

    PCP head transmitter TMT80

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Conexión1 a 34 a 1011+
    Termoresistencia 2 hilos91.-84.-80.- TMT80-AA+D2
    Termoresistencia 3 hilos91.-84.-80.- TMT80-AA+D3
    Termoresistencia 4 hilos91.-84.-80.- TMT80-AA+D4

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector 4 polos + ReadWin2000139.05 TXU10-AA

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El transmisor de temperatura iTEMP TMT80 puede instalarse en el cabezal del sensor forma B. Tiene una salida analógica 4 a 20 mA. El rango de medida puede ajustarse libremente vía el software de configuración ReadWin® 2000. iTEMP TMT80 puede emplearse con sensores de resistencia (RTD) así como con termopares.

    Funcionamiento

    El transmisor programable iTEMP TMT80 para cabezal, convierte la entrada de señal en una señal lineal 4 a 20 mA signal. Dispone de una entrada para Pt100 de 2, 3 ó 4 hilos y para termopares.

  • Datos técnicos

    Entrada
     Señal entrada Sensor de resistencia: Pt100, Pt1000 según IEC 60751, Termopares: tipo B, K, N, R, S
    Campo de medida Según elemento sensor utilizado
    Salida
    Señal salida 4 a 20 mA
    Señal de fallo Según NAMUR NE 43
    Carga máxima  (Valimentación -8 V)/0.025 A
    Corriente entrada req. ≤3.5 mA
    Limitación corriente ≤25 mA
    Activación integración 4 s (hasta Ia ≈ 3.8 mA)
    Tiempo de respuesta 1 s  
    Señal en caso de alarma
    Valor por debajo del
    rango de medida
    Disminución lineal hasta 3.8 mA
    Valor por encima del
    rango de medida
    Aumento lineal hasta 20.5 mA
    Rotura del sensor;
    sensor en
    cortocircuito1)
    <3.6 mA o >21 mA seleccionable
    Conexión eléctrica
    Tensión alimentación Ub = 8 a 35 V DC
    Aislam. galvánico Û = 0.5 kV
    Rizado tolerado Uss ≤3 V a Ub ≥15 V, fmax. = 1 kHz
    Cond. referencia  Temperatura calibración 25 °C ±5 K
    Precisión
    Influencia de la tensión de aliment. ≤ ±0.01 %/V de diferencia resp. a 24 V
    Influencia de la carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Deriva térmica

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (Valor final del rango de medida - Valor inicial del rango de medida)) + (50 ppm/ K × rango medida ajustado)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (Valor final del rango de medida - Valor inicial del rango de medida)) + (50 ppm/K × rango medida ajustado)] × Δθ

    Δθ = Desviación de la temperatura ambiente respecto a cond. de trabajo +25 °C ± 5 K (77 °F ± 9 °F)

    Precisión en la medida 0.5 K (Pt100)
    Condiciones de aplicación
    Temp. ambiente  –40 a +85 °C (–40 a 185 °F)
    Temp. almacenam. –40 a +100 °C (–40 a 212 °F)
    Clase climática Según EN 60654-1, Clase C
    Resitencia a vibraciones  4 g/2 a 150 Hz según IEC 60 068-2-6
    CEM Inmunidad a interferencias y emisión de interferencias según IEC 61326 y NAMUR NE 21
    Cabezal Según DIN 50446 forma B

     

    1) No para termopares

     

    Dimensiones (en mm)

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    Tensión de alimentación y salida de corriente

    Conexión del sensor

    a) RTD a dos hilos

    b) RTD a tres hilos

    c) RTD a cuatro hilos

    d) TC

    e) rojo

    f) blanco

  • Más documentos para la TMT80