Transmisor de temperatura para Termorresistencias y termopares

Transmisores de temperatura para termorresistencias (RTD) y termopares (TC)

iTEMP TMT127 / 187 y TMT128 / 188

desde $ USD108.-
¿Necesita ayuda?

Información en línea
+56 2 2398 9100

    • Alta precisión (en todo el rango de temperaturas ambiente)

    • Indicación de fallo según NAMUR NE 43 en caso de producirse un cortocircuito o apertura de circuito en el sensor
    • Aislamiento galvánico

    Especificaciones generales

    Homologación

    ATEX II (1) G EEx ia

    FM IS, NI, Clase I

    CSA IS, NI, Clase I

    Precisión

    <0.08 % (Pt100)

    Rango de medida Fijo, seleccionable
    Sensores RTD A 2-, 3- o 4 hilos

    iTEMP TMT187, Transmisor RTD

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    TypeHomologaciónConexiónSensor1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT187, Transmisor RTDZona no clasificadaTermoresistencia 2 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-A21xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-A25xxx
    Termoresistencia 3 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-A31xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-A35xxx
    Termoresistencia 4 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-A41xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-A45xxx
    CSA Uso GeneralTermoresistencia 2 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-J21xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-J25xxx
    Termoresistencia 3 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-J31xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-J35xxx
    Termoresistencia 4 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-J41xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K123.-114.-108.- TMT187-J45xxx
    Classified areasTermoresistencia 2 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K140.-130.-123.- TMT187-x21xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K140.-130.-123.- TMT187-x25xxx
    Termoresistencia 3 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K140.-130.-123.- TMT187-x31xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K140.-130.-123.- TMT187-x35xxx
    Termoresistencia 4 hilosPt100, -200...850 oC, span mín. 10K140.-130.-123.- TMT187-x41xxx
    Pt1000, -200...250 oC, span mín. 10K140.-130.-123.- TMT187-x45xxx

    iTEMP TMT188, Transmisor Termopar

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    TypeHomologación1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT188, Transmisor TermoparZona no clasificada123.-114.-108.- TMT188-Axxxx
    CSA Uso General123.-114.-108.- TMT188-Jxxxx
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6140.-130.-123.- TMT188-Bxxxx
    FM IS,NI,clase I,Div.1+2,grupo ABCD140.-130.-123.- TMT188-Cxxxx
    CSA IS,NI,clase I,Div.1+2,grupo ABCD140.-130.-123.- TMT188-Dxxxx

    iTEMP TMT127,Transmisor RTD rail DIN

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    TypeHomologaciónEntrada1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT127,Transmisor RTD rail DINZona no clasificadaTermoresistencia 2 hilos142.-132.-125.- TMT127-A21xxA
    Termoresistencia 3 hilos142.-132.-125.- TMT127-A31xxA
    Termoresistencia 4 hilos142.-132.-125.- TMT127-A41xxA
    CSA Uso GeneralTermoresistencia 2 hilos142.-132.-125.- TMT127-J21xxA
    Termoresistencia 3 hilos142.-132.-125.- TMT127-J31xxA
    Termoresistencia 4 hilos142.-132.-125.- TMT127-J41xxA
    Classified areasTermoresistencia 2 hilos158.-147.-139.- TMT127-x21xxA
    Termoresistencia 3 hilos158.-147.-139.- TMT127-x31xxA
    Termoresistencia 4 hilos158.-147.-139.- TMT127-x41xxA

    iTEMP TMT128,Transmisor rail DIN, TC

    Producto / VersiónPrecio/unid. en USDCódigo del pedido
    TypeHomologación1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT128,Transmisor rail DIN, TCZona no clasificada142.-132.-125.- TMT128-AxxxA
    CSA Uso General142.-132.-125.- TMT128-JxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb158.-147.-139.- TMT128-BxxxA
    FM IS,NI,clase I,Div.1+2,grupo ABCD158.-147.-139.- TMT128-CxxxA
    CSA IS,NI,clase I,Div.1+2,grupo ABCD158.-147.-139.- TMT128-DxxxA

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Los transmisores de temperatura de esta gama están disponibles como transmisores para cabezal (TMT187/188) o como dispositivos de montaje en raíl (TMT127/128). Los transmisores TMT187/188 para cabezal pueden instalarse en el cabezal sensor de tipo B y presentan un rango de medida fijo, así como una salida analógica de 4 a 20 mA.


    Entrada:

    Termorresistencia TMT127/187 (RTD) o

    termopares TMT128/188 (TC)

     

    Funcionamiento

    El transmisor de temperatura TMT127/187 (RTD) es un transmisor a dos hilos con una salida analógica y una entrada para termorresistencia a tres o cuatro hilos.

    El transmisor de temperatura TMT128/188 (TC) es un transmisor a dos hilos con una salida analógica y una entrada para termopar.

  • Datos técnicos del TMT187 / TMT188

    Entradas
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Tipos J, K, N, R, S, T
    Salida
    Señal de salida La transmisión de 4 a 20 mA es lineal con respecto a la temperatura y resistencia
    Carga máxima (Valimentación – 8 V) / 0.025 A
    Corriente de entrada requerida ≤3.5 mA
    Corriente máxima ≤25 mA
    Retardo en la activación 4 s (durante activación Ia = 3.8 mA)
    Tiempo de respuesta 1 s
    Señal de alarma
    Por debajo del rango Caída lineal hasta 3.8 mA
    Por encima del rango Subida lineal hasta 20.5 mA
    Rotura del sensor/
    cortocircuito en el sensor
    ≥21.0 mA
    Conexiones eléctricas
    Fuente de alimentación Ub = 8 a 35 V, protegida contra inversión de polaridad, Ex Ub = 8 a 30 V
    Aislamiento galvánico U = 2 kV CA
    Rizado admisible Uss ≤5 V a Ub ≥13 V, fmáx = 1 kHz
    Condiciones de referencia Temperatura de calibración 23 °C ±5 K (73.4 °F ± 9 °F)
    Precisión
    Influencia de la tensión de alimentación ≤ ±0,01 %/V de desviación respecto a 24 V
    Influencia de la carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Deriva por variación de temperatura

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (rango de medida máx. + 200) + 50 ppm/K × rango de medida prefijado) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × rango de medida máx. + 50 ppm/K × rango de medida prefijado) × Δθ

    Δθ = desviación de la temperatura ambiente con respecto a la temperatura de trabajo de referencia (+23 °C ±5 K (73.4 °F ± 9 °F))

    Pt100

    0.2 K o 0.08 %

    Tipo de termopar

    J y K: típ. 0.5 K

    N: típ. 1.0 K

    S y R: típ. 2.0 K

    Influencia de la junta interna de referencia: Pt100 clase B

    Condiciones de trabajo
    Temperatura ambiente –40 a +85°C (–40 a 185 °F)
    Temperatura de almacenamiento –40 a +100°C (–40 a 212 °F)
    Clase climática Según EN 60 654-1, clase C
    Protección contra vibraciones 4 g/2 a 150 Hz según IEC 60 068-2-6
    EMC (compatibilidad electromagnética) Inmunidad ante interferencias y emisiones interferentes según EN 61 326-1 (IEC 1326) y NAMUR NE 21
    Temperatura ambiente máx. T4 = 85°C, T5 = 70°C, T6 = 55°C (T4 = 185 °F, T5 = 158 °F, T6 = 131 °F)
    Homologaciones
    Homologación Ex ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductividad y capacidad Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤709 µF
    L0 ≤4.5 mH
    C0 ≤1300 µF
    L0 ≤100 mH
    Corriente máx. Ii = 100 mA I0 = 4.5 mA  
    Tensión máx. Ui = 30 V U0 = 9.6 V  
    Potencia máx. Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    Datos técnicos del TMT127 / TMT128

    Entradas
    TMT127 (RTD)  Pt100
    TMT128 (TC) Tipos J, K, N, R, S, T
    Salida
    Señal de salida La transmisión de 4 a 20 mA es lineal con respecto a la temperatura y resistencia
    Carga máx. (Valimentación -12 V)/0.022 A
    Corriente de entrada requerida ≤3.5 mA
    Corriente máxima ≤23 mA
    Retardo en la activación 4 s (durante activación Ia = 3.8 mA)
    Tiempo de respuesta 1 s
    Señal de alarma
    Por debajo del rango Caída lineal hasta 3.8 mA
    Por encima del rango Subida lineal hasta 20.5 mA
    Rotura del sensor/
    cortocircuito en el sensor
    ≥21.0 mA
    Conexiones eléctricas
    Fuente de alimentación Ub = 12 a 35 V, protegida contra inversión de polaridad, Ex Ub = 12 a 30 V
    Aislamiento galvánico U = 2 kV CA
    Rizado admisible Uss ≤3 V a Ub ≥15 V, fmáx = 1 kHz
    Condiciones de referencia Temperatura de calibración 25 °C ±5 K (77 °F ± 9 °F)
    Precisión
    Influencia de la tensión de alimentación ≤ ±0.01 %/V de desviación respecto a 24 V
    Influencia de la carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Deriva por variación de temperatura

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (rango de medida máx. + 200) + 50 ppm/K × rango de medida prefijado) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × rango de medida máx. + 50 ppm/K × rango de medida prefijado) × Δθ

    Δθ = desviación de la temperatura ambiente con respecto a la temperatura de trabajo de referencia (+23 °C ±5 K (73.4 °F ± 9 °F))

    Pt100

    0.2 K o 0.08 %

    Tipo de termopar

    J y K: típ. 0.5 K

    N: típ. 1.0 K,

    S y R: típ. 2.0 K

    Influencia de la junta interna de referencia: Pt100 clase B

    Condiciones de trabajo
    Temperatura ambiente –40 a +85°C (–40 a 185 °F)
    Temperatura de almacenamiento –40 a +100°C (–40 a 212 °F)
    Clase climática Según EN 60 654-1, clase C
    Protección contra vibraciones 4 g/2 a 150 Hz según IEC 60 068-2-6
    EMC (compatibilidad electromagnética) Inmunidad ante interferencias y emisiones interferentes según EN 61 326-1 (IEC 1326) y NAMUR NE 21
    Temperatura ambiente máx. T4 = 85°C, T5 = 70°C, T6 = 55°C (T4 = 185 °F, T5 = 158 °F, T6 = 131 °F)
    Homologaciones
    Homologación Ex ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductividad y capacidad Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 µF
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 µF
    L0 ≤8.5 mH
    Corriente máx. Ii = 100 mA I0 = 9.6 mA  
    Tensión máx. Ui = 30 V U0 = 4.4 V  
    Potencia máx. Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    TMT187 / TMT188

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    TMT127 / TMT128

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    TMT187 / TMT188 – Fuente de alimentación y salida de corriente

    TMT187 / TMT188 – Conexión de sensores

    a) Conector de configuración

    b) TMT187 a dos hilos RTD

    c) TMT187 a tres hilos RTD

    d) TMT187 a cuatro hilos RTD

    e) TMT188 TC

    Fuente de alimentación y salida de corriente

    Conexión de sensores

    a) TC

    b) RTD a dos hilos

    c) RTD a tres hilos

    d) RTD a cuatro hilos

    Rango de medida

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Código

    Rango de medida

    Código

    Rango de medida

    BA –50...+100 °C FE 0...100 °C
    CA –40...+60 °C FG 0...150 °C
    DA –30...+60 °C FH 0...200 °C
    DB –30...+150 °C FI 0...250 °C
    EA –20...+20 °C FJ 0...300 °C
    EB –20...+60 °C FK 0...400 °C
    FC 0...+50 °C FL 0...500 °C
        FN 0...600 °C

    Agregue por favor el código de rango de medida del Pt100.

    TMT128/188 (TC)

    Código

    Rango de medida  

    Código

          

    Rango de medida

    Código

    Rango de medida

     

    Tipo J 0...1200 °C

    Tipo K

    0...200 °C

    Tipo N

    0...1200 °C

    JAB

    0...150 °C

    KAB

    0...150 °C

    NAB

    0...150 °C

    JAK

    0...200 °C

    KAK

    0...200 °C

    NAK

    0...200 °C

    JAC

    0...250 °C

    KAC

    0...250 °C

    NAC

    0...250 °C

    JAL

    0...300 °C

    KAL

    0...300 °C

    NAL

    0...300 °C

    JAD

    0...400 °C

    KAD

    0...400 °C

    NAD

    0...400 °C

    JAE

    0...600 °C

    KAE

    0...600 °C

    NAE

    0...600 °C

    JAF

    0...900 °C

    KAF

    0...900 °C

    NAF

    0...900 °C

    JAG

    0...1000 °C

    KAG

    0...1000 °C

    NAG

    0...1000 °C

    JAH

    0...1200 °C

    KAH

    0...1200 °C

    NAH

    0...1200 °C

     

    Tipo R 0...1600° C

    Tipo S

    0...1600 °C

    Tipo T

    -50...+300 °C

    RAE

    0...600 °C

    SAE

    0...600 °C

    TJA

    –50...+200 °C

    RAF

    0...900 °C

    SAF

    0...900 °C

    TAA

    0...100 °C

    RAG

    0...1000 °C

    SAG

    0...1000 °C

    TAB

    0...150 °C

    RAH

    0...1200 °C

    SAH

    0...1200 °C

    TAK

    0...200 °C

    RAI

    0...1400 °C

    SAI

    0...1400 °C

    TAC

    0...250 °C

    RAJ

    0...1600 °C

    SAJ

    0...1600 °C

    TAL

    0...300 °C
     

     

    Para mas más campos de medida y tipos de sensor contacte con Endress+Hauser. 

  • Más documentos para la TMT127
    Más documentos para la TMT128
    Más documentos para la TMT187
    Más documentos para la TMT188