Indicador digital con funciones matemáticas y de linealización

Indicador digital con funciones matemáticas y de linealización

RIA45 / RIA46

desde $1.039.072COP
¿Necesita ayuda?

Contacto telefónico
+57 (1) 3904425 EXT 203

    • Indicador de cristal líquido (LCD) que incluye unidades, gráfico de barras y cambio de color
    • Dispositivo de 1 ó 2 canales con funciones matemáticas
    • Alimentación universal

    Especificaciones generales

    Indicador LCD – 2 líneas: negro/blanco/amarillo; modo de alarma: el color pasa a rojo; función de alternancia entre canales
    Salidas 2 relés, 1/2 salidas analógicas
    Dimensiones

    RIA45: 96 × 48 × 175 mm (3.78" × 1.89" × 6.89")

    RIA46: 133 × 199 × 96 mm (5.24" × 7.83" × 3.78")

    Entradas 1/2 entradas universales para medición de corriente, tensión, resistencia, temperatura (RTD, TC)
    Funciones Linealización, cálculos matemáticos (+, –, promedio), paquete para señales diferenciales

    Panel Process indicator RIA45

    Producto / VersiónPrecio/unid. en COPReferencia
    HomologaciónEntradas; Salidas1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificada1 s. Universal; 1 s. Analógica1.180.7641.098.1111.039.072 RIA45-A1A1
    2 s. Universales; 2 s. Analógicas1.581.4571.470.7551.391.682 RIA45-A1B1
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés1.420.0431.320.6401.249.638 RIA45-A1C1
    2 s Universales; 2 s Analógicas +2 Relés1.816.8791.689.6971.598.854 RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC / CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 / FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T41 s. Universal; 1 s. Analógica1.342.1781.248.2261.181.117 RIA45-xxA1
    2 s. Universales; 2 s. Analógicas1.742.8711.620.8701.533.726 RIA45-xxB1
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés1.581.4571.470.7551.391.682 RIA45-xxC1
    2 s Universales; 2 s Analógicas +2 Relés1.978.2931.839.8121.740.898 RIA45-xxD1

    Field indicator RIA46

    Producto / VersiónPrecio/unid. en COPReferencia
    HomologaciónCajaEntradas; Salidas1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificadaCampo, plástico reforzado fibra vidrio1 s. Universal; 1 s. analógica1.471.8081.368.7811.295.191 RIA46-A1A1B
    2 s. Universales; 2 s. analógicas1.872.5011.741.4261.647.801 RIA46-A1B1B
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés1.711.0871.591.3111.505.757 RIA46-A1C1B
    2 s Universales; 2 s. Analógicas+2 Relés2.107.9231.960.3681.854.972 RIA46-A1D1B
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC / CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 / FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4Campo, Aluminio1 s. Universal; 1 s. analógica1.948.2781.811.8991.714.485 RIA46-xxA2B
    2 s. Universales; 2 s. analógicas2.348.9712.184.5432.067.094 RIA46-xxB2B
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés2.187.5572.034.4281.925.050 RIA46-xxC2B
    2 s Universales; 2 s. Analógicas+2 Relés2.584.3932.403.4852.274.266 RIA46-xxD2B
    Campo, plástico reforzado fibra vidrio1 s. Universal; 1 s. analógica1.633.2221.518.8961.437.235 RIA46-xxA1B
    2 s. Universales; 2 s. analógicas2.033.9151.891.5411.789.845 RIA46-xxB1B
    1 s. Universal; 1 s. Analógica + 2 Relés1.872.5011.741.4261.647.801 RIA46-xxC1B
    2 s Universales; 2 s. Analógicas+2 Relés2.269.3372.110.4831.997.017 RIA46-xxD1B

    Accessory

    Producto / VersiónPrecio/unid. en COPReferencia
    Kit configuración TXU10- Para equipos programables por PC. Programa + Cable de Interface para PC con USB. Conector de 4 polos432.767 TXU10-AC
    Juego de montaje pared/tubería (W08)243.658 71089844

    Costos de envío no incluidos. Validez hasta 31.03.2020
    IVA no incluido.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Equipado con una gran cantidad de funciones y certificados, los equipos RIA45 y RIA46 se adaptan a aplicaciones en todo tipo de industrias y sectores, por ejemplo, en la industria química, la industria naval, o en el sector de las aguas potables y residuales. Las aplicaciones habituales son mostrar y monitorear valores de proceso donde se requiere protección contra rebose. Como indicador de panel, el equipo RIA45 se instala principalmente en salas de control, cuartos de interruptores o laboratorios. Por el contrario, el indicador de campo RIA46 se suele instalar sobre todo en campo y en zonas de riesgo.

    Funcionamiento

    El indicador detecta, evalúa y muestra valores de proceso analógicos. Una fuente de alimentación por circuito integrado suministra la potencia necesaria a los sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales permiten medir intensidades y tensiones, así como conectar directamente termorresistencias(RTD) y termopares (TC). En aplicaciones de control de procesos, el indicador permite el monitoreo de puntos de valor límite y la activación de los relés correspondientes. La doble línea de texto de la pantalla de cristal líquido ha sido diseñada especialmente para las industrias de proceso y ofrece una amplia información (programación libre). Al pulsar el botón de acceso rápido a la información, el indicador salta, manualmente o automáticamente, a los diversos tipos de valores (de proceso, calculados, memorizados). En caso de alarma, el cambio de color del indicador permite reconocer que se ha producido un error, incluso desde lejos.

    Ejemplos de aplicación

    Ejemplo de aplicación "presión diferencial"

     

    a) Entrada analógica 1

    b) Entrada analógica 2

  • Datos técnicos

    Entrada
    Entrada 1/2 × entrada universal 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; Rango máximo: hasta 22 mA, 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V, 1 a 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 a 3 000 Ω; Pt 100 según IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 y Pt 1000 según IEC751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 según GOST; Ni 100, Ni 1000 según DIN43760;
    Tipo J, K, T, N, B, S, R según IEC584;
    Tipo U según DIN43710;
    Tipo L según DIN43710, GOST;
    Tipo C, D según ASTM E998
    Linealización De la señal de entrada y de los valores calculados (hasta 32 puntos de linealización)
    Corriente de tolerancia 0.05 % del rango de valores de medida
    Salida
    Salida de corriente

    1/2 × salida analógica, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA;

    0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V;

    a prueba de corto-circuitos, Imáx. <25 mA

    Alimentación por lazo

    24 V CC (+15 % / –5 %), máx. 25 mA;

    a prueba de corto-circuitos y de sobrecargas;

    aislamiento galvánico en sistema y salidas

    Salida de estado Colector abierto para la monitorización del estado del equipo y circuito abierto de cable
    Relé Con dos modos de funciones: mín., máx. gradiente, alarma, fuera de banda, en banda
    Función de límite Carga máx. contacto CC 30 V / 3 A (permanentemente, sin afectar la entrada)
    Carga máx. contacto CA 250 V / 3 A (permanentemente, sin afectar la entrada)
    Carga contacto mín. 500 mW (12 V/10 mA)
    Condiciones de trabajo
    Protección RIA45: Parte frontal: IP65, Parte posterior: IP20;
    RIA46: IP67/NEMA 4x
    Temperatura ambiente –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Temp. almacen. –40 a +85 °C (–22 a +185 °F)
    Fuente alimentación
    Alimentación 24 a 230 V CA/CC
    Construcción mecánica
    Frontal (RIA45)

    96 × 48 mm (3.78 × 1.89 pulg.),

    recortado: 92 × 45 mm (3.62 × 1.77 pulg.)

    Profundidad (RIA45)

    151.8 mm (5.98 pulg.) (sin marco Ex)

    175 mm (6.89 pulg.) (con marco Ex montado)

    Cabezal de campo (RIA46) 133 × 199 × 96 mm (5.24 × 7.83 × 3.78 pulg.), vidrio reforzado con plástico o aluminio
    Conexiones eléctricas Codificadas, con pinza de resorte acoplable, 2.5 mm²; cable alimentación con abrazadera
    Indicador e interfaz de usuario
    Indicador LCD de dos líneas; negro/blanco/amarillo; modo de alarma: cambio de color a rojo; función de alternancia entre  canales; 1a línea: 7 segmentos, 5 dígitos, 17 mm (0.67 pulg.) de alto; 2a línea: matriz de puntos de libre programación para gráficos de barras (Bargraph), etiquetas (TAG), unidades
    LED 2 × estado del equipo; 2 × estado del relé
    Funcionamiento Configuración mediante los tres botones y/o mediante el software FieldCare Device Setup
    Certificados
    Certificados Ex

    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;

    CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;

    FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;

    NEPSI [Ex ia] IIC

    Otros SIL2; GL (German Lloyd)
    Funciones de software
    Función de registro / memoria de valores máx. y mín., registro de alarmas, paquete para aplicaciones con presiones diferenciales, 2 canales para cálculos: suma, diferencia, promedio, linealización
    Accesorios
    Software de configuración FieldCare Device Setup
    Kit de configuración, conexión USB

    Dimensiones en mm (pulgadas)

    RIA45

    a) Pieza adicional para terminales (opción EX)

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    RIA46

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    RIA45

    a) Salida analógica

    RIA46

    a) Conector para cable de interfaz

    b) Conector tensión alimentación

    c) Conector relé 1 (opcional)

    d) Conector relé 2 (opcional)

    e) Conector salida analógica y estado

    f) Conector salida analógica 1

    g) Conector salida analógica 2 (opcional)

    h) Conectores HART®

    i) Asignación terminales grabada con láser

  • Más documentos para RIA45
    Más documentos para RIA46