Liquipoint FTW33 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
A3IOLINK



Limitní spínač pro tekutá a pastovitá média v potravinářském a nápojovém průmyslu

Liquipoint FTW33

Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Instalace s čelně lícovanou montáží, potrubí zůstává čistitelné
    • Pro média na bázi vody a oleje
    • Spolehlivá spínací funkce díky kompenzaci i v případě velkého nánosu

    Přehledné specifikace

    Produkt Média na vodní a olejové bázi s Dk ≥ 2
    Instalace Nádoby a potrubí
    Rozsah provozních teplot –20 až +100 °C (na 1 hodinu: +150 °)
    Rozsah provozních tlaků –1 až +25 bar
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Elektrické připojeníProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Konektor M12, krytí IP65/67 NEMA Type 4 Bez protikusu na kabelZávit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)8.531,-7.678,-6.996,- FTW33-AAxMWSJ
    Závit G1/2, 316L, montáž > procesní hygienický krček příslušenství)8.394,-7.555,-6.883,- FTW33-AAxMWVJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)8.187,-7.368,-6.713,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 bez matice, 316L9.602,-8.642,-7.874,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 bez matice, 316L9.602,-8.642,-7.874,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-409.602,-8.642,-7.874,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN509.602,-8.642,-7.874,- FTW33-AAxM3EJ
    Konektor M12, krytí IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Bez protikusu na kabelZávit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)9.220,-8.298,-7.560,- FTW33-AAxNWSJ
    Závit G1/2, 316L, montáž > procesní hygienický krček příslušenství)9.083,-8.175,-7.448,- FTW33-AAxNWVJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)8.876,-7.988,-7.278,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 bez matice, 316L10.290,-9.261,-8.438,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 bez matice, 316L10.290,-9.261,-8.438,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-4010.290,-9.261,-8.438,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN5010.290,-9.261,-8.438,- FTW33-AAxN3EJ

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací adaptér G3/4, d=50, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro montáž na nádrž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.777,04 71258355
    Navařovací adaptér G3/4, d=29, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro trubky. Materiál: 316L. Těsnění: silikonoý O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.783,78 71258357
    Navařovací krček G1, d=60, 316 L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3-A. Použití: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.1.138,60 52001051
    Navařovací adaptér G1, d=53, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.1.138,89 71258358
    Kabel 5m, 4x0,34; kon.M12 316L, 90°, LED Konektor M12x1 se zabudovanou LED, délka kabelu 5 m, izolace PVC, 316L, IP69K Speciálně pro sanitární aplikace. Pro přístroje se spínacím výstupem.609,74 52018763
    Kabel 4x0.34, 90° M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. 5 m PVC kabel, matice Cu Sn/Ni. Použití: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.212,43 52010285
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení.455,62 52006263
    Použití: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/33.212,43 71267011

    Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento hladinový spínač Liquipoint přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Liquipoint FTW33 je limitní spínač pro tekutá a pastovitá média. Používá se především v zásobnících, míchacích nádobách a potrubí. Liquipoint FTW33 byl vyvinut a zkonstruován pro potravinářský a nápojový průmysl a vyhovuje mezinárodním hygienickým předpisům. Především je vhodný pro použití, kde je nutná čelně lícovaná montáž. Liquipoint FTW33 lze používat trvale při provozních teplotách do 100 °C a po dobu 60 minut v čisticích a sterilizačních procesech do 150 °C. Liquipoint FTW33 lze rovněž používat pro zjišťování pěny, která se v potravinářském a nápojovém průmyslu běžně tvoří.

    Funkce

    Nízké, galvanicky izolované střídavé napětí je přiváděno na elektrodu, která je v kontaktu s procesem. Tekutá nebo pastovitá média přicházejí do kontaktu s elektrodou, protéká měřitelný proud a Liquipoint FTW33 spíná. Aktivní kompenzace nánosů zajišťuje spolehlivé spínání měřicího zařízení i v případě, že na snímači dojde k usazení média.

    Příklad použití

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Měřicí systém je tvořen limitním spínačem Liquipoint FTW33,
    např. pro připojení k programovatelným automatům (PLC).

    a) Ochrana přeplnění nebo zjišťování horní hladiny (MAX)

    b) Ochrana proti chodu na sucho (MIN)

    c) Zjišťování dolní hladiny (MIN)

  • Technická data

    Výstupní parametry
    Funkce – 3 vodič DC-PNP
    – kladný napěťový signál na spínacím výstupu elektroniky
    – IO-Link. 2 DC-PNP výstupy, volně konfigurovatelné
    Připojitelná zátěž 200 mA (odolnost proti zkratu)
    Zbytkové napětí <3 V
    Zbytkový proud <100 μA
    Napájecí napětí – 10...30 V DC
    – IO-Link: 18...30 V DC
    Příkon <1 W (při max. zátěži: 200 mA)
    Spotřeba proudu <15 mA
    Specifikace kabelu

    – Konektor M12: IEC 60947-5-2

    – Ventilový konektor: Průřez kabelu ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabel: Průřez kabelu 0,75 mm² (AWG 20)

    Délka připojovacího
    kabelu
    – max. 25 Ω/na žílu, celková kapacita <100 nF
    – IO-Link komunikace: < 10 nF
    Provozní charakteristiky
    Referenční provozní
    podmínky

    – Okolní teplota: 20 °C ±5 °C

    – Střední teplota: 20 °C ±5 °C

    – Provozní tlak: 1 bar

    –Médium: voda

    – Vodivost: přibl. 200 μS/cm

    Maximální nepřesnost ±1 mm v souladu s DIN 61298-2
    Hystereze max. 1 mm
    Neopakovatelnost ±0,5 mm v souladu s DIN 61298-2
    Zpoždění spínání

    – 0,5 s při zakrytí senzoru (lze nastavit přes IO-Link na 0,3...60 s)

    – 1 s při odkrytí senzoru (lze nastavit přes IO-Link na 0,3...60 s)

     

    Zpoždění při zapnutí

    – <1 s (nedefinovaný status sepnutí před tím)

    – IO-Linl <2 s (nedefinovaný status sepnutí před tím)

    Orientace jakákoli poloha
    Prostředí
    Rozsah okolní teploty Na pouzdře: -40...70 °C
    Skladovací teplota ‒40 až +85 °C
    Klimatická třída DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Krytí

    – IP65 (ventilový konektor)

    – IP65/67 NEMA typ 4X pouzdro (konektor pro plastový kryt pláště)

    – IP66/68/69K NEMA typ 4X/6P pouzdro (konektor M12 pro kovový kryt pláště)

    – IP66/68 NEMA typ 4X/6P pouz. (kabel)

    Čistění

    Odolné vůči standardním čisticím prostředkům z vnější strany, v souladu s testem Ecolab.

    Elektromagnetická
    kompatibilita

    – V souladu s EN 61326-série a NAMUR doporučení EMV (NE21).

    – Při použití IO-Link jsou splněny pouze požadavky IEC/EN 61131-9.

    Zkratová ochrana

    Ochrana proti přetížení/zkratová ochrana při I > 250 mA; snímač není zničený. Inteligentní sledování: Testování přetížení v intervalech přibl. 1,5 s; normální provoz se obnoví, jakmile je odstraněno přetížení/zkrat

    Proces
    Rozsah provozních
    teplot
    -20...100°C, procesní adaptér M24 s EPDM procesním těsněním po dobu 1 h: 130 °C
    Rozsah provozních
    tlaků
    –1 až +25 bar
    Standardní

    Pro média na bázi vody nebo alkoholu (DC ≥ 10)

    Rozšířené

    Média na bázi oleje (Dk > 2,4) nebo média tvořící silný nános

    IO-Link

    Nastavení až do Dk>2,4 přes IO-Link pro média na bázi vody, oleje nebo práškové materiály

    Mechanická konstrukce
    Hmotnost přibl. 300 g
    Materiály v kontaktu
    s procesem

    – Snímač: 316L (1.4404), PEEK Materiál PEEK odpovídá požadavkům EU 1935/2004, 10/2011 a rovněž
    2023/2006 a FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesní připojení: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiály mimo
    kontakt s procesem

    Kryty plášťů:

    –M12 kovový: 316L (1.4404)

    –M12 plastový: PPSU; konstrukční kroužek: PBT/PC

    – Ventilový konektor, plastový: PPSU

    – Plastový kabel: PPSU Plášť: 316L (1.4404)

    Povrch Ra ≤ 0,76 μm
    Ovládání
    Možnosti 

    – místní

    – pomocí zkušebního magnetu

    – přes IO-Link nastavovací menu

    Schválení
    Schválení CSA C/US General Purpose
    Hygienická
    slučitelnost
    3-A; EHEDG

    Rozměry (v mm)

    Kryt, elektrické připojení

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Plast M12

    b) Kov M12

    c) Plastový ventilový konektor

     

    Montáž podle návodu

     

    Procesní připojení

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Clamp DN25-38; 1...1½"

    b) Clamp DN40, 2"

    c) Mlékárenská spojka DN25, PN40

    d) Mlékárenská spojka DN40, PN40

    e) Závit G¾"

    f) Závit G1"

    g) Závit M24×1,5

    h) Závit G½" Hygienický adaptér

     

    Montáž podle návodu

     

    Elektrické připojení

     Konektor M12

    Liquipoint FTW33 Konektor M12

    a) Sledování funkce s antivalencí

    Ventilový konektor

    Liquipoint FTW33 Ventilový konektor

    IO-Link s jedním spínacím výstupem

    Liquipoint FTW33 IO-Link s jedním spínacím výstupem

    Přiřazení svorek

    Liquipoint FTW33 Přiřazení svorek

    a) Bezpečnostní funkce pro minimum

    b) Zapojení pro monitorování funkčnosti použitím funkce XOR

    c) Bezpečnostní funkce pro maximum

  • Další dokumenty FTW33
  • IO-Link

    Kromě obecných výhod, uvedených dole, využití komunikace IO-Link s naším limitním spínačem hladiny Liquipoint FTW33 umožňuje:

    • Nastavení na média s Dk<2

    • Vyhodnocení tloušťky nánosu

    • Nastavení dvou spínacích bodů pro dvě různá média

     

    Obecné výhody komunikace IO-Link

    Digitální měřené hodnoty:

    • Bezporuchový přenos (např. při elektromagnetickém rušení)

    • Bez převodu signálu a z toho vyplývající vyšší celková přesnost

     

    Více údajů

    • Možnost přenosu více hodnot

    • Detailní poruchové informace

    • Doplňková procesní připojení

     

    Centrální uložení parametrů

    • Možnost nahrání konfiguračních parametrů z masteru do přístroje

    • Nastavení může být kopírováno z přístroje na přístroj

    • Vzdálená údržba senzoru