Digitálně, snadno a efektivně

IO-Link

Zahajte digitalizaci vašeho provozu s IO-Link

Průmysl 4.0 a digitalizace jsou v těchto dnech populární témata pro diskuzi. Informace ze senzoru, digitální přenos měřených hodnot a doplňující data, jako například detailní status nebo chybová hlášení a další měřené hodnoty, vedou k efektivnějším procesům a systémům. IO-Link toto vše umožňuje a současně nabízí širokou škálu dalších výhod.

Naše nabídka IO-Link produktů

Limitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.762,- Liquiphant FTL31 >>>
Limitní spínač hladiny pro kapaliny
Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském odvětví od Kč4.737,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygienický limitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.341,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquiphant 31 - Liquid level switch od Kč6.713,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids od Kč3.202,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitní limitní hladinový spínač pro práškové a jemnozrnné sypké materiály
Hygienic pressure sensor od Kč6.440,- Cerabar PMP23 >>>
Snímač tlaku pro hygienické aplikace
Pressure switches for absolute and gauge pressures od Kč6.618,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Spínače absolutního a relativního tlaku
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures od Kč7.039,- Ceraphant PTP33B >>>
Hygienic pressure switch
Electromagnetic flowmeter Picomag od Kč11.865,- Picomag >>>
Univerzální průtokoměr pro jednoduché aplikace v průmyslu


Prozkoumejte výhody komunikace IO-Link

Digitální měřené hodnoty:

  • Bezporuchový přenos (např. při elektromagnetickém rušení)
  • Bez převodu signálu a z toho vyplývající vyšší celková přesnost

Více údajů:

  • Možnost přenosu více hodnot
  • Detailní poruchové informace
  • Doplňková procesní připojení

Centrální uložení parametrů:

  • Možnost nahrání konfiguračních parametrů z masteru do přístroje
  • Nastavení může být kopírováno z přístroje na přístroj
  • Vzdálená údržba senzoru

 

Typická síť průmyslového Ethernetu s IO-Link

Typical Industrial Ethernet network with IO-Link