Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny



Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském a nápojovém průmyslu

Liquipoint FTW23

od Kč3.143,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Není nutné individuální nastavování na každé médium
    • Funkční zkouška spínacího výstupu pomocí zkušebního magnetu
    • Osvědčení 3-A a EHEDG

    Přehled specifikace

    Produkt Kapaliny na vodní bázi (DC > 20)
    Instalace Nádoby a potrubí
    Rozsah procesních teplot –20 až +100 °C (po dobu 1 hodiny: +135 °C)
    Rozsah procesního tlaku –1 až +16 bar
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Elektrické připojeníProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Konektor M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)4.157,-3.741,-3.408,- FTW23-AA4MWSJ
    Závit G1/2, 316L, montáž > procesní hygienický krček4.028,-3.625,-3.303,- FTW23-AA4MWVJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)3.833,-3.449,-3.143,- FTW23-AA4MW5J
    Závit M24, 316L, montáž > procesní adaptér (viz Přiložené příslušenství)4.028,-3.625,-3.303,- FTW23-AA4MX2J
    Konektor M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl.Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)4.804,-4.324,-3.940,- FTW23-AA4NWSJ
    Závit G1/2, 316L, montáž > procesní hygienický krček4.676,-4.208,-3.834,- FTW23-AA4NWVJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz Přiložené příslušenství)4.481,-4.033,-3.674,- FTW23-AA4NW5J
    Závit M24, 316L, montáž > procesní adaptér (viz Přiložené příslušenství)4.676,-4.208,-3.834,- FTW23-AA4NX2J

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací adaptér G3/4, d=50, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro montáž na nádrž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.637,28 71258355
    Navařovací adaptér G3/4, d=29, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro trubky. Materiál: 316L. Těsnění: silikonoý O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.637,28 71258357
    Navařovací krček G1, d=60, 316 L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3-A. Použití: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, TM401/TM411, TMR35.906,84 52001051
    Navařovací adaptér G1, d=53, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.906,84 71258358
    Kabel 5m, 4x0,34; kon.M12 316L, 90°, LED Konektor M12x1 se zabudovanou LED, délka kabelu 5 m, izolace PVC, 316L, IP69K Speciálně pro sanitární aplikace. Pro přístroje se spínacím výstupem.573,40 52018763
    Kabel 5m, PVC, 4x0,32; 90° konektor M12 , niklovaná matice.199,83 52010285
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení.439,21 52006263
    Zkušební magnet199,83 71267011

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Liquipoint FTW23 je limitní spínač pro kapaliny na vodní bázi. Používá se především ve skladovacích nádržích, mísicích nádobách a potrubích. Liquipoint FTW23 byl vyvinut a zkonstruován pro potravinářský a nápojový průmysl a splňuje mezinárodní hygienické požadavky. Liquipoint FTW23 lze používat trvale při procesních teplotách do 100 °C a v čisticích a sterilizačních procesech do 135 °C po dobu 60 minut.

    Funkce

    Pomocí elektrického pole je stanovena kapacita na špičce senzoru, a tím i dielektrická konstanta média. Protože se dielektrická konstanta vzduchu a kapaliny na vodní bázi liší, dokáže Liquipoint FTW23 rozlišovat mezi dvěma stavy, tj. ponořený a neponořený.

    Příklad použití

    Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny - Příklad použití

    Měřicí systém se skládá z limitního spínače Liquipoint FTW23, např. pro připojení k programovatelným automatům (PLC).


    a) Ochrana proti přeplnění nebo detekce horní úrovně hladiny (MAX)

    b) Ochrana proti chodu čerpadla na sucho (MIN)

    c) Detekce spodní úrovně hladiny (MIN) Příklad použití

  • Technické údaje

    Výstupní parametry
    Provedení 3vodičové DC-PNP Kladný napěťový signál na spínaném výstupu elektroniky
    Připojitelná zátěž 200 mA (zkratuvzdorné)
    Zbytkové napětí <3 V
    Zbytkový proud <100 μA
    Napájecí napětí 10…30 V DC
    Příkon <1,2 W (při max. zátěži: 200 mA)
    Spotřeba proudu <40 mA
    Specifikace kabelu IEC 60947-5-2
    Délka připojovacího
    kabelu
    Max. 25 Ω/žílu, celková kapacita <100 nF
    Provozní charakteristiky
    Referenční provozní
    podmínky

    Vodorovná montáž:

    – Okolní teplota: 20 °C ± 5 °C

    – Teplota média: 20 °C ± 5 °C

    – Procesní tlak: 1 bar

    –Médium: voda

    Přesnost spínání ±2 mm v souladu s DIN 61298-2
    Hystereze Obvykle ±1 mm
    Opakovatelnost ±1 mm v souladu s DIN 61298-2
    Zpoždění spínání

    0,5 s při ponořeném snímači

    1,0 s při neponořeném snímači

    Zpoždění náběhu <2 s (ze stavu bez napájení)
    Montážní poloha libovolná
    Prostředí
    Rozsah okolní teploty

    –20...+70 °C (při Tproces ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (při Tproces ≤ 135 °C)

    Skladovací teplota –40…+85 °C
    Klimatická třída DIN EN 60068-2-38 / IEC 68-2-38: test Z/AD
    Krytí

    – IP 65/67 NEMA typ 4X pouzdro (konektor M12 pro plastové víčko pláště)

    – IP66/68/69K NEMA typ 4X/6P pouzdro (konektor M12 pro kovové víčko pláště)

    Ochrana proti zkratu

    Ochrana proti přetížení / ochrana proti zkratu při I > 200 mA; snímač se nepoškodí. Inteligentní sledování: kontrola stavu přetížení přibl. vždy jednou za 1,5 s; normální režim se obnoví, jakmile je eliminována příčina přetížení / zkratu

    Proces
    Rozsah procesních
    teplot
    –20... +100 °C (po dobu 1 hodiny: +135 °C)
    Rozsah procesního
    tlaku
    –1...+16 bar
    Procesní kapalina Médium na vodní bázi (dielektrická konstanta > 20)
    Mechanická konstrukce
    Hmotnost Max. 300 g
    Materiály v kontaktu
    s procesem

    – Snímač: 316L (1.4404), PEEK Materiál PEEK vyhovuje požadavkům EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 a FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesní připojení: 316L (1.4404/1.4435)

    Ostatní materiály

    Krycí plášť:

    –M12 kov: 316L (1.4404)

    –M12 plast: PPSU; konstrukce kroužku: PBT/PC

    Plášť: 316L (1.4404)

    Povrch Ra ≤ 0,76 μm
    Schválení
    Schválení CSA C/US General Purpose
    Kompatibilita
    s hygienickými
    požadavky
    3-A, EHEDG

    Rozměry (v mm)

    Kryt, elektrické připojení

     

    Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny - Rozměry

    a) M12 (kov)

    b) M12 (plast)

     

    Montáž podle návodu

     

    Procesní připojení

    Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny - Procesní připojení

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" Hygienický adaptér

     

    Montáž podle návodu

     

    Elektrické připojení

     

    Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny - Elektrické připojení

    a) Konektor M12

    b) Sledování funkce s antivalencí

  • Další dokumenty FTW23