Kompletní měřicí okruh s technologií Memosens pro měření pH/Redox, vodivosti nebo koncentrace rozpuštěného kyslíku

Kompletní měřicí okruh s technologií Memosens pro měření pH, vodivosti nebo koncentrace rozpuštěného kyslíku

Analytický měřicí okruh s převodníkem Liquiline CM14

od Kč18.330,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Jednoduchá kalibrace
    • Používání předkalibrovaných senzorů
    • Druhý proudový výstup pro hodnoty teploty

    Přehled specifikace

    Rozměry 96 × 48 × 175 mm
    Vstupní signál 1 × Memosens
    Výstup 2 × relé 2 × analog 1 × měřicí parametr 1 × teplota
    Zobrazení LCD displej – dvouřádkový; barvy černá/bílá/žlutá; alarmový stav: změna barvy na červenou; přepínací funkce
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Měření pH1 až 34 až 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Kompletní měřicí okruh, Převodník CM14, kabel CYK10 (10m), digitální senzor pH kombinovaná elektroda CPS11D, sklo typu A, pH 1 - 12 protokol Memosens22.354,-20.119,-18.330,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Kompletní měřicí okruh, převodník CM14, kabel CYK10 (10 m), digitální senzor pH kombinovaná elektroda CPS11D, sklo typu B, pH 1 - 14 protokol Memosens22.354,-20.119,-18.330,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Kompletní měřicí okruh Převodník CM14, kabel CYK10 (10 m), digitální senzor pH kombinovaná elektroda CPF81D, pH 0 - 11 protokol Memosens25.793,-23.214,-21.150,- 71136419
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Měření vodivosti1 až 34 až 1011+
    CM14 vodivostní Kit 1, konduktivní Kompletní měřicí okruh, Převodník CM14, kabel CYK10 (10 m), digitální senzor vodivosti CLS15D, k= 0,01 1/cm, protokol Memosens30.737,-27.663,-25.204,- 71136251
    CM14 vodivostní Kit 2, konduktivní Kompletní měřicí okruh, Převodník CM14, kabel CYK10 (10 m), digitální senzor vodivosti CLS15D, k=0,1 1/cm protokol Memosens30.737,-27.663,-25.204,- 71136252
    CM14 vodivostní Kit 3, induktivní Kompletní měřicí okruh, Převodník CM14-AAL, digitální Memosens senzor vodivosti CLS50D-AA1B31, závit G3/4, PEEK, kabel délky 15 m.43.418,-39.077,-35.603,- 71136253
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Koncentrace rozpuštěného kyslíku1 až 34 až 1011+
    CM14 DO Kit 1 Kompletní měřicí okruh, Převodník CM14, kabel CYK10 (10 m), digitální senzor rozpuštěného kyslíku COS51D,protokol Memosens42.344,-38.109,-34.722,- 71136585

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento produkt přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Liquiline CM14 je čtyřdrátový převodník kompaktního provedení, který je určený k montáži do řídicích panelů či rozvodných skříní. Možné oblasti použití jsou čištění odpadních vod, úprava pitné či procesní vody, sledování ionto-měničových kolon či povrchových vod.

    Funkce

    Senzory pH, vodivosti či koncentrace rozpuštěného kyslíku detekují odpovídající parametr na místě měření. Měřené hodnoty jsou digitálně přenášeny do převodníku Liquiline CM14 díky technologii Memosens. Převodník převádí měřicí signál na signál proudový 0/4 až 20 mA.

    Jako druhý proudový výstup může být navíc přenášena hodnota z teplotního čidla senzorů. Dvě limitní relé umožňují sledování signálu minima, maxima, vně či uvnitř zadaného rozsahu a gradientu.

    Příklad použití

    1 Armatura se senzorem (prosím objednejte samostatně)
    2 Měřicí kabel
    3 Převodník Liquiline CM14

  • Technické údaje

    Vstup
    Typ vstupu Digitální vstup od senzoru Memosens
    Typ kabelu Memosens datový kabel CYK10 nebo pevný kabel senzoru; obě provedení buď s kabelovými vývodkami nebo s M12 konektorem
    Délka kabelu 10 m (max. 100 m)
    Výstup
    Výstup signálu 2 × 0/4...20 mA aktivní, galvanicky oddělené od okruhu senzoru a navzájem
    Zátěž Max. 500 Ω
    Typ linearizace/přenosu Lineární
    Status výstupu "Otevřený kolektor"
    Reléové výstupy
    Typ relé 2 přepínací kontakty
    Spínací kapacita relé

    Max. 0,5 A při 24 V DC

    max. 0,5 A při 253 V AC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Průřez vodičů kabelu Max. 2,5 mm² (14 AWG)
    Zdroj napájení
    Napájecí napětí Širokospektrální zdroj napájení 24...230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Provozní charakteristiky
    Doba odezvy Proudový výstup t90 = max. 500 ms pro nárůst z 0 na 20 mA
    Referenční teplota 25 °C
    Rozlišení proudového výstupu > 13 Bit
    Podmínky instalace
    Místo montáže Panel, výřez 92 × 45 mm max. tloušťka panelu 26 mm
    Montážní orientace Natočení převodníku je dáno čitelností displeje max. úhel pohledu +/–45 ° od středové osy displeje v obou směrech
    Prostředí
    Rozsah okolní teploty –10...+60 °C
    Skladovací teplota –40...+85 °C
    Elektromagnetická kompatibilita Vyzařování rušení a odolnost vůči rušení podle EN 61326-1: 2006, třída A pro průmysl
    Krytí Čelní panel: IP65 / NEMA 4X tělo: IP20
    Relativní vlhkost okolí 5...85 %, nekondenzující
    Mechanická konstrukce
    Váha 0,3 kg
    Materiály Kryt, tělo: Polykarbonát Fólie na přední straně: Polyester, odolný UV záření
    Terminály Max. 2,5 mm² (14 AWG) hlavní, relé
    Certifikáty a osvědčení
    Certifikáty Produkt splňuje požadavky harmonizovaných Evropských norem a odpovídá tedy zákonným požadavkům EU nařízení.
    Prohlášení o shodě Výrobce potvrzuje úspěšné testování výrobku jeho označením symbolem CE.

    Rozměry (v mm)

     

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    a) Senzor

    Měření pH

    Orbisint CPS11D

    Rozměry v mm

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

    Technické údaje Orbisint CPS11D (skleněných elektrod)
    Měřené veličiny Hodnota pH, teplota
    Měřicí rozsahy

    pH sada 1: 1...12 pH

    pH sada 2: 0...14 pH

    Procesní teplota

    pH sada 1: –15...80 °C

    pH sada 2: 0...135 °C

    Procesní tlak

    pH sada 1: 0...6 bar

    pH sada 2: 0...16 bar

    Minimální vodivost média Min. 50 μS/cm
    Diafragma Kruhová PTFE diafragma

     

    Orbipac CPF81D

    Rozměry v mm

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

     

    Technické údaje Orbipac CPF81D (skleněných elektrod)
    Měřené veličiny Hodnota pH, teplota
    Měřicí rozsah 0...11 pH
    Procesní teplota 0...80 °C
    Procesní tlak 0...10 bar při 80 °C
    Impedance skla 150 MΩ při 25 °C
    Minimální vodivost média Min. 50 μS/cm
    Diafragma Keramická diafragma

    Měření vodivosti pomocí konduktivních senzorů

    Condumax CLS15D

    Rozměry v mm

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

    Technické údaje Condumax CLS15D
    Měřené veličiny Vodivost, teplota
    Měřicí rozsah

    Vodivostní sada 1: 0,04...20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Vodivostní sada 2: 0,1 .. 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Procesní teplota –20...120 °C
    Procesní tlak 12 bar při 20 °C
    Max. chyba měření 2 % z měř. hodnoty
    Opakovatelnost 0,2 % z měř. hodnoty + 3 nS/cm

    Měření vodivosti pomocí induktivních senzorů

    Indumax CLS50D

    Rozměry v mm

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

    Technické údaje Indumax CLS50D
    Měřené veličiny Vodivost, teplota
    Měřicí rozsah 2...2000 mS/cm (nekompenzovaný)
    Procesní teplota –20...125 °C
    Procesní tlak Max. 20 bar
    Maximální chyba měření

    –20...100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % z měřené hodnoty)

    > 100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % z měřené hodnoty)

    Doba odezvy teploměru Cca 7 min

    Senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku

    Oxymax COS51D

    Rozměry v mm

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

    Technické údaje Oxymax COS51D
    Měřené veličiny Koncentrace rozpuštěného kyslíku, teplota
    Měřicí rozsah

    0,01...100 mg/l;

    0,00...1000 % SAT;

    0...2000 hPa

    Doba odezvy

    t90: 3 minut

    t98: 8 minuty (obojí při 20 °C)

    Procesní teplota –5...50 °C
    Procesní tlak

    Max. 10 bar

    Činnost v podtlaku není přípustná.

    Max. chyba měření

    ±1 % z měř. hodnoty

    Opakovatelnost

    ±1 % z měř. hodnoty

  • Další dokumenty CM14