Kapacitní limitní spínač pro sypké látky

 

 

Kapacitní limitní spínač pro sypké látky

Nivector FTC968 / FTC968Z

od Kč2.994,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Žádné pohyblivé části
    • Bezúdržbový provoz
    • Žádný kontakt s médiem při používání chrániče

    Přehledné specifikace

    Měřené médium Sypké látky o velikosti zrn ≤10 mm
    Dielektrická konstanta média εr ≥ 1,6
    Schválení ATEX II 1/3 D
    Teplota média ‒20...+80 °C
    Délka sondy 81 mm
    Procesní tlak –1...+6 bar
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 až 34 až 1011+
    Kapacitní sonda Nivector FTC968 AC Kapacitní spínač pro limitní měření hladiny. Použití: Prach a sypké látky. Procesní připojení: G1, niklovaná mosaz. Délka sondy: 20-71mm. Výstup: 2 vodič, 21-253VAC. Materiál hlavice: HALAR (ECTFE), IP65.
    • Bez nutnosti nastavení
    • Bez pohyblivých částí.
    3.651,-3.286,-2.994,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.3.651,-3.286,-2.994,- 918098-0140
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 až 34 až 1011+
    Kapacitní sonda Nivector FTC968Z AC Kapacitní spínač pro limitní měření hladiny. Použití: Prach a sypké látky. Schválení: ATEX II 1/3D. Procesní připojení: G1, niklovaná mosaz. Délka sondy: 20-71mm. Výstup: 2 vodič, 21-253VAC. Materiál hlavice: HALAR (ECTFE), IP65.
    • Bez nutnosti nastavení
    • Bez pohyblivých částí.
    4.977,-4.479,-4.081,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    4.977,-4.479,-4.081,- 918098-1140

    Accessoires

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Ochrana pro Nivector FTC9681.078,24 71329077
    Ochrana pro Nivector FTC968Z1.078,24 71329083

    Ceny jsou platné do 28.02.2018 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Kapacitní limitní spínač Nivector je vhodný pro všechny druhy práškových a jemnozrnných sypkých látek (např. plastové granuláty, prací prostředky a krmiva). Díky konstrukčnímu materiálu je Nivector rovněž vhodný pro použití s potravinami, jako např. zrním, cukrem, bylinami a kořením nebo krupicí.

    Funkce

    Čelo jednotky Nivector funguje jako snímač. Při kontaktu sypkých látek s čelem jednotky elektronika změní spínací režim. Nivector lze přepnout na minimální nebo maximální bezpečný režim a LED signalizuje jeho spínací stav. Stínicí elektroda brání interferenci stěnami nádoby nebo postranními nánosy sypkých látek.

    Příklad použití

    Nivector FTC968 je kompaktní limitní spínač, k němuž lze přímo připojit elektromagnetický ventil nebo programovatelnou logickou řídicí jednotku (PLC).

  • Technické údaje

    Výstupní parametry
    Bezpečnostní obvod Volitelné minimum nebo maximum
    Připojitelná zátěž

    AC:
    Krátkodobě (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA při 253 V nebo max. 31,5 VA při 21 V (bez ochrany proti zkratu); trvale: max. 87 VA při 253 V, max. 7,4 VA při 21 V, min. 2,5 VA při 253 V (10 mA), min. 0,5 VA při 21 V (20 mA) pokles napětí max. 12 V, svodový proud max. 4 mA

    DC:
    Krátkodobě (50 ms): max. 0,5 A, max. 55 V (krátkodobé impulzní přetížení a ochrana proti zkratu); trvale: max. 350 mA, zbytkové napětí < 3 V, svodový proud < 100 µA

    Spínací čas Přibl. 0,2 s médiem / bez média
    Napájení
    AC 21...253 V, 50/60 Hz (s FTC968Z max. 250 V)
    DC 10...55 V
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –20...60 °C
    Teplota materiálu FTC968: ‒20...80 °C FTC968Z: ‒20...75 °C
    Provozní teplota ‒20...80 °C
    Skladovací teplota ‒25...85 °C
    Provozní tlak ‒1...6 bar
    Zrnitost Až 10 mm
    Relativní dielektrická konstanta měřeného materiálu Min. 1,6
    Krytí

    FTC968: IP 65/IP 67 podle EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Rušivé vyzařování podle EN 61326, elektrické zařízení třídy B; odolnost vůči rušení podle EN 61326
    Mechanická konstrukce
    Procesní připojení

    FTC968: závit G1 A se dvěma maticemi, závit R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: závit G1 A se dvěma maticemi Chránič: závit G1½ A

    Elektrické připojení Šroubové svorky pro max. 1,5 mm² vodiče v kabelovém vstupu PG 11 (lze podle potřeby otočit), pro průměr kabelu 6...8 mm
    Materiál v kontaktu
    s médiem
    FTC968: kryt modrý PC, pojistné šroubky černý PA
    FTC968Z: kryt bílý ECFTE, závitové spoje z poniklované mosazi, pojistné šroubky černý PA
    Ostatní materiály Připojovací prostor: průhledný PC
    Uživatelské rozhraní
    Displej v připojovací oblasti Červená LED pro zobrazení spínacího režimu, viditelná zvenku
    Provoz v připojovací oblasti Otočný spínač pro přepínání z minimálního na maximální bezpečnostní režim, potenciometr pro spínací citlivost
    Schválení
    Ex schválení FTC968Z: ATEX II 1/3D  

    Rozměry (v mm)

    FTC968

    .

    FTC968Z

    .

    Volitelný chránič

    FTC968

    .

    FTC968Z

    .

    Volitelný chránič má závit G1½" a chrání Nivector proti poškození zvlášť abrazivním nebo hrubým materiálem. Umožňuje odstranění Nivectoru z plného sila pro funkční testování.

    Elektrické připojení

    a) Verze AC

    b) Verze DC (PNP)

  • Další dokumenty FTC968