Elektromagnetický průtokoměr

Elektromagnetický průtokoměr

Proline Promag 10D

od Kč18.043,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Snadné a rychlé vystředění senzoru
    • Bez ztráty tlaku, tedy energeticky úsporný
    • Necitlivý na vibrace

    Přehled specifikace

    Měření průtoku až do 10 m/s
    Minimální vodivost ≥ 50 µS/cm
    Teplota kapaliny až do +60 °C
    Materiál výstelky Polyamid 
    Procesní tlak až do 16 bar

    Verze bez přírubou

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Napájení; displejPrůměr1 až 34 až 1011+
    85-250VAC; 2 řádkový displej, tlačítkaDN2521.024,-19.552,-18.501,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN4021.024,-19.552,-18.501,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN5021.024,-19.552,-18.501,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN6522.539,-20.961,-19.834,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN8022.539,-20.961,-19.834,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN10023.896,-22.223,-21.028,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2 řádkový displej, tlačítkaDN2521.024,-19.552,-18.501,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN4021.024,-19.552,-18.501,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN5021.024,-19.552,-18.501,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN6522.539,-20.961,-19.834,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN8022.539,-20.961,-19.834,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN10023.896,-22.223,-21.028,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Verze s závit G ISO228

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Napájení; displejPrůměr1 až 34 až 1011+
    85-250VAC; 2 řádkový displej, tlačítkaDN2520.503,-19.068,-18.043,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN4020.503,-19.068,-18.043,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN5020.503,-19.068,-18.043,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2 řádkový displej, tlačítkaDN2520.503,-19.068,-18.043,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN4020.503,-19.068,-18.043,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN5020.503,-19.068,-18.043,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Ceny jsou platné do 28.02.2018 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Proline Promag 10D je elektromagnetický průtokoměr pro obousměrné měření vodivých kapalin. Používá se pro měření průtoku pitné nebo užitkové vody. Díky snadné instalaci a obsluze, robustní konstrukci a nízké ceně jej lze použít v aplikacích, kde dříve mohly být použity pouze některé principy. Průtokoměr má český certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou.

     

    Funkce

    Na základě Faradayova zákona o magnetické indukci se ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli, indukuje napětí. V případě principu elektromagnetického měření je tímto pohybujícím se vodičem tekoucí kapalina. Měřením indukovaného napětí lze měřit velikost průtoku média. Objemový průtok se počítá na základě průřezu potrubí.

     

    Příklad použití

    Proline Promag 10D pro měření přítoku

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřicí rozsahy Typicky v = 0,01...10 m/s při specifikované přesnosti
    Výstup
    Proudový výstup Aktivní: 4…20 mA, RL < 700 Ω (pro HART®: ≥ 250 Ω)
    Pulsní/stavový výstup Pasivní: 30 V DC/250 mA; otevřený kolektor
    Napájení
    Napájecí napětí

    85…250 V AC, 45…65 Hz;

    20…28 V AC, 45…65 Hz;

    11…40 V DC

    Příkon (včetně senzoru)

    85…250 V AC: < 12 VA;

    20…28 V AC: < 8 VA;

    11…40 V DC: < 6 W  

    Přesnost
    Referenční provozní podmínky Podle DIN EN 29104 a VDI/VDE 2641
    Teplota kapaliny +28 °C ±2 K
    Okolní teplota +22 °C ±2 K
    Maximální chyba měření (Proudový výstup) ±0,5% z celého rozsahu, další typicky ±5μA
    Maximální chyba měření (Pulsní výstup) ±0,5% z odečtené hodnoty ±2 mm/s
    Opakovatelnost Max. ±0,2 % z odečtené hodnoty ±2 mm/s
    Přívodní a výstupní uklidňovací úsek potrubí

    Senzor instalujte pokud možno v dostatečné vzdálenosti od armatur jako ventily, T kusy, kolena atd. 

    Přívodní úsek ≥ 5 x DN
    Výstupní úsek ≥ 2 x DN 
    Provozní podmínky: Prostředí
    Okolní teplota –20…+60 °C
    Skladovací teplota –20…+60 °C
    Krytí IP 67 (NEMA 4X) pro převodník a senzor
    Odolnost vůči rázům a vibracím Až do 2 g dle ČSN EN 600 68-2-6
    EMC Dle ČSN EN 61326 a doporučení NAMUR NE 21; vyzařování: do limitní hodnoty pro průmysl dle ČSN EN 61326
    Provozní podmínky: Proces
    Teplota média 0…+60 °C
    Min. vodivost ≥ 50 μS/cm
    Tlak média PN16
    Tlaková těsnost Měřicí trubka: 0 mbar abs (0 psi abs) při teplotě kapaliny ≤ 60 °C
    Materiál
    Zemnicí disky 1.4301/304
    Hlavice senzoru Hliníková slitina potažená plastem
    Měřicí trubka Polyamid, O-kroužky: EPDM
    Elektrody 1.4435/316L
    Instalované Dvě elektrody vyrobené z 1.4435/316L
    Montážní sada
    Součást dodávky pro sendvičové provedení
    Obsahuje Montážní šrouby, těsnění, matice, podložky a těsnění
    Rozhraní pro obsluhu
    Zobrazovací prvky Displej s tekutými krystaly: nepodsvícený, dvouřádkový, 16 znaků na řádku;
    Zobrazení Zobrazení (provozní režim) předem konfigurované: objemový průtok a stav počítadla
    Ovládací prvky Obsluha na místě pomocí tří tlačítek
    Dálkové ovládání Pomocí protokolu HART® a FieldCare
    Certifikáty
    Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

    Rozměry (v mm)

    Kompaktní provedení Promag D sendvičový

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

     DN  L A B C Hmotnost
     EN (DIN)/JIS [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25  55 283 240 43 2,9
    40 69 303 251 52 3,5
    50 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 117 351 276 75 6,1
    100 148 379 290 89 8,8

    Kompaktní provedení Promag D se závitovým připojením

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

     DN E G H J Hmotnost
     EN (DIN)/JIS [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25  110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Maximální chyba měření

     

    Max. chyba měření v % z aktuální hodnoty.

    Kolísání napájecího napětí ve specifikovaném rozsahu nemá žádný vliv.

    Hodnoty teplota - tlak

    Povolený provozní tlak

    Hodnoty charakteristik průtoku

     Průměr  Doporučený průtok Tovární nastavení
     [mm] Min./max. hodnota rozsahu
    (v ~ 0,3 nebo 10 m/s) 
    Hodnota rozsahu
    proudového výstupu
    (v ~ 2,5 m/s)
    Hodnota impulsu
    (~ 2 pulsy/s)
    Potlačení měření
    při malém průtoku
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 9...300 dm³/min  75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 25...700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 35...1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 60...2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 90...3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 145...4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Elektrické připojení

    Připojení převodníku, průřez vodičů max. 2,5 mm2
    a Víčko prostoru elektroniky
    b Napájecí kabel
    c Zemnicí svorka pro ochranné uzemnění
    d Svorkovnice pro napájecí kabel
    e Signálový kabel
    f Zemnicí svorka pro signálový kabel
    g Svorkovnice pro signálový kabel
    h Servisní konektor
    i Zemnicí svorka pro vyrovnání potenciálů


    Svorka č.:

    • 24 (+)/25 (-) = pulsní/stavový výstup
    • 26 (+)/27 (-) = proudový výstup HART®

    Hodnoty viz "Výstupní signál"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = napájení

    Hodnoty viz "Napájecí napětí"

  • Další dokumenty 10D