Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany

HAW562 / HAW569 

Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Skříňka pro venkovní montáž
    • Integrované řadové svorky
    • Ochrana signálových vedení
    • Aplikace v prostředí Ex
    • Vysoká provozní bezpečnost (SIL2)

     

    Přehled specifikace

    Provedení Pro montáž na DIN lištu, venkovní kryt (HAW569)
    Schválení ATEX II 2 (1) G
    Signál Napájecí obvody  24V DC/AC, 230 V AC, proud 0/4...20 mA, komunikace PROFIBUS PA, PFM, RS485, PROFIBUS DP

    Přepěťová ochrana HAW562; pro montáž na DIN lištu

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníPoužití1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuSignálové vedení 0/4-20 mA, PFM, PA, FF2.667,-2.481,-2.347,- HAW562-AAA
    Napájecí napětí 10-55 V (+/- 20%)1.411,-1.313,-1.242,- HAW562-AAB
    Napájecí napětí 90-230 V (+/- 10%)1.411,-1.313,-1.242,- HAW562-AAC
    Komunikace RS485, Modbus, PROFIBUS DP3.124,-2.906,-2.749,- HAW562-AAD
    Ochranný modul pro Prosonic FMU903.184,-2.961,-2.802,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4Signálové vedení 0/4-20 mA, PFM, PA, FF3.004,-2.793,-2.643,- HAW562-8DA

    Přepěťová ochrana HAW569; kryt pro venkovní montáž

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníPouzdroVerze1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuPrůchozí provedení M20 (2 vodič)Měřicí signál3.704,-3.445,-3.259,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GPrůchozí provedení M20 (2 vodič)Měřicí signál4.040,-3.757,-3.555,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-GŠroubovací do závitu M20 (4 vodič)Signál + napájení (0-66 V + 80-230 V)4.642,-4.317,-4.085,- HAW569-CB2C

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Sada pro uzemnění HAW569, M20 Pro senzory s nevodivou hlavicí. Zemnicí kroužek, pojistná matice, plochý konektor.396,14 51006420
    Ochranná skříňka pro přepěťové ochrany S montážní lištou a zemnicí svorkou. Goretexový filtr, 2 plombovatelné šroubky a 4 plastové vývodky M20. Materiál: lakovaný hliníkový odlitek 160x100x81 mm, IP66/NEMA 4x2.577,82 51003750
    Držák pro montáž na stěnu / trubku Pro ochrannou skříňku přepěťových ochran, pro průměr trubky 25-140 mm.1.288,62 51003773

    Ceny jsou platné do 31.03.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Přepěťová ochrana slouží k zabezpečení signálových vedení 0/4...20 mA, PROFIBUS PA a signálů PFM, pro omezení vysokého napětí na sběrnicích jako Profibus DP a RS485, na vedeních k ultrazvukovým senzorům a v nízkonapěťových napájecích kabelech.

     

    Funkce

    Ochrana napájecích zdrojů nebo měřicích přístrojů, jakož i signálových vedení a komponentů před přepětím, které se může naindukovat například při úderu blesku v blízkém okolí nebo při spínání velkých zátěží.

    Činnost přepěťové ochrany: připojením nízké impedance přepěťové ochrany nevznikne rušivý pokles napětí na napájecím vedení.

    Funkce ochrany pro signálová vedení: Malé a přizpůsobené připojovací impedance mezi jednotlivými stupni ochrany v rámci celého systému zaručují vysokou kompatibilitu s chráněným systémem.

    Příklad použití

    a) Objem

    b) Linearizace

    c) Hladina

  • Technické údaje HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Napájecí napětí
    Jmenovité napětí 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Max. trvalé napětí 33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4.2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V DC
    23,3 V AC
    Proud
    Jmenovitý proud [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    při Tamb
    = 80 °C

    C2 jmenovitý svodový proud[In
    (8/20) vodič
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 jmenovitý svodový proud[In
    (8/20) celkem
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 rázový proud[Iimp] (10/350) vodič 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 rázový proud[Iimp] (10/350) celkem 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Úroveň napěťové ochrany
    Vodič/Vodič ≤ 52 V
    při Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Vodič/Zem ≤ 550 V
    při Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Response times
    Vodič/Vodič   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Vodič/Zem - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacita
    Vodič/Vodič ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
    Vodič/zem ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Obecné
    SPD třída Type 1
    P1
    Type 3
    P3
    Type 3
    P3
    Type 1
    P1
    Type 1
    P1
    Type 1
    P1
    Max. kmitočet 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
    Sériová impedance / vodič 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    přímé připojení3)
    1,0 Ω
    Max. proudová ochrana vodiče - 25 A gL/gG 
    nebo B 25 A
    25 A gL/gG
    nebo B 25 A
    - - -

    1) Svorka 4
    2) Svorka 2
    3) Svorka 1+2

    Technické údaje HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Napájecí napětí
    Jmenovité napětí 24 V 24 V 24 V signál
    120 V / 230 V napájení
    Max. trvalé napětí 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC signál
    255 V AC napájení;
    32 V DC signál
    255 V DC napájení
    Proud
    Jmenovitý proud [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A při 80 °C
    C2 jmenovitý svodový proud [In] (8/20) odič 10 kA 5 kA -
    C2 jmenovitý svodový proud [In] (8/20)celkem 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 jmenovitý svodový proud [In] (8/20) stínění – zem 20 kA - -
    Jmenovitý svodový proud(8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Celkový svodový proud(8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 rázový proud Iimp] (10/350) vodič – zem - - 1 kA
    D1 rázový proud [Iimp] (10/350) celkem - - -
    Úroveň napěťové ochrany
    Vodič/Vodič při In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Vodič/Zem při In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Stínění/Zem při In C2 ≤ 650 V - -
    Vodič/Vodič při 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Vodič/Zem při 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Vodič/Vodič při 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Kapacita
    Vodič/Vodič ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Vodič/zem ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Obecné
    SPD třída Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Max. kmitočet 14 MHz 7 MHz -
    Sériová impedance / vodič 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Max. proudová ochrana vodiče - - 16 A gL/gG nebo B 16 A

    Rozměry (v mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu.

    HAW569-AA2B, -DA2B (průchozí verze)

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    HAW569-CB2C (šroubovací verze)

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) chráněno

    HAW562-AAB, -AAC

    a) chráněno

    HAW562-AAE

    a) chráněno

    Elektrické připojení HAW569

    HAW569-AA2B (průchozí provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu)

    a) chráněno

    b) stínění

    HAW569-DA2B (průchozí provedení pro prostředí Ex ia)

    a) chráněno

    HAW569-CB2C (šroubovací provedení pro prostředí Ex d)

    a) chráněno

  • Další dokumenty HAW562
    Další dokumenty HAW569
  • Ochranná stříška
    Vestavěná montážní lišta pro umístění až 4 modulů HAW562
    Zemnicí svorka
    GORE-TEX® filtr
    2 plombovatelné šrouby a 4 plastové kabelové vývodky M20×1.5
    Materiál: hliníkový odlitek, epoxidový povlak
     Krytí IP 66 / NEMA 4x

    Rozměry (v mm)
    .