Hygienický, aseptický, modulární odporový teploměr, Pt100 nebo 4...20 mA

Hygienický, aseptický, modulární odporový teploměr, Pt100 nebo 4...20 mA

iTHERM TM401

od Kč2.460,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Senzor s rychlou odezvou
    • Dobrá dlouhodobá stabilita
    • Převodník programovatelný z PC

    Přehled specifikace

    Meřicí rozsah –50...+200 °C
    Přesnost Pt100 podle IEC 60751
     Délka ponoru (mm)  55...400 mm, volitelná
    Odezva senzoru 3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Rozměr procesního připojeníPrůměr stonku D1, špičkaHlavice, materiál, krytí1 až 34 až 1011+
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 pevná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.685,-3.316,-3.022,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.685,-3.316,-3.022,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 pevná (kulová svírací průchodka)6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.211,-2.890,-2.633,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.211,-2.890,-2.633,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.000,-2.700,-2.460,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 těs. kov-kov, pro 71190468, EHEDG / G1/2 těs. kov-kov, pro 60021387 EHEDG6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.000,-2.700,-2.460,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.474,-3.127,-2.849,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.474,-3.127,-2.849,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.948,-3.553,-3.237,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pro FTL20 adptér 52018765, 3A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001052, 3A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001051, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.948,-3.553,-3.237,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Varivent typ F, průměr 50 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE / Varivent typ N, průměr 68 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.948,-3.553,-3.237,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x3.948,-3.553,-3.237,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 pevná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.760,-5.184,-4.723,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.760,-5.184,-4.723,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 pevná (kulová svírací průchodka)6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.286,-4.757,-4.334,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.286,-4.757,-4.334,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.075,-4.568,-4.162,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 těs. kov-kov, pro 71190468, EHEDG / G1/2 těs. kov-kov, pro 60021387 EHEDG6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.075,-4.568,-4.162,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.549,-4.994,-4.550,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 45.549,-4.994,-4.550,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.022,-5.420,-4.938,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pro FTL20 adptér 52018765, 3A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001052, 3A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001051, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.022,-5.420,-4.938,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Varivent typ F, průměr 50 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE / Varivent typ N, průměr 68 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.022,-5.420,-4.938,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.022,-5.420,-4.938,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Rozměr procesního připojeníPrůměr stonku D1, špičkaHlavice, materiál, krytí1 až 34 až 1011+
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 pevná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.390,-4.851,-4.420,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.390,-4.851,-4.420,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 pevná (kulová svírací průchodka)6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x4.916,-4.424,-4.031,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x4.916,-4.424,-4.031,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x4.705,-4.235,-3.858,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 těs. kov-kov, pro 71190468, EHEDG / G1/2 těs. kov-kov, pro 60021387 EHEDG6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x4.705,-4.235,-3.858,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.179,-4.661,-4.247,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.179,-4.661,-4.247,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.653,-5.087,-4.635,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pro FTL20 adptér 52018765, 3A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001052, 3A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001051, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.653,-5.087,-4.635,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Varivent typ F, průměr 50 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE / Varivent typ N, průměr 68 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.653,-5.087,-4.635,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, přímáTA30A, hliník, IP66/68, NEMA type 4x5.653,-5.087,-4.635,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 pevná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.464,-6.718,-6.121,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění PEEK, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A, EHEDG6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.464,-6.718,-6.121,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 pevná (kulová svírací průchodka)6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.991,-6.292,-5.732,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Průměr 25 mm, těsnění 316L, TK40 posuvná (kulová svírací průchodka), 3-A6 mm, zúžená na 4,1 x 18 mmTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.991,-6.292,-5.732,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.780,-6.102,-5.560,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 těs. kov-kov, pro 71190468, EHEDG / G1/2 těs. kov-kov, pro 60021387 EHEDG6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 46.780,-6.102,-5.560,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.254,-6.528,-5.948,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.254,-6.528,-5.948,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.727,-6.955,-6.336,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pro FTL20 adptér 52018765, 3A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001052, 3A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 pro FTL50 adaptér 52001051, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.727,-6.955,-6.336,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Varivent typ F, průměr 50 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE / Varivent typ N, průměr 68 mm, 3A, EHEDG, ASME BPE6 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.727,-6.955,-6.336,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, přímáTA30R, 316L leštěná, IP69K, NEMA type 47.727,-6.955,-6.336,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    iTHERM TM401 pro měření teploty v nádržích a potrubí, např. během čištění a sterilizace nebo v technologii topení/chlazení. Je speciálně konstruován pro použití v hygienických a aseptických aplikacích v potravinářství a farmacii.

    Funkce

    Kompaktní teploměr se skládá ze senzoru (Pt100 třídy A), převodníku (volitelně) a hlavice (iTHERM TA30R) s různými procesními připojeními. Teplota je měřena tenkovrstvým teplotním senzorem. Jako varianta je možný převod signálu na 4...20 mA pomocí převodníku v hlavici.

    Příklad použití

    Příklady montáže
    a), b) Kolmo ke směru proudění, montáž minimálně pod
    úhlem 3° pro zajištění vyprázdnění montážního hrdla
    c) Do kolena
    d) Šikmá instalace do potrubí s malým vnitřním průměrem
    U = délka ponoru

  • Technické údaje

    Senzor
    Typ senzoru 1 × tenkovrstvý Pt100
    Tolerance Třída A dle IEC 60751
    Teplota procesu –50...+200 °C
    Materiál Nerez 316L
    Drsnost povrchu Ra ≤ 0,76 µm; na přání Ra ≤ 0,38 µm
    Průměr

    6 mm, přímý;

    8 mm zúžení na 5,3 × 20 mm;

    6 mm zúžení na 4,1 × 18 mm

    Délka ponoru Volitelná 55...400 mm
    Odezva* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Max. tlak* Do 40 bar
    Procesní připojení
    Typ

    Stlačovací průchodka TK40,

    Clamp,

    sanitární připojení dle DIN11851,

    závit M12×1 nebo G½" s kovovou těsnicí plochou,

    závit dle ISO 228 pro návarek typu Liquiphant,

    Varivent®,

    SMS1147

    Hlavice
    Krytí IP 66/68 (podle konfigurace)
    Elektrické připojení Kabelová vývodka z polyamidu nebo konektor M12
    Materiál Nerezová ocel 316, hliník, polypropylen
    Provozní podmínky
    Teplota okolí Max. –50...+150 °C (podle použité hlavice a vývodky nebo konektoru)
    Skladovací teplota Max. –50...+150 °C (podle použité hlavice a vývodky nebo konektoru)
    Klimatická třída Podle EN 60654-1, třída C
    Odolnost vůči rázům a vibracím 3g v rozsahu 0...500 Hz dle IEC 60751
    EMC Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování dle IEC 61326-1
    Převodník - výstup
    Signál při poruše Přerušení senzoru, zkrat senzoru ≤3,6 mA nebo ≥21,0 mA
    Max. zátěž Max. (Vsupply – 10 V) / 0,022 A (proudový výstup)
    Potřebný vstupní proud ≤3,5 mA
    Omezení proudu ≤23 mA
    Zpoždění po zapnutí 4 s (při napájení up Ia = 3,8 mA)
    HART® Možný na přání
    Napájecí napětí
    Napájecí napětí Ub = 10...35 V DC, ochrana proti přepólování
    Zbytkové zvlnění Povolené zvlnění Uss ≤3 V při Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Převodník – přesnost
    Odezva 1 s
    Referenční podmínky Kalibrační okolní teplota: +25 °C ± 5 K
    Max. chyba měření 0,2 K
    Vliv napájení ≤ ±0,01%/V odchylka od 24 V
    Vliv okolní teploty (teplotní nestabilita)

    Odporový teploměr (Pt100):

    Td = ± (15 ppm/K × (koncová hodnota rozsahu – počáteční hodnota rozsahu) + 50 ppm/K × nastavený měřicí rozsah) × Δθ

    Δθ = odchylka okolní teploty od referenčních podmínek (+25 °C ±5 K)

    Dlouhodobá stabilita ≤0,1K/rok nebo ≤0,05%/rok
    Schválení*
    3A, EHEDG, FDA, TSE Certifikát o vhodnosti, ASME BPE

    Kalibrace z výroby

    Certifikáty
    Materiálový EN10204 3.1, drsnost povrchu, PMI test*

    * v závislosti na konfiguraci teploměru

    Rozměry (v mm)

    Hlavice, zde provedení z nerezové oceli (TA30R)

    T = délka prodloužení hrdla (zde provedení T = 82 mm)

    U = délka ponoru (55...400 mm)

     

    Montáž podle návodu k obsluze.

    Procesní připojení

    a) Stlačovací průchodka TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12×1,5

    f) G½"

    g) Kovová těsnicí plocha

    h) ISO228 G¾" / G1" (pro návarek typu Liquiphant)

    i) Varivent® typ F a N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Typ Provedení Rozměry v mm
        Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (pro návarek typu Liquiphant)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Typ F (DN25) 50            
    Typ N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Elektrické připojení

    Svorkovnice

    Pro přímé připojení kabelu

     

    a) červená

    b) bílá

    Volné vodiče

    Pro připojení převodníku v hlavici

     

    a) červená

    b) bílá

  • Další dokumenty TM401